Tout sur les excavatrices : un guide complet
Publié août 28, 2026
Partager
FacebookLinkedInXWhatsApp

Pour partager cette page, vous devez accepter l’utilisation de cookies de ciblage

Paramètres des cookies

Les excavatrices sont l’épine dorsale du terrassement moderne. Vous comptez sur eux pour creuser, soulever, charger et démolir avec rapidité et précision. 

Vous trouverez plusieurs types d’excavatrices différents, telles que les mini-pelles et les excavatrices à portée étendue. Les excavatrices disposent également de pièces complexes et d’une gamme surprenante d’accessoires.

Ce guide vous donne une vue d’ensemble et les détails pratiques en un seul endroit pour vous aider à trouver l’excavatrice et les accessoires adaptés à votre travail.

Une brève histoire des excavatrices

L’histoire commence avec la pelle à vapeur, brevetée en 1839. Il pouvait déplacer 300 mètres de matériaux par jour. Une équipe d’hommes avec des pioches et des pelles ne pouvait creuser que 12 verges par jour.

L’hydraulique a pris le devant de la scène dans les années 1890. L’excavatrice à action directe de la Kilgore Machine Company utilisait quatre cylindres à action directe au lieu de câbles, une percée qui a défini le modèle pour les machines d’aujourd’hui.

En 1925, la Caterpillar Tractor Company a popularisé les chenilles reliées en acier. Ces chenilles ont bien servi à l’entreprise lorsqu’elle a lancé sa première excavatrice hydraulique en 1972. Les chenilles sont toujours la norme pour la plupart des modèles. Au fil des ans, les excavatrices ont pris de l’ampleur. Caterpillar propose des pelles de 1 à 95 tonnes. 

L’innovation se poursuit au-delà de la Terre avec le Regolith Advanced Surface Systems Operations Robot (RASSOR) de la NASA, un concept conçu pour creuser sur la Lune. 

Au cours des deux derniers siècles, les pelles hydrauliques sont devenues des machines efficaces, à faibles émissions et conviviales, offrant une meilleure visibilité, un rayon de braquage plus serré et un contrôle hydraulique plus intelligent.

Principales pièces d’une excavatrice

Chaque excavatrice est équipée de trois systèmes de base qui fonctionnent ensemble :

  • Train de roulement : La base de la machine est disponible avec des chenilles en acier ou en caoutchouc ou même des roues, ce qui vous permet de travailler sur une variété de terrains. 
  • Maison : Grâce à la rotation à 360 degrés, vous pouvez couper et charger des matériaux rapidement et facilement.  
  • Bras : Vous pouvez creuser, soulever et manipuler tous les types de matériaux avec une variété d’accessoires.

Des options telles que le déport arrière nul ou réduit, les longs trains de roulement et les cabines améliorées vous offrent un meilleur contrôle et une meilleure sécurité sur les sites étroits ou complexes.

Types d’excavatrices courants

Vous pouvez choisir parmi plusieurs types en fonction de la surface, des contraintes de taille et des travaux à effectuer :

  • Pelles sur chenilles : Sur chenilles, stables et prêtes pour les terrains accidentés, les pelles sur chenilles équilibrent puissance et portée pour l’excavation, le chargement et le creusement de tranchées.
  • Pelles sur pneus : Les pelles sur pneus sont plus rapides sur la chaussée et faciles à déplacer. Ils limitent les dommages de surface et réduisent le besoin d’un bas-fonds entre les travaux à proximité.
  • Mini-pelles : La taille compacte et la faible pression au sol rendent les mini-pelles idéales pour les espaces restreints.  
  • Pelles à longue portée : La flèche allongée et le bras rendent ces excavatrices spécialisées excellentes pour creuser des tranchées profondes, draguer des rivières profondes et effectuer des travaux sur des pentes éloignées. 
  • Excavatrices de démolition : Ces modèles sont conçus pour des démontages exigeants et peuvent atteindre des travaux jusqu’à 90 pieds de haut.

Explorez les types  d’excavatrices actuels et choisissez ce qui convient à votre travail et aux limites du site.

Tailles d’excavatrices et comment choisir

Il existe de nombreuses tailles d’excavatrices, et la bonne taille dépend de l’accès, de la profondeur d’excavation et des besoins de levage.

  • Mini (jusqu’à ~6 tonnes) : Les mini-pelles s’adaptent aux espaces restreints, sont plus légères à transporter et produisent une faible perturbation du sol. Ils conviennent bien aux services publics, à l’aménagement paysager et aux travaux résidentiels.
  • Petit (~6 à 19 tonnes) : Les modèles de petite taille offrent puissance et portée tout en étant faciles à transporter.
  • De taille moyenne (~20 à 35 tonnes) : Les modèles de taille moyenne sont les plus courants sur les sites commerciaux en raison de leur équilibre entre puissance, portée et transportabilité. 
  • Grand (36 + tonnes) : Les machines sont conçues pour l’excavation et le chargement à haute production pour les grands projets commerciaux ainsi que pour les travaux miniers et de carrière.

Adaptez la machine à la capacité du godet dont vous avez besoin, au type de sol et à la plage de travail. Le surdimensionnement augmente les coûts. Une pelle trop petite peut entraîner des temps de cycle lents et une usure excessive.

Ce que vous pouvez faire avec une excavatrice

Les pelles hydrauliques couvrent d’innombrables situations où vous utiliseriez votre machine dans plusieurs secteurs : 

  • Construction : Creuser des fondations et des sous-sols, creuser des tranchées pour les services publics, niveler les pentes et charger les camions.
  • Travaux routiers : Enlevez la chaussée à l’aide de brise-roches, creusez des fossés et installez des ponceaux.
  • Démolition : Les unités à longue portée font tomber les structures ; Les petites machines trient et chargent les débris à l’aide de grappins et de pouces.
  • Sylviculture et aménagement du territoire : Dégagez les arbres et les souches, tracez le contour du terrain et installez un système de contrôle de l’érosion. 
  • Carrières et granulats : Charger les camions et maintenir les stocks.
  • Déchets et recyclage : Manipulez la ferraille, déplacez les balles et travaillez en toute sécurité sur un terrain d’enfouissement accidenté.
Des accessoires qui agrandissent votre pelle hydraulique

En changeant d’outil, votre machine passe d’une pelleteuse à une solution tout-en-un. Commencez par parcourir les pièces jointes des outils de travail. Les choix courants sont les suivants : 

  • Godets : Les godets à usage général, robustes, de nivellement et de nettoyage de fossés s’adaptent à différents besoins en matière de saletés et de finition.
  • Tarières : Percez rapidement les trous de poteaux et les semelles.
  • Marteaux : Cassez le béton, l’asphalte ou la roche à haute énergie d’impact tout en éloignant les opérateurs des outils portatifs.
  • Grappin : Clampez et soulevez des bûches, des rochers ou de la ferraille sans perdre le contrôle. 
  • Pouces : Maintenez les charges irrégulières en toute sécurité avec le godet.
  • Râteaux : Nettoyez les broussailles, enrochez les débris et préparez les lits de semence.
  • Rippers : Déchirez le sol gelé ou la couche dure avant de creuser pour protéger les godets et réduire les temps de cycle.
  • Compacteurs à plaques et tambours vibrants : Compactez le sol ou l’asphalte directement à partir de la pelle, ce qui réduit les besoins en machines séparées. 
  • Coupleurs : Les coupleurs hydrauliques permettent de changer d’outil en quelques minutes pour que vous restiez productif.

Mélangez et assortissez les accessoires pour les adapter à votre portée. Lors d’un travail de préparation de site, vous pouvez ripper, creuser avec un godet robuste, passer à un godet de nivellement pour finir, puis compacter la tranchée avec un compacteur à plaques.

Conseils d’utilisation qui améliorent la productivité

Utilisez ces pratiques pour travailler plus rapidement et en toute sécurité : 

  • Planifiez la séquence d’excavation pour réduire la distance d’oscillation et le repositionnement. Travaillez par couches plutôt que de rechercher la profondeur à un seul endroit.
  • Dimensionnez le seau en fonction du matériau. L’argile humide colle et ajoute du poids. La roche a besoin d’arêtes de coupe résistantes à l’abrasion.
  • Utilisez le bâton pratique le plus court pour une plus grande force d’arrachage et de meilleurs temps de cycle.
  • Gardez les chenilles propres et correctement tendues pour éviter une usure prématurée. 
  • Suivez les courbes d’élévation. Vérifiez toujours la capacité à la distance et à la hauteur où vous allez soulever.
Éléments essentiels de la sécurité

La sécurité sous-tend chaque excavation. Gardez ces principes de base à l’esprit :

  • Appelez avant de creuser pour localiser les services publics.  
  • Installez des coussins de travail stables. Évitez de travailler au-dessus des personnes ou des routes ouvertes.
  • Utilisez des protections de cabine et des FOPS/ROPS là où le matériau pourrait tomber ou frapper.
  • Installez les attaches rapides et vérifiez les verrous de fixation avant de les soulever.
  • Former les opérateurs sur les limites de pente, le rayon de braquage et les signaux de repérage. 
Louer ou posséder ? Choisir ce qui convient le mieux à votre travail

Il n’est pas nécessaire de posséder toutes les machines pour mener à bien une opération productive. La location vous permet de passer à l’échelle supérieure, d’essayer des modèles spécialisés et de contrôler les coûts pour le travail saisonnier.

  • Faites correspondre le modèle à la tâche. Louez une machine à queue courte pour les travaux urbains, un modèle à longue portée pour le dragage ou une pelle sur pneus pour les travaux de rue.
  • Évitez les temps d’arrêt. Les locations arrivent entretenues et prêtes, souvent avec la télématique et la technologie de sécurité. 
  • Essayez avant d’acheter. Validez la taille, la portée et les performances des accessoires sur un travail réel.

Pour planifier votre prochain projet, trouvez un emplacement près de chez vous ou trouvez le Cat Rentals℠ près de chez vous. 

Trouvez des locations de Cat près de chez vous
Obtenez un devis rapide