Quels sont les avantages du forage directionnel ?
Partager
FacebookLinkedInXWhatsApp

Pour partager cette page, vous devez accepter l’utilisation de cookies de ciblage

Paramètres des cookies

Les tranchées sont nécessaires pour la pose de tuyaux et de conduits pour le transport de fluides et de matériaux. Bien que le creusement de tranchées ait longtemps été la méthode d’installation traditionnelle, le forage directionnel est une alternative de plus en plus populaire, avec des avantages attrayants en termes d’efficacité et de durabilité. 

Le forage directionnel utilise une foreuse de surface pour creuser un chemin souterrain. Le forage est foré en suivant un chemin de forage spécifique, ce qui permet une perturbation minimale sur le terrain. Cette technique pratiquement sans tranchée est également appelée forage horizontal, forage dévié, forage oblique ou forage directionnel horizontal (HDD).

Avantages de l’alésage directionnel

Le forage directionnel offre plusieurs avantages par rapport au processus de tranchée traditionnel.

1. Moins de perturbation du sol

Le forage directionnel permet de creuser des tranchées sous des bâtiments, des routes et d’autres obstacles sans causer de dommages au-dessus du sol. Ces tunneliers ont un encombrement plus petit, ce qui perturbe peu le sol où l’équipement est installé. Le creusement traditionnel de tranchées est impossible dans ces applications.

2. Conscience environnementale

Le forage directionnel diminue la pollution des eaux souterraines, maintient l’écosystème du site de creusement intact et provoque moins de fractures dans les zones rocheuses. En conséquence, la zone de creusement et la zone environnante peuvent rester préservées et protégées.

3. Achèvement plus rapide du projet

Le processus de forage horizontal est plus rapide et plus efficace que le creusement de tranchées traditionnel. Le processus de nettoyage après le projet est également plus simple et plus rapide. Votre équipe peut gagner du temps lors des travaux de terrassement, car le forage directionnel déplace moins de terre. Étant donné que le forage directionnel nécessite moins de travailleurs, les autres membres de votre équipe peuvent travailler sur d’autres composants du projet, ce qui accélère le calendrier du projet.

4. Sécurité des travailleurs

Étant donné que le forage directionnel crée une perturbation minimale, les risques de chute de pierres et de débris sont plus faibles. Les travailleurs sont moins susceptibles d’être blessés par les travaux d’excavation. Avec le creusement de tranchées traditionnel, vous devez installer des systèmes de protection comme l’étaiement de tranchée car les risques sont plus élevés.

5. Sécurité dans toutes les conditions météorologiques

Le creusement traditionnel de tranchées est plus sûr par beau temps et impose des risques de sécurité en cas de pluie ou de neige. Vous pouvez effectuer un forage directionnel, qu’il pleuve ou qu’il vente, ce qui signifie que vous serez confronté à moins de temps d’arrêt et de retards de projet. 

Différences entre le creusement de tranchées traditionnel et le forage directionnel

Le creusement de tranchées traditionnel et le forage directionnel présentent des différences clés, ce qui rend chaque méthode idéale pour diverses applications.

Le creusement de tranchées exige que les équipes creusent une tranchée d’une longueur et d’une profondeur spécifiques pour poser des tuyaux ou connecter des services publics. Étant donné que cette technique perturbe le sol, le creusement de tranchées n’est possible que pour les chantiers sans obstructions.

Si l’on compare les prix d’installation du creusement de tranchées par rapport au forage directionnel, le creusement traditionnel coûte moins cher. La différence de coût peut faire du creusement de tranchées la meilleure option pour les projets au budget restreint.

Le budget du projet et l’aménagement de la propriété sont les deux principaux facteurs à prendre en compte lors du choix entre le creusement de tranchées et le forage directionnel. Certains projets utilisent les deux méthodes. Le creusement de tranchées traditionnel peut offrir une solution pour la plupart des travaux de terrassement, tandis que le forage directionnel est idéal pour un creusement précis permettant de naviguer autour et sous les structures.

À quoi sert le forage directionnel ?

Le forage directionnel est utilisé pour les mêmes types de projets que le creusement de tranchées traditionnel, notamment les suivants :

  • Pose de tuyaux
  • Installation d’utilitaires
  • Réparation de plomberie
  • Installation de conduits
  • Installation du câble

Les sociétés pétrolières, gazières et énergétiques choisissent le forage directionnel pour forer des puits à travers la roche et installer des services publics et des tuyaux.

Le forage directionnel est également la méthode d’excavation idéale pour les projets fonctionnant selon un calendrier serré. Les équipes peuvent gagner du temps en réduisant les travaux de restauration après le projet, ce qui accélère le travail.

Location d’étaiement de tranchées auprès des concessionnaires Cat Rentals℠

Le réseau de concessionnaires Cat® agréés par l’intermédiaire de Cat Rentals dispose de l’équipement de creusement de tranchées dont votre prochain projet a besoin. Notre location d’équipement d’étaiement aide à prévenir les effondrements et les effondrements pour assurer la sécurité de votre équipe et faire avancer le projet.

Nos locations d’étaiement de tranchée comprennent une grande variété de boucliers en aluminium et en acier de différentes tailles et configurations. Explorez les options, notamment :

Toutes nos locations d’étaiement sont entretenues régulièrement et inspectées de manière exhaustive entre les locations. Nous vous proposons des locations fiables et sécurisées afin que vous puissiez bénéficier des meilleures performances.

Demandez un devis pour votre location d’équipement dès aujourd’hui

Avec Cat Rentals, vous pouvez louer tout ce dont vous avez besoin auprès de personnes qui font tout ce qu’il faut. Parcourez nos locations d’étaiement de tranchées sur notre site web. Parlez à un spécialiste des produits au 1-800-RENT-CAT pour plus d’informations sur chaque option. Remplissez un formulaire de devis de location rapide en ligne pour commencer votre location dès aujourd’hui.

Trouvez des locations de Cat près de chez vous
Obtenez un devis rapide
Partager
FacebookLinkedInXWhatsApp

Pour partager cette page, vous devez accepter l’utilisation de cookies de ciblage

Paramètres des cookies