5 típusú légkompresszor: melyik a megfelelő az Ön számára?
Megosztás
FacebookLinkedInXWhatsApp

Az oldal megosztásához el kell fogadnia a hirdetési cookie-k használatát

Cookie-beállítások

Megbízható sűrített levegőforrásra van szüksége a munkahelyein? A légi kompresszor bérlése ideális megoldást jelenthet. Használja pneumatikus szerszámait és berendezéseit , például kulcsokat, fúrókat és légkalapácsokat gyorsan és egyszerűen meghajthatja, így projektjeit az ütemterv szerint tarthatja. A Cat Rentals℠ az Ön közelében különféle típusú légkompresszorokat kínál bérbeadásra versenyképes áron, így biztosan megtalálja az alkalmazásaihoz megfelelő modellt.

Melyek a különböző típusú légkompresszorok?

A légkompresszorok keresése során valószínűleg az alábbi típusok némelyikével vagy mindegyikével találkozni fog:

  1. Dugattyús: Ezek a kompresszorok főtengely-hajtású dugattyúra és hengerre támaszkodnak a sűrített levegő szállításához. Egyfokozatú változatban kaphatók, amelyek levegőt szívnak a hengerbe, egy dugattyú lökettel összenyomják és tartályba küldik tárolásra. A kétfokozatú modellek rendelkeznek egy második dugattyúval, amely további összenyomási lépést biztosít. Az előbbi akár 120 font/négyzethüvelyk (PSI) nyomás kapacitást is kínál, míg az utóbbi akár 175 PSI-t is termel.
  2. Forgócsavar: A forgócsavaros kompresszor két egyforma csavarral és rotorral rendelkezik, amelyek ellentétes irányban forognak. Van egy kenőanyaguk is, amely kitölti a két rotor közötti teret, amely tömítést hoz létre és energiát ad át. A forgó és hálós csavarok hajtják a levegőt az egységen keresztül.
  3. Centrifugális: Ez a kompresszor típus úgy működik, hogy levegőt húz egy forgó munkakerékbe, és centrifugális erővel középre tolja. A levegő mozgása a nyomás emelkedését eredményezi, ami kinetikus energiát termel. Ezeknek a kompresszoroknak a jellemző felhasználási területei közé tartozik az olaj- és gázkezelés, a szennyvízkezelés, valamint az alacsony nyomású, egyfokozatú sűrített levegős alkalmazások.
  4. Olajmentes: Számos sűrített levegős alkalmazásnál elengedhetetlen a szennyeződések nyomainak eltávolítása. Az olajmentes kompresszorok ne használjon olajat a henger falán. Ehelyett önkenő anyagokra támaszkodnak, amelyek lehetővé teszik a dugattyúk becsúszását a hengerbe. A szennyeződés kockázatának minimalizálása mellett ezek a modellek kevesebb karbantartást igényelnek és alacsonyabb üzemeltetési költségeket biztosítanak.
  5. Dinamikus: Ezek a kompresszorok folyamatos áramlású gépek, amelyek gyorsan forgó lapátokkal szívják be a levegőt. A légáramlás korlátozásával nyomást hoznak létre. A dinamikus kompresszorok a nagy teljesítményű sűrített levegős alkalmazások igényeit szolgálják ki olyan létesítményekben, mint a vegyipari és acélgyártó üzemek.
Mely iparágak igénylik a légkompresszor bérlését? 

A légkompresszorok fontos szerepet holtjáték a következő iparágakban: 

  • Építőipar: A légkompresszorok nélkülözhetetlenek az építőipari berendezések áramellátásához, és hordozható energiaforrásként szolgálnak légkalapácsok, nyomás alatti mosók, légkondicionálók, szórófesték-berendezések és egyebek számára. 
  • Autóipar: Az autóipar már évtizedek óta támaszkodik a légkompresszorokra az elektromos szerszámok terén. A légkompresszorokat általában autók hatékony ütemben történő összeszerelésére, részletezésére és festésére használják.
  • Mezőgazdaság: Mivel a mezőgazdaság területe bonyolultabbá vált, a légkompresszorokat víztermelésben, növényvédő szerek permetezésében, műtrágyázásban és üvegházhatású gázok felszámolásában használják. Akár tehenek fejésére szolgáló tejberendezések meghajtására is használhatók.
  • Gyógyszerek: A gyógyszeripar steril levegővel rendelkező, olaj-mentes légkompresszorokat használ a piacon kapható szinte minden gyógyszertabletta és tabletta elkészítéséhez. A légkompresszorok és a pneumatikus berendezések ideálisak a gyógyszerek adagolására, valamint a szükséges keményítő- és bevonóanyagok permetezésére. 
  • Élelmiszer és ital: A légkompresszorok jelentős előnyt biztosítanak az élelmiszer- és italiparnak a termelékenység és a termékek egységességének növelése terén. A levegős kompresszor hámozhatja és vághatja a termékeket, hűtheti a forró termékeket, befecskendezheti a töltelékeket, lefagyaszthatja a termékeket, eltávolíthatja a morzsákat és mozgathatja a késztermékeket a futószalagon.
Segítünk kiválasztani a legjobb légkompresszor típust

A Cat Rentals helyhez kötött és hordozható légkompresszorok széles választékát kínálja különböző levegő-nyomás, levegőkimenettel és teljesítménykapacitással. A világszerte megtalálható több mint 1 300 helyszínünk bármelyikén dolgozó bérbeadási szakértők segítenek Önnek kiválasztani az alkalmazásokhoz megfelelő modellt. Átfogó javítási és karbantartási szolgáltatást is nyújtunk a bérleti időszak alatt.

Bálázzon a bérelhető légkompresszorok teljes választéka között még ma. További információért ne habozzon felhívni minket az 1-800-RENT-CAT telefonszámon - 24/7 készséggel állunk rendelkezésére. Szívesen adunk egy gyors online árajánlatot is.

Indítsa el az Önhöz közeli Cat-bérlőket
Megosztás
FacebookLinkedInXWhatsApp

Az oldal megosztásához el kell fogadnia a hirdetési cookie-k használatát

Cookie-beállítások