Hogyan kerüljük el a gyakori építési hibákat
Megosztás
FacebookLinkedInXWhatsApp

Az oldal megosztásához el kell fogadnia a hirdetési cookie-k használatát

Cookie-beállítások

A hibák elkövetése az emberi tapasztalat része. Minden befejezett projektnek biztosan lesznek tévedései és újratárgyalásai. Ha azonban az építkezésről van szó, egyes hibák olyan gyakoriak , hogy előre láthatja őket – ami azt jelenti, hogy lépéseket tehet a megelőzésükre, mielőtt bekövetkeznének.

A Cat Rentals℠-nál elegendő projektet láttunk ahhoz, hogy azonosítsuk, mely építési és üzemeltetési hibák általában a legköltségesebbek ügyfeleink számára. Ezért gyűjtöttük össze ezt a listát az építési hibákról, és kidolgoztunk néhány stratégiát ezek elkerülésére.

1. hiba – Nincs terv vagy nem kommunikálja azt

Minden nagyszerű projekt egy tervvel kezdődik. Terv nélkül nem lesz meghatározott elképzelése arról, hogyan fogja megközelíteni a munkáját, eligazodni az akadályok között, és végül időben és a költségvetésen belül befejezni a munkáját. Ennél is fontosabb, hogy senki más sem fogja tudni, ami a kommunikáció megszakadásához és az irány hiányához vezet, ami időt és pénzt pazarolhat, amíg mindannyian egy oldalra nem kerültek.

Hogyan javítsuk ki

Mielőtt bármilyen intézkedést tenne, üljön le a vezetői csapattal, és dolgozza ki együtt a tervet. Dokumentálja a lehető legrészletesebben, beleértve a következő információkat:

  • Javasolt kezdő és záró dátumok
  • A szükséges felszerelések, eszközök és csapattagok
  • Honnan szerzi be a kellékeket
  • Az a sorrend, amelyben a projekt egyes részeit tervezi befejezni
2. hiba – Rossz berendezés megrendelése

Ha már tudja, mit csinál, készen áll arra, hogy bérelje a berendezést a tervezett napokra a vonatkozó feladatok elvégzéséhez. Ha azonban világos jövőkép nélkül rendel, vagy konzultál egy kereskedővel, aki nem érti teljesen, mit csinál, akkor olyan berendezést kaphat, amely nem végzi hatékonyan a munkát. Ezután fel kell vennie a kapcsolatot a márkakereskedővel, meg kell beszélnie, mi romlott el, és kutatást kell végeznie, hogy megbizonyosodjon arról, hogy másodszorra is a megfelelő eszközöket kapja.

Hogyan lehet megelőzni?

Kezdje azzal, hogy pontosan tudja, milyen műveleteket kell elvégeznie a berendezéssel a projekt során. Ha van részletes terve, akkor lehet, hogy már rendelkezik ezekkel az információkkal. Vegyen megjegyzés minden olyan speciális követelményt, amelyet a hagyományos berendezések esetleg nem tudnak kezelni, és találja meg, hogy mely eszközök lesznek a leghasznosabbak ezekben a törekvésekben, még akkor is, ha ez egy másik gép megrendelését jelenti. Fontolóra veheti a többcélú berendezéseket is, amelyek számos művelet elvégzésére képesek.

3. hiba – Nem a biztonságot helyezzük előtérbe

Minden építőmunkás tudja, hogy a biztonságnak a munka során a legfontosabbnak kell lennie. Amikor egy több tucat mozgó alkatrészt tartalmazó projekt tervezésének kellős közepén van, könnyű lehet kefe le, hogy mindent megszerezzen, amire szüksége van, és azonnal elkezdje a projektet. A biztonsági képzés, a felügyelet és a menedzsment azonban kulcsfontosságú a csapat és az Ön által használt berendezések védelme érdekében, különösen, ha bérli, és végül vissza kell adnia a kereskedőnek.

Tegye biztonságosabbá működését

Amint megrendelte a berendezést, keresse meg a kézikönyvet vagy a hozzá csatolt biztonsági irányelveket. Előfordulhat, hogy elkezdheti a képzés egyes részeit, mielőtt a berendezés a helyszínre kerülne, így időt takaríthat meg, és lehetővé teszi csapata számára, hogy azonnal munkához lásson, amint megérkezik. Miután megérkezett a berendezés, ellenőriztesse egy technikussal, és végezzen kockázatértékelést. A potenciális veszélyek azonosításával csapata figyelhet rájuk, és tisztában lehet az esetleges kihívásokkal.

4. hiba – Rossz bérbeadó kiválasztása

Végül, ahogy a munkájához megfelelő felszerelést szeretné megrendelni, meg kell győződnie arról, hogy a berendezés megbízható szolgáltatótól érkezik. Egy gyors online keresés több tucat lehetőséget kínál, de bármely mérnök azt fogja mondani, hogy ezek többsége nem életképes.

Amikor azt fontolgatja, hogy melyik márkával szeretne szakmai kapcsolatot kezdeni, végezzen egy kis kutatást, hogy tudja, jól illeszkednek-e. Az ajánlások és az online felhasználói vélemények remek kiindulópontok, mivel teljes képet adhatnak arról, hogy milyen tapasztalatai fognak kinézni egy adott kereskedővel.

Javítsa meg a Cat Rentals℠ segítségével

Amikor a Cat Rentals ellátja területét berendezésekkel, biztos lehet benne, hogy a kölcsönző szolgáltató gondoskodik Önről. A helyi Cat márkakereskedő képzett technikusokkal rendelkezik, akik felelősek a bérelt termékek ellenőrzéséért és karbantartásáért, hogy azok csúcsállapotban legyenek az Ön számára. 

Bármilyen nagy teherbírású felszerelésre is van szüksége, a közeli Cat Rentals szállás gondoskodik arról, hogy időben és készen álljon a munkára. Vegye fel velünk a kapcsolatot még ma, és mondja el terveit, és segítünk elkerülni az építési hibákat és megtalálni a tökéletes eszközöket a munkához. Vagy kezdje el böngészni bérelt berendezéseinket , és küldje el egyedi rendelési kérelmét.

Indítsa el az Önhöz közeli Cat-bérlőket
Megosztás
FacebookLinkedInXWhatsApp

Az oldal megosztásához el kell fogadnia a hirdetési cookie-k használatát

Cookie-beállítások