Milyen előnyei vannak az irányított fúrásnak?
Megosztás
FacebookLinkedInXWhatsApp

Az oldal megosztásához el kell fogadnia a hirdetési cookie-k használatát

Cookie-beállítások

Árkok szükségesek a folyadékok és anyagok szállítására szolgáló csövek és vezetékek lefektetéséhez. Bár az árokásás már régóta a hagyományos beépítési módszer, az irányított kiesztergálás egyre népszerűbb alternatíva, amely vonzó előnyökkel jár a hatékonyság és a fenntarthatóság szempontjából. 

Az irányított fúrás felszín alatti útvonal ásására felületfúró gépet használ. A fúrást egy meghatározott furat útvonal mentén fúrják, ami a talaj minimális megzavarását eredményezi. Ezt a gyakorlatilag árok nélküli technikát vízszintes fúrásnak, eltéréses fúrásnak, ferde fúrásnak vagy vízszintes irányú fúrásnak (HDD) is nevezik.

Az irányított kiesztergálás előnyei

Az irányított kiesztergálás számos előnnyel jár a hagyományos árokásási eljárással szemben.

1. Kevesebb talajzavar

Az irányított fúrás lehetővé teszi az épületek, utak és egyéb akadályok alatti árkok ásását anélkül, hogy a talaj feletti károkat okoznánk. Ezek a fúrógépek kisebb helyigényűek, így minimális zavart okoznak a talajban, ahol a berendezést felállítják. Ezekben az alkalmazásokban a hagyományos árokásás nem lehetséges.

2. Környezettudatosság

Az irányított fúrás csökkenti a talajvízszennyezést, érintetlenül tartja az ásási hely ökoszisztémáját, és kevesebb törést okoz a sziklás területeken. Ennek eredményeként az ásási zóna és a környező terület megőrizhető és védett maradhat.

3. A projekt gyorsabb befejezése

A vízszintes fúrási folyamat gyorsabb és hatékonyabb, mint a hagyományos árokásás. A projekt utáni tisztítási folyamat is egyszerűbb és gyorsabb. Csapata időt takaríthat meg a földmunka feladatokkal, mivel az irányított fúrás kevesebb szennyeződést távolít el. Mivel az irányított kiesztergálás kevesebb munkát igényel, a csapat többi tagja más projektelemeken is dolgozhat, felgyorsítva a projekt ütemezését.

4. A munkavállalók biztonsága

Mivel az irányított fúrás minimális zavart okoz, kisebb a leeső sziklák és törmelék kockázata. A munkavállalók kisebb valószínűséggel sérülnek meg az ásási munkák miatt. A hagyományos árokásás esetén védőrendszereket kell felszerelni, például árokalátámasztást, mivel a veszélyek nagyobbak.

5. Biztonság minden időjárási körülmények között

A hagyományos árokásás szép időben a legbiztonságosabb, és biztonsági kockázatokat jelent eső vagy hó esetén. Az irányított fúrást akár esőben, akár süt a cipőben, ami azt jelenti, hogy kevesebb állásidővel és projektkéséssel kell szembenéznie. 

Különbségek a hagyományos árokásás és az irányított fúrás között

A hagyományos árokásás és az irányított kiesztergálás lényeges különbségeket mutat, így mindkét módszer ideálissá válik a különböző alkalmazásokhoz.

Az árokásáshoz a legénységnek meghatározott hosszúságú és mélységű árkot kell ásnia a csövek lefektetéséhez vagy a közművek csatlakoztatásához. Mivel ez a módszer zavarja a talajt, az árokásás csak akadálymentes munkahelyeken lehetséges.

Az árokásás és az irányított fúrás telepítési árait összehasonlítva a hagyományos árokásás kevesebbe kerül. A költségkülönbség az árokásást jobb megoldássá teheti a korlátozott költségvetésű projektek esetében.

A projekt költségvetése és az ingatlan elrendezése a két elsődleges tényező, amelyet figyelembe kell venni az árokásás és az irányított fúrás közötti döntésnél. Egyes projektek mindkét módszert használják. A hagyományos árokásás megoldást jelenthet a legtöbb földmunka munkájához, míg az irányított fúrás ideális a precíz ásáshoz a szerkezetek körül és alatt való navigáláshoz.

Mire használható az irányított fúrás?

Az irányított fúrást ugyanolyan típusú projekteknél használják, mint a hagyományos árokásás, beleértve a következőket:

  • cső fektetés
  • Közmű telepítése
  • Vízvezeték-szerelés
  • Vezetékcső beszerelése
  • Kábel beszerelése

Az olaj-, gáz - és energiavállalatok az irányított fúrást választják a kutak kőzeten keresztüli fúrásához, valamint a közművek és csövek telepítéséhez.

Az irányított kiesztergálás ideális ásási módszer a szoros ütemterv mellett működő projektek esetében is. A személyzet időt takaríthat meg a projekt utáni kevesebb helyreállítási munkával, így gyorsabban elvégezheti a munkát.

Ároktartó bérlés a Cat Rentals℠ márkakereskedőktől

A Cat Rentals-on keresztül a hivatalos Cat® márkakereskedői hálózat rendelkezik a következő projektjének szükséges árokásó berendezésekkel. Tartófelszereléseink kölcsönzése segít megelőzni az összeomlásokat és a beomlásokat, hogy a legénység biztonságban legyen, és a projekt előrehaladjon.

Ároktámasztó bérléseink alumínium és acél pajzsok széles választékát tartalmazzák, különböző méretekben és konfigurációkban. Fedezze fel a lehetőségeket, többek között:

Minden számaszbérletünket rendszeresen karbantartjuk, és a bérlések között átfogóan ellenőrizzük. Megbízható, biztonságos bérlést kínálunk, hogy Ön a legmagasabb teljesítményt élvezhesse.

Kérjen árajánlatot berendezésének bérlésére még ma

A Cat Rentals segítségével bármit bérelhet, amire szüksége van olyan emberektől, akik bármit megtesznek. Böngésszen ároktámasztó bérléseink között weboldalunkon. Az egyes lehetőségekkel kapcsolatos további információkért forduljon az 1-800-RENT-CAT termékszakértőjéhez. Töltse ki a gyors bérleti ajánlatkérési űrlapot online, hogy még ma megkezdhesse bérlését.

Indítsa el az Önhöz közeli Cat-bérlőket
Megosztás
FacebookLinkedInXWhatsApp

Az oldal megosztásához el kell fogadnia a hirdetési cookie-k használatát

Cookie-beállítások