Hogyan válasszuk ki a megfelelő dölöpverő-bérletet a talajtömörítéshez
Megosztás
FacebookLinkedInXWhatsApp

Az oldal megosztásához el kell fogadnia a hirdetési cookie-k használatát

Cookie-beállítások

Szüksége van egy kisméretű, nagy teljesítményű eszközre a talaj gyors tömörítéséhez? A cölöpverők erre a munkára készültek. Ezek könnyű gépek, amelyeket kézzel is lehet kormányozni, mégis erős erőt ad le a talaj összenyomásához. Béreljen egy döngölőt útjavításhoz, árokmunkákhoz, alapozáshoz és minden olyan munkához, amely szilárd, vízszintes talajt igényel.

Hogyan működnek a cölöpök

A döngölőgép egy talajtömörítő eszköz, amely gázzal, dízel üzemanyaggal vagy villamos energiával működik. Fel-le hajt egy lemezt, percenként 750-szer üti meg a talajt. Ez erős hatást fejt ki kis területen. A legtöbb döngölőgép súlya 75-120 font, ami azt jelenti, hogy egy munkás működtetheti őket.

A bérelhető cölöpverők típusai

2 ütemű döngölők: Ezek a modellek kétütemű motort használnak, egyszerű, erőteljes kialakítással. Percenként több ütést adnak, és a leghosszabb cipőlökettel rendelkeznek, ami azt jelenti, hogy a tömörítőlemez minden egyes ütéssel messzebbre jut. Ez a mélyebb hatás segít fenntartani a teljesítményt nagy tengerszint feletti magasságokban, ahol a motor teljesítménye csökkenhet a vékonyabb levegő miatt. 

4 ütemű döngölők: Ezek a döngölőgépek a leggyakoribb típusok a munkahelyszíneken, benzinnel működnek. Sokukat a megbízható Honda GX100 motor hajtja. A fő hátránya, hogy a 4 ciklusú döngölők nagyobb magasságban veszíthetnek teljesítményükből, mert az égés levegőbemenetre támaszkodik.

Akkumulátor döngölők: Ezek az elektromos egységek nem bocsátanak ki károsanyag-kibocsátást, így ideálisak szűk vagy beltéri helyiségekbe, ahol rossz a szellőzés. Csendesek, ami hasznossá teszi őket kórházak, iskolák vagy irodák közelében. Az akkumulátoros cölöpverések ugyanolyan tömörítési erőt biztosítanak, mint a gáz hajtású modellek, de kevesebb vibrációval, a dolgozók kisebb terhelésével és könnyű nyomógombos indítással. Ezenkívül alig vagy egyáltalán nem igényelnek karbantartást.

Hogyan válasszuk ki a megfelelő cölöpverőt

A legtöbb munkához a 4 ütemű döngölőgép a legjobb választás. Hatékony, megbízható és megfelel a mai kibocsátási szabványoknak. Mivel az olaj elégése helyett a forgattyúházon keresztül ken, tisztábban fut, és elkerüli az üzemanyag felhalmozódását.

Bizonyos esetekben azonban más lehetőségek is jobbak lehetnek:

  • Válasszon 2 ütemű döngölőgépet olyan nagy magasságokhoz, ahol megbízhatóbb a teljesítménye.
  • Akkumulátoros dölöpverő kiválasztásával csökkentse az üzemanyag-felhasználást, csökkentse a zajt és védje a környezetet a teljesítmény csökkenése nélkül.

Gondoljon a márkára is. Ha olyan megbízható nevet választ, mint a Wacker Neuson, a Multiquip vagy a Weber , akkor biztonságos, megbízható berendezést kap.

Béreljen döngölőgépeket a Cat Rentals℠-tól

A legtöbb építőipari vállalkozás számára a bérlés a legköltséghatékonyabb módja a megfelelő döngölőgép beszerzésének. A Cat Rentals℠ kiváló minőségű talajtömörítő eszközöket kínál megbízható márkáktól. Bérelhet egy napra, hétre, hónapra vagy hosszabb időre. Csapatunk segít kiválasztani a munkájához megfelelő méretet és súlyosztályt.

Böngésszen a cölöpverők és egyéb tömörítőberendezések teljes választékában.

Keressen egy Cat Rentals helyszínt az Ön közelében, vagy kérjen gyors árajánlatot.

Rammer GYIK

K: Mit csinál a döngölő?

V: A döngölőgép gyors, nagy ütésekkel tömöríti a talajt, így stabilsá teszi a talajt az építkezéshez.

K: Melyik döngölőgép típus a legjobb a legtöbb munkához?

V: A legtöbb vállalkozó a 4 ciklusú döngölőket részesíti előnyben, mert hatékonyak és megbízhatóak.

K: Hol érdemes akkumulátoros cölöpverőt használni?

V: Az akkumulátoros döngölők a legjobbak szűk helyeken, beltérben, vagy zajra és károsanyag-kibocsátásra érzékeny helyek közelében.

K: Miért bérelne vásárlás helyett?

V: A bérlés pénzt takarít meg, elkerüli a karbantartási költségeket, és vásárlás előtt kipróbálhatja a különböző modelleket.

Indítsa el az Önhöz közeli Cat-bérlőket
Találja meg a szükséges felszerelést a Cat Rentalsnál
Megosztás
FacebookLinkedInXWhatsApp

Az oldal megosztásához el kell fogadnia a hirdetési cookie-k használatát

Cookie-beállítások