Tippek a közutak tisztán tartásához az építkezési hozzáférési pontokon
Megosztás
FacebookLinkedInXWhatsApp

Az oldal megosztásához el kell fogadnia a hirdetési cookie-k használatát

Cookie-beállítások

A közutak elengedhetetlenek a világunk zökkenőmentes működését biztosító infrastruktúrához, de veszélyessé és ápolatlanná válhatnak, ha az építőcsapatok lerohanják őket. A Cat Rentals℠-nál összekötjük Önt azokkal a berendezésekkel és támogatással, amelyekre szüksége van ahhoz, hogy tisztán tartsa a közutakat a helyszíni hozzáférési pontokon építési munkák közben.

6 tipp a tiszta utak eléréséhez az építkezések közelében

Ha utak közelében építkezik, a tisztaság elengedhetetlen. Ezek az útépítő építményekre vonatkozó tippek segítenek tisztábban tartani a közutakat:

1. Tartsa szabadon a sávokat

Az egyik legfontosabb dolog, amit megtehet a közutak tisztán tartása érdekében az építkezésen, hogy biztosítsa a sávok szabadon tartását. Az átlátszó útvonalak minimalizálják a közutak zavarását, és megkönnyítik a létfontosságú személyzet számára a munkaterületre való be- és kilépést. A rendszeres időközönként elhelyezett bóják, jersey-stílusú korlátok és egyéb forgalomirányító eszközök segíthetnek látható akadályt képezni az építkezés helye és az út többi része között.

2. Naponta távolítsa el a szemetet és a törmeléket

Ahhoz, hogy egy terület tisztának minősüljön, mentesnek kell lennie a hulladéktól és a törmeléktől. Panaszokat kaphat, ha webhelye rosszul van karbantartva, különösen, ha akadályozza a normál forgalom áramlását. Tegye szokásává, hogy naponta eltávolítja a szemetet és a törmeléket a közutak hozzáférési pontjain. Azokat, akik nem rendelkeznek rendszeres ütemtervvel a szemét eltakarítására, akár pénzbírságot is kaphatnak a város vagy a megyei szabályozó ügynökségektől, ha nem tartják karban a helyszínt.

3. Jelöljön ki egy berendezéstároló helyet

Bár kényelmesnek tűnhet a berendezések szabadban tartása, ki kell jelölnie egy tárolóhelyet az építkezés berendezései számára a hozzáférési pontok ellenőrzése és a közelben tartózkodók biztonságának növelése érdekében. Ez a szervezeti szint növeli a hatékonyságot és a termelékenységet is azáltal, hogy csökkenti a munkavállalók anyagkereséssel töltött idejét, és csökkenti a balesetek és lopások kockázatát.

4. Használjon megfelelő világítást és jelzéseket

Annak érdekében, hogy közútjai tiszták és biztonságosak legyenek az építkezés során, javasoljuk, hogy megfelelő világítást és jelzéseket használjon, hogy segítse a gyalogosokat, kerékpárosokat és járműveket a területen való biztonságos közlekedésben. Fontolóra veheti változó üzenőtáblák vagy nyílpanelek bérlését is a zónák megkülönböztetésére.

5. Tartsa karban a gépet

A törött berendezések – vagy akár csak piszkos berendezések – miatti nem biztonságos körülmények gátolhatják a munka hatékony és eredményes elvégzését. Figyeljen a rozsdára és a korrózióra a saját gépein, és győződjön meg arról, hogy lépést tart az előírt karbantartási ütemtervekkel. Ha a Cat Rentals-on keresztül bérel, a helyi Cat márkakereskedő csapata gondoskodik a bérleti időszak alatt szükséges karbantartásról.

6. Készüljön fel minden időjárásra 

Ha építkezésen dolgozik, készen kell állnia bármilyen időjárás kezelésére. Űrlap egy tervet, amely figyelembe veszi a helyi éghajlatot és a lehetséges körülményeket, amelyek a hozzáférési pontokat befolyásoló talajinstabilitást okozhatnak. A telephely stabilizálására szánt eszközökkel megvédheti építőanyagait, betarthatja az ütemtervet, és tisztán és biztonságosan tarthatja az építkezés körüli utakat.

Béreljen megfelelő úttisztító berendezést

A bérelhető berendezések, például a seprőgépek és a víztartályok kifejezetten az építési zónák tisztítására lett tervezve. Ha kívánja, a Cat technikusai közvetlenül az Ön telephelyére szállítják az úttisztító felszerelést, az Ön kényelme érdekében. A Cat Rentals-nál aprólékosan karbantartjuk az összes bérelt berendezésünket, lehetővé téve Önnek, hogy projektje más aspektusaira összpontosítson.

Berendezések az építkezés tisztán tartásához

Ha olyan felszerelésre van szüksége, amely segít az úttisztítási feladatok tetején maradni, fontolja meg:

  1. Seprőgépek: Az egyik leggyakoribb berendezés, amelyet az utak tisztán tartására használnak az építkezés során, a seprűk seprűkkel rendelkeznek az úton esetlegesen felhalmozódott szennyeződések, törmelékek és egyéb szemét összegyűjtésére.
  2. Vízi teherautók: A gyakran seprőgépekkel kombinálva használt vízszállító kocsik vizet permeteznek az utakra az építkezés során, hogy alacsonyan tartsák a port és megóvják a telephely körül lévők egészségét.
  3. Hótakarító berendezések: A sokoldalú kerekes rakodóktól a kereskedelmi osztályú hóekéig széles bérelhető felszerelési kínálatunkban megtalálhatók azok a hótakarító berendezések , amelyek szükségesek ahhoz, hogy a hozzáférési pontokat nyitva tartsák, és tisztán tartsák a közutakat.
Béreljen bármit, amire szüksége van olyan emberektől, akik bármit megtesznek

Ha berendezést kell bérelnie, biztosítani kell, hogy az a projekt teljes időtartama alatt kitartson. A Cat Rentalsnál rugalmas bérleti időszakokat, valamint a gépek és megoldások széles skálájához való hozzáférést kínálunk – még akkor is, ha az utolsó pillanatban hív. Biztosítjuk, hogy minden berendezésünket szakértő technikusok tartsák karban, akik jól ismerik a legújabb technológiát, így bérlőinknek teljes bizalom van abban, amit kínálunk. Találja meg a legközelebbi helyet az Ön közelében!

Indítsa el az Önhöz közeli Cat-bérlőket
Megosztás
FacebookLinkedInXWhatsApp

Az oldal megosztásához el kell fogadnia a hirdetési cookie-k használatát

Cookie-beállítások