.png)
Munkahelyi sérülések szinte minden iparágban előfordulnak, de az építőipari sérülések különösen gyakoriak, és gyakran súlyosak lehetnek. Mivel az építőipar általában kemény munkát, nehéz anyagok kezelését és zord környezetben történő munkát igényel, ezeken a munkahelyeken nagyobb a sérülések kockázata, mint sok más iparágban.
Az OSHA négyféle sérülést azonosított, amelyek a leggyakoribb az építkezéseken. Olvasson tovább, hogy megtudja, mik ezek, és milyen lépéseket tehet a megelőzésükre.
Az építkezéseken történő eséseket jellemzően magasból vagy azonos szintre eső esésekként kategorizálják, például csúszások és botlások. A legtöbb nagy magasságból történő esést a rosszul felépített állványok, a létra nem megfelelő használata és a lépcsőházak és aknák védtelen hézagai okozzák. A csúszások és botlások gyakran a gyalogos forgalmat akadályozó, rosszul elhelyezett tárgyak, illetve a csúszós felületeket okozó kiömlések vagy szivárgások következményei.
Számos dolgot tehet a munkahelyi esések megelőzése érdekében:
- Tartsa be a tetőkre, állványokra és létrákra vonatkozó összes biztonsági előírást, és ezekre vonatkozóan képezze ki az alkalmazottakat
- Használjon minden megfelelő leesési eszközt, például védőkorlátot, személyi leesés-gátló rendszert és biztonsági hálót
- A munkaterületet tartsa tisztán, rendetlenségtől mentesen és jól megvilágítva
- Gondoskodjon arról, hogy az alkalmazottak megfelelő tapadású cipőt viseljenek
Az OSHA a "tárgy által eltalált" kifejezést úgy határozza meg, mint egy személy és egy tárgy vagy berendezés közötti ütközést. Ilyen például a jármű elütése és az erőszakos érintkezés, amely akkor következik be, amikor egy tárgy ráesik egy emberre.
A sújtott sérülések elkerülhetők a sérülékeny területek egyértelmű megjelölésével vagy elzárásával, és a megfelelő egyéni védőfelszerelés (PPE), például védősisak és biztonsági szemüveg viselése segíthet minimalizálni ezek hatását. Egyéb óvintézkedések, amelyeket meg lehet tenni, a következők:
- Az anyagok megfelelő egymásra rakása a leeső és csúszó tárgyak elkerülése érdekében.
- Kerülje a felemelt vagy felfüggesztett terheket.
- Annak biztosítása, hogy az alkalmazottak tudják, hogy ne helyezkedjenek el rögzített és mozgó tárgyak között.
- Az anyagok és szerszámok megfelelő rögzítése, hogy azok ne essenek leesésre.
- Nem közlekedik hátrameneti fokozatban, ha korlátozott a kilátás.
Az áramütés okozta leggyakoribb sérülések a bőrön jelentkező égési sérülések, de súlyosabb sérüléseket is okozhatnak, például szívmegállást és idegkárosodást. Áramütés általában akkor fordul elő, ha a környezet nem biztonságos a rossz vezetékek telepítése, a berendezések megrongálódása vagy a nem megfelelő munkavégzési módszerek miatt.
Az OSHA szabályai az elektromos berendezések tervezésére és használatára vonatkozó követelményekre, valamint a berendezésekre összpontosítanak. Az áramütés elkerülése érdekében elektromos védőeszközök és megfelelő szigetelés használatát javasolják.
Az áramütés megelőzésének egyéb módjai a következők:
- Minden szükséges egyéni védőfelszerelés használata.
- Berendezés áramtalanítása és a megfelelő kizárási és címkézési eljárások alkalmazása.
- Tartson biztonságos távolságot az áram alatt lévő alkatrészektől.
Bekapás/baleset történik, amikor egy munkavállaló két vagy több tárgy közé szorul. Ezek a balesetek akkor fordulhatnak elő, ha egy jármű beszorul egy embert a falhoz, egy testrészt behúznak a gépbe, vagy anyagok esnek rá valakire.
Ha a környezetére összpontosít, az egyik legjobb módja annak, hogy ez megtörténjen. A biztonság érdekében kerülje a következőket:
- Helyezze magát nehéz berendezések és mozdíthatatlan tárgyak közé.
- Tegye a kezét vagy más testrészeit mozgó tárgyak közelébe.
- Hosszú ujjú, ékszer vagy más olyan tárgy viselése, amely beakadhat a mozgó tárgyakba.
- Munka olyan ásatási területeken, ahol víz gyűlik össze.
- Egy forgó tárgy kilengési sugarában tartózkodik.
A Cat Rentals℠ megbízható berendezések széles skáláját kínálja beépített biztonsági funkciókkal, amelyek segítenek megőrizni a munkaterület biztonságát. Ha többet szeretne megtudni termékeinkről, böngésszen berendezéseink között online , vagy hívjon minket az 1-800-RENT-CAT telefonszámon információért vagy bérleti ajánlatért.
.jpg)