.jpeg)
Az építési beszerzés magában foglalja a szükséges munkaerő, anyagok és felszerelések beszerzését a projekt sikeres eredményének elősegítéséhez. A vállalkozások gyakran alkalmaznak beszerzési menedzsereket, hogy felügyeljék az előrehaladást, és zökkenőmentes élményt biztosítsanak a beszállítókkal, vállalkozókkal, építészekkel, tervezőkkel és más szakemberekkel való együttműködés során. Ez a beszerzés ajánlattételi konfiguráción keresztül történik, ahol az Önnel való együttműködés iránt érdeklődő felek benyújtják javaslataikat. A megfelelő partnerek megtalálása kulcsfontosságú a stabil költségvetéssel és költséghatékony ütemtervvel rendelkező projekt előmozdításához.
Hogyan működik az építési beszerzés?
Az építési beszerzés számos mozgó alkatrészt foglal magában, mivel az ügyfelek, vállalkozók, menedzserek és más érdekelt felek megpróbálnak együtt dolgozni. Függetlenül attól, hogy mire van szüksége, a teljes folyamat általában három lépésből áll, többek között:
- Tervezés: A kohéziós stratégia kidolgozása a beszerzési folyamat első lépése. Ebben a szakaszban foglalkozhat az ügyfelek igényeivel, meghatározhatja, mikor és hol van szükség szolgáltatásokra, kezelési tervet készíthet, dönthet a beszerzési stratégiákról és még sok másról.
- Beszerzés: Az ajánlatok kérése, a szerződések értékelése és az összes ajánlat mérlegelése után aláír egy megállapodást a szolgáltatások és termékek biztosításáról. Ez a szakasz biztosítja, hogy teljes körű igényeit kielégítse, és megkönnyítse a zökkenőmentes folyamatot.
- Szerződéskezelés: A összehúzódás adminisztrációnak is nevezett építési beszerzés harmadik lépése megköveteli a vezetőktől, hogy ellenőrizzék és feldolgozzák szerződéseiket. Ha bármilyen kihívás vagy probléma merül fel, ez a szakasz a megfelelő megoldások megfogalmazásának ideje.
Az építési beszerzés előnyei
A zökkenőmentes építési beszerzési folyamat fenntartása kritikus fontosságú projektjei sikeréhez. Ez egy széles körben megvalósított folyamat számtalan iparágban, amely lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy szervezett struktúrát alakítsanak ki, amely növeli a siker esélyeit. Az építési beszerzés egyedülálló előnyei a következők:
- Minimalizálja a késéseket: Ha a csapat minden része ugyanazon az oldalon van, az egyszerűsíti az egész projektet, és biztosítja a határidők betartását.
- Javítsa a minőséget: Kérjen segítséget megbízható szakemberektől, akik készen állnak arra, hogy szakértelmüket kivételes szolgáltatások érdekében hasznosítsák, és profitáljon azokból a vállalkozókból, akik hajlandóak versenyképes ajánlatot tenni az Ön vállalkozására, és nagyobb valószínűséggel érnek el magasabb kaliberű eredményeket.
- Pénzt takaríthat meg: A beszerzési stratégiák általában jobb árakat hoznak ki a beszállítóktól, hogy elősegítsék az alternatív befektetésekhez felhasználható megtakarításokat.
Építési beszerzési stratégiák
Vállalkozása több beszerzési struktúrát is megvalósíthat a beszerzési folyamat során. Mielőtt egyetlen stratégia mellett döntene, gondosan fel kell mérnie, hogy mennyit hajlandó költeni, az eladó minőségét, a kirótt kockázatot és a szolgáltatás gyorsaságát. Ha jobban megérti, mit keres, az alábbi tervek közül választhat.
Hagyományos
A Design-Bid-Build módszerként ismert hagyományos stratégia az egyik legszélesebb körben használt. Az ügyfél kijelöl egy csapatot az építési terv elkészítésére egy folyamatban lévő projekttel. Ha elkészült, a tervezőcsapat visszaküldi az összes megfelelő dokumentumot, rajzot, ütemtervet és a szükséges anyagok listáját. A terveket az érdeklődő vállalkozóknak mutatják be, akik ajánlatot nyújtanak be a projekt elnyerésére. A megállapodás megkötése után a fővállalkozónak kell irányítania az építkezés minden részét.
Ez az építési beszerzési struktúra általában több időt igényel, de csökkentheti a hibás tervek vagy költségvetési szabálysértések kockázatát.
Tervezés és építés
Az ügyfelek egyetlen vállalkozóra támaszkodnak, aki a tervezéstől az építésig mindent felügyel. Ennek a stratégiának két változata van, amelyek közül igényei szerint választhat. Az egyik lehetőséggel előzetes tervet ad a vállalkozójának, amelyet elküld a házon belüli csapatának, hogy befejezze az építési szakaszba lépése előtt. Választhatja a másikat, hogy kész, moduláris kialakítást kérjen, amelyet gyakran használnak raktárakban, gyárakban vagy irodákban.
Nem számít, mire van szüksége, ez a folyamat a legegyszerűbb és leggyorsabb, mert csak egyetlen harmadik félre van szükség az összes igény kielégítéséhez.
Vezetői szerződéskötés
A vezetői szerződés keretében az ügyfelek külön vesznek fel tervezőket és menedzsment vállalkozókat. A tervezőcsapattal együtt dolgoznak a tervek és költségek meghatározásán, valamint a szükséges szolgáltatásokról és termékekről. A projekt a csővezetéken keresztül a menedzsment vállalkozóhoz kerül, aki felügyeli a teljes folyamatot, és speciális alvállalkozókat vesz fel az építkezés befejezéséhez.
A tapasztalt ügyfelek általában menedzsment szerződéskötést használnak nagy építményeknél.
Tervezés-építés-pénzügy
Az ügyfelek egyetlen összehúzódást biztosítanak, amely a beszerzési folyamat minden lépését felöleli, beleértve a tervezést, a kivitelezést és a finanszírozást. A vállalkozókat átalánydíj ellenében veszik fel, és rövid távú finanszírozási megoldásokat kínálnak az építkezés egy részének vagy egészének szükséges költségeinek elhalasztására. Az ajánlattétel során mindkét fél meghatározza a felhasználható maximális összeget, és az ezen összeg feletti kiadások az építtető felelősségébe kerülnek.
Kezelje építési projektjeit a Cat Rentals℠ segítségével
Ha olyan berendezés-kereskedőt keres, amelyben vállalkozása megbízhat költséghatékony megoldásokkal, a Cat Rentals℠ segíthet. Több éves tapasztalattal rendelkezünk számos iparágban tevékenykedő vállalkozások számára kiváló minőségű bérleti megoldásokkal, amelyek támogatják építési projektjeiket.
Forduljon képzett szakembereinkhez segítségért, vagy keressen Cat Rentals-t az Ön közelében a kezdéshez.
.jpeg)