.png)
A nagyobb építési projektek több hétig vagy hónapig is eltarthatnak. A projektmenedzsment csapatnak jellemzően egy hordozható épületre van szüksége, amely a működés bázisaként szolgál. Az építkezési pótkocsik praktikus, mobil megoldást nyújtanak, tiszta, kényelmes munkakörnyezetet kínálva az üzleti tevékenység végzéséhez és a munka felügyeletéhez.
A Cat Rentals℠ többféle bérelhető pótkocsit kínál építkezésekre és más, sokoldalú mobil irodai megoldásokat igénylő helyszínekre. A pótkocsik versenyképes napi, heti és havi áron érhetők el, és kiváló szolgáltatást és támogatást nyújtanak.
A mobil munkaterületi pótkocsik széles választékát kínálják, hogy megfeleljenek a legkülönbözőbb műveletek igényeinek. Vontathatók is, ami lehetővé teszi, hogy szükség szerint szállítsd őket a munkaterületen. Az elérhető funkciók a következők:
- Szoba akár nyolc fő elszállásolására is könnyedén
- Étkezők és hűtőszekrények
- Polcok irodaszerek és berendezések tárolására
- Világítás, fűtés és készülékek áramellátásához szükséges villamos energia
- Tágas alapterület konferenciaasztalok, székek, íróasztalok és egyéb irodai bútorok számára
- WC-vel, mosdóval és tükörrel ellátott mellékhelyiségek
A Cat Rentals minden építőipari munkahelyszíni pótkocsija horganyzott konstrukcióval rendelkezik, hogy maximális védelmet nyújtson az elemekkel szemben. A masszív vonóhorogok lehetővé teszik, hogy teljes magabiztossággal vontassa őket járműveivel.
A mobil pótkocsik bérlése az építkezéseken való használatra számos előnnyel jár:
- A hordozhatóság lehetővé teszi az áthelyezést, amikor a munka fókusza a projekt során változik
- Csendes, kényelmes munkaterületet biztosítanak, amely segít a vezetői csapatoknak produktívak és hatékonyak maradni
- Könnyű hozzáférést biztosítanak az alkalmazottak, a vállalkozók és a projekt egyéb személyzete számára, akikre szükség van a gyors helyszíni megbeszélésekhez
- Privát területet hoznak létre, ahol a projektmenedzserek találkozhatnak a stáb tagjaival, hogy megvitassák a munka- vagy személyzeti kérdéseket
- Növelik a biztonságot azáltal, hogy menedéket nyújtanak a dolgozóknak szélsőséges időjárási körülmények között, vagy amikor elsősegélyt kérnek kisebb sérülések esetén
- Biztonságos helyet biztosítanak az értékes szerszámok vagy kellékek tárolásához, amikor nem használják
- A bérlés rugalmassága lehetővé teszi, hogy projektenként szerezzen be pótkocsikat
A világszerte több mint 1,300 telephelyünk bármelyikének szakértői segíthetnek Önnek felfedezni az összes pótkocsilehetőséget, és kiválasztani az igényeinek és költségvetésének megfelelő modellt. Más típusú bérelt pótkocsikat is kínálunk építkezésekre. Például segíthetünk megtalálni egy szaniter pótkocsit , amely helyszíni mosdóként és higiénikusabb alternatíváként szolgál a porta-bilivel szemben. Zuhanyzóval felszerelt modellek is kaphatók. Ezek a pótkocsik lehetővé teszik a dolgozók számára, hogy egy hosszú munkanap végén takarítsanak ki.
Böngésszen az építőipari munkaterületi pótkocsik aktuális választékában. Ha nem találja, amit keres, vagy további termékinformációra van szüksége, hívjon minket az 1-800-RENT-CAT telefonszámon. Éjjel-nappal rendelkezésre állunk, hogy segítsünk Önnek. Lépjen kapcsolatba velünk online még ma, és kérjen gyors árajánlatot.
.jpg)