.png)
Az építőipari képzés az egyik legkritikusabb lépés a csapat biztonságának, moráljának és termelékenységének maximalizálása felé. Megalapozza a legénység tagjainak karrierjét az Ön vállalatánál. Ezek a tippek az építőipari alkalmazottak képzéséhez ötleteket kínálnak új és tapasztalt építésvezetők számára egyaránt.
1. Bátorítsa a kérdéseket és visszajelzéseket
Az emberek különböző módokon tanulnak, és megértheti, hogyan dolgozza fel csapata az információkat, ha nyitott kommunikációs vonalat tart fenn. Hagyja, hogy a legénység új tagjai kérdéseket tegyenek fel, beleértve az ismétlődőket is. Arra is ösztönözheti csapatát, hogy adjon visszajelzést a képzésről, hogy megtanulják, hogyan tanítsák őket hatékonyabban. Ezek a lépések segíthetnek abban, hogy a képzést a legénységhez igazítsa, és már a kapcsolat korai szakaszában bizalmat alakítson ki.
2. feszültség a biztonság fontosságát
Követelje meg minden új alkalmazotttól, beleértve az ideiglenes és részmunkaidős munkavállalókat is, hogy intenzív biztonsági orientáción vegyen részt. Az Amerikai Társult Fővállalkozók azt javasolják, hogy a látványelemek segítségével segítsen csapatának felismerni a munkahelyi veszélyeket. Használhatja a Munkahelyi Biztonsági és Health Igazgatóság biztonság képzési forrásait is.
3. Tegye könnyen elérhetővé az erőforrásokat
Ha megkönnyíti a személyzet számára, hogy bármikor hozzáférjen a képzési anyagokhoz, amikor csak szükségük van rájuk, időt takaríthat meg a kérdéseken, és segíthet a dolgozóknak megőrizni az információkat. Fontolja meg, hogy minden alkalmazottnak zsebképzési útmutatót ad, vagy hozzon létre egy "oktatási központot" egy hozzáférhető helyen.
4. Következetes elvárások és kommunikáció kialakítása
Ha az orientációban több oktató vesz részt, győződjön meg arról, hogy mindenki következetes információkkal szolgál. Ha a trénerek ellentmondanak egymásnak, az alkalmazottak összezavarodhatnak a helyzet helyes eljárásával kapcsolatban. A trénerek közötti koordináció hiánya az új alkalmazottak bizalmát is akadályba helyezheti.
5. Kombinálja a gyakorlati és az osztálytermi tanulást
Az építőipari munka fizikai jellege azt jelenti, hogy az új munkavállalóknak a gyakorlatban is meg kell tanulniuk egy fogalmat, mint elméletben. A bemutatók és workshopok lehetővé teszik a legénység tagjai számára, hogy fejlesszék technikai készségeiket a jobb végrehajtás érdekében a pályán.
6. Vonja be az idegen nyelvet beszélőket
Az Amerikai Idegen Nyelvek Tanítási Tanácsa (ACTFL) szerint az építőipari munkaadók 40% -a számol be az idegen nyelvi készségek hiányáról. A képzésben tapasztalható nyelvi hiányosságok kommunikációs akadályokhoz vezetnek, amelyek befolyásolják a legénység biztonságát és termelékenységét. Ha a csapat bármelyik tagja nem beszéli az angolt anyanyelvként, próbáljon meg oktatási anyagokat biztosítani az anyanyelvén. A jobb kommunikáció elősegítése érdekében angolul beszélő csapattagjait egy másik nyelven is megtaníthatja alapvető kifejezésekre.
7. Vonja be az egész csapatot
Még a legalaposabb képzési programok sem biztos, hogy mindent figyelembe vesznek, ami a pályán történik. Fontolja meg, hogy a legénység minden új tagját párosítsa egy veteránnal, hogy személyre szabott coachingot nyújtson nekik a munka során. Ez a "haverrendszer" segíthet megerősíteni a képzési koncepciókat, és jobban megérteni a munkavállaló erősségeit és gyengeségeit.
A felszerelés bérlését bízza a Cat Rentals℠-ra
Miközben Ön az építőipari alkalmazottak képzésére összpontosít, a Cat Rentals℠-ra számíthat a kemény munka elvégzésében. Rugalmas bérleti tervekkel, elkötelezett ügyfélszolgálattal és világszerte megtalálható kereskedőkkel egyszerűvé tesszük a folyamatot.
Tudjon meg többet termékeinkről és terveinkről webáruházunkban böngészve, kérjen gyors árajánlatot , vagy hívjon minket az 1-800-RENT-CAT telefonszámon.
.jpg)