.png)
Ha Ön építőipari vállalkozó, jó eséllyel valamikor generátort kell bérelnie. A generátorok villamos energiát biztosítanak a szerszámok, berendezések és világítás számára olyan távoli helyeken, amelyeknek nincs hozzáférésük az elektromos hálózathoz. Vészhelyzeti tartalék áramot is biztosítanak áramkimaradás esetén, minimalizálva ezzel a költséges állásidő kockázatát.
Amikor a legjobb munkaterületi generátort keresi építési projektjeihez, látni fogja, hogy azok a legkülönfélébb méretekben, konfigurációkban és kimeneti teljesítményekben kaphatók. Fontos, hogy olyan modellt válasszon, amely elegendő energiát biztosít a webhely működéséhez, de nem annyira, hogy végül áramot – és pénzt – pazaroljon.
Általános szabály, hogy olyan generátorra van szüksége, amely elegendő energiát biztosít a webhely számára, ha 70-90%-os kapacitással működik. A kapacitásának kevesebb mint 50%-ával működő generátor "nedves halmozásnak" nevezett helyzetet hoz létre, amely jelentősen csökkenti az egység működési hatékonyságát.
A következő tényezők figyelembevétele segíthet meghatározni a bérelt generátor megfelelő méretét és kimeneti kapacitását:
- Telephely mérete: Ahogy sejteni lehet, minél nagyobb az építkezés, annál több energiára lesz szüksége a generátorral. Nagyobb telephelyek esetén több generátorra is szükség lehet a teljesítménykövetelmények teljesítéséhez.
- Berendezés típusai: Ha az építési munkája nagy teherbírású berendezések és szerszámok használatát igényli, akkor nagyobb teljesítményű generátorra lesz szüksége, mint kisebb termékekkel, amelyek kevesebb áramot fogyasztanak.
- Tartalék teljesítmény: Egyes berendezések indításához több áramra van szükség, mint a működésükhöz. Ügyeljen arra, hogy olyan generátort válasszon, amely képes kezelni az egyszerre több munkagép vagy munkaeszköz indításakor fellépő túlfeszültségeket.
- Feszültségkapacitás: A generátor teljesítménye mellett figyelembe kell vennie az általa biztosított feszültséget is. Minél magasabb a kimeneti feszültség, annál erősebb elektromos áramot ad le a generátor.
- Fázis: A generátorok egy- és háromfázisú változatban kaphatók. Egy építési projekthez valószínűleg az utóbbi verzióra lesz szüksége, mivel stabilabb és megbízhatóbb tápegységet biztosít.
Az Ön számára legmegfelelőbb munkaterületi generátorméret kiszámításának egyszerű módja, ha összeadja az összes elektromos áramot igénylő berendezés és eszköz teljesítményét. Ezt az összeget összevetheti a bérelhető generátorok teljesítményével. Ügyeljen arra, hogy olyan modellt válasszon, amely egy kis extra kapacitást kínál az áramkimaradások és a projekt során esetleg további berendezések hozzáadására.
A kereskedelmi forgalomban kapható generátorméret-kalkulátor segítségével könnyebben meghatározhatja az egységekhez megfelelő méretet. Kezdje azzal, hogy listázza az összes olyan szerszámot és gépet (légkompresszorok, fűrészek, légkalapácsok, hordozható irodai és számítógépes berendezések stb.), amelyek elektromos áramot igényelhetnek az építkezéseken. Ezután ellenőrizheti mindegyik indítási és működési teljesítményét, amely a berendezésre van nyomtatva.
Végül számítsa ki a teljes teljesítményigényt az összes kW vagy KVA mennyiség hozzáadásával. A választott generátor teljesítményének 10-20%-kal kell meghaladnia ezt az értéket, hogy legyen hibalehetőség.
Egy másik tényező, amelyet figyelembe kell venni, amikor generátort választ a munkaterületre, az üzemanyagforrás. Dízel és földgázzal működő modellek egyaránt kaphatók, és mindegyik bizonyos előnyökkel jár.
Dízel
A dízelgenerátorok előnyei a következők:
- Hatékonyság: Bár a dízel üzemanyag drágább, mint a földgáz, energiadúsabb is. Egy egység dízelüzemanyagból többet hozhat ki, mint ugyanabból a mennyiségből a gázból.
- Állandó teljesítmény: A dízel üzemanyag megbízható energiaforrás, ezért kiváló választás olyan munkahelyeken, ahol állandó, hosszú távú áramellátásra van szükség.
- Robusztus felépítés: A dízelmotorok robusztus kialakításúak, amelyek ellenállnak a nagy igénybevétel viszontagságainak, és mégis hosszú élettartamot biztosítanak.
- Biztonság: A dízel üzemanyag kevésbé gyúlékony, mint sok más üzemanyagtípus. A gyújtógyertyák hiánya a dízelmotorokban csökkenti a villanások veszélyét.
Gáz
A földgázgenerátorok által kínált néhány előny:
- Tiszta égés: Manapság az építőipari műveleteknek egyre szigorúbb kibocsátási követelményeknek kell megfelelniük. A földgáz tisztábban ég, mint más üzemanyagforrások, így Ön továbbra is megfelel a szabályoknak, és gondoskodik a környezetről.
- Alacsonyabb kezdeti üzemanyagköltségek: A földgáz az egyik legolcsóbb tüzelőanyag-forrás.
- Hatékonyság: A dízelhez hasonlóan a földgáz is rendkívül hatékony üzemanyag, ami alacsony energiaköltségeket eredményez.
- Megközelíthetőség: A földalatti közművezetékek és infrastruktúra már rendelkezésre állnak a földgázszállítás megkönnyítése érdekében, így számos építkezési területen könnyű hozzáférést biztosítanak. Ezek a modellek gyakran kiküszöbölik az üzemanyag-ellátás tárolásának költségeit és gondjait.
A Cat Rentals℠ hordozható generátorok széles raktárkészletét kínálja, versenyképes áron. Flottánkban Caterpillar termékek találhatók, így biztosítva, hogy olyan berendezéseket kapjon, amelyek megfelelnek az Ön teljesítmény-, megbízhatósági és minőségi követelményeinek. Az egységek széles méretválasztékban állnak rendelkezésre, hogy megfeleljenek bármilyen energiatermelési igénynek. Bérelt generátoraink vontathatók is, így azokat a telephelyeire szállíthatja, és ideális helyekre helyezheti el.
Szakértelemmel is rendelkezünk, hogy segítsünk Önnek kiválasztani az energiaigényének leginkább megfelelő munkaterületi generátort. Csapatunk szorosan együttműködik Önnel, hogy a fenti tényezők alapján kiszámítsa villamosenergia-szükségletét. Megkapja a megfelelő méretű berendezést, és útmutatást kap arról, hogyan konfigurálhatja azt az építkezésen.
A Cat Rentals segítségével felfedezheti a generátorok és egyéb berendezések bérlésének minden előnyét, például a flotta nagyobb rugalmasságát, az alacsonyabb üzemeltetési költségeket, az azonnali rendelkezésre állást és a munkakör-specifikus modellek használatával járó jobb eredményeket. Rugalmas feltételeket és teljes szolgáltatásválasztékot is kínálunk az ügyfélélmény maximalizálása érdekében.
Bátran böngésszen jelenlegi generátorkínálatunkban. Hívjon minket az 1-800-RENT-CAT telefonszámon, vagy jelentkezzen be a legközelebbi helyszínen további információkért és tippekért a modell kiválasztásával kapcsolatban – éjjel-nappal rendelkezésre állunk, hogy segítsünk Önnek. Gyors árajánlatkéréshez kérjük, töltse ki és küldje el online kapcsolatfelvételi űrlapunkat.
.jpg)