Melyik a leggyakrabban használt munkagép az építőiparban? A 10 leggyakoribb munkagép magyarázata
Megosztás
FacebookLinkedInXWhatsApp

Kérdezze meg a vállalkozókat, hogy melyik gépet használják leggyakrabban az építkezésben, és sokan azt mondják, hogy kotrógép. Mások azt mondhatják, hogy csúszókormányzású vagy Telehandler. Ezek a sokoldalú gépek szinte minden munkaterületen megtalálhatók. De nem ezek az egyetlen alapvető eszközök – íme 10 népszerű építőipari berendezéstípus, és miért a probléma.

10 legnépszerűbb építőipari berendezés típus

Az építkezéseken különböző gépek végzik az ásást, a kirakodást, az emelést és az egyengetést. Munkakörétől függően érdemes megfontolni az alábbiak közül egyet vagy többet bérlését:

Kotrógépek

A kotrógépek az ásástól és árokásástól kezdve a teherautó-rakodáson át bontásig mindent elvégeznek. Akár lánctalpakon, akár kerekeken ülnek, a munka elvégzésére készültek.  

Csúszókerekes kormányzású rakodók

A csúszókerekes kormányzású rakodók nagymértékben manőverezhetők és termelékenyek szilárd talajon. A megfelelő tartozékokkal képesek megbirkózni bontással, tereptisztítással, tereprendezéssel és egyéb nehéz munkafeladatokkal.

Kompakt lánctalpas rakodók

A kompakt lánctalpas rakodók ideálisak kemény, egyenetlen terepre. Méretük, stabilitásuk és a tartozékok széles skálájával való kompatibilitásuk miatt a legjobb választás az építkezéshez, tereprendezéshez és bontáshoz.  

Teleszkópos rakodók

A teleszkópos rakodók ideális gépek nagy teljesítményű és precíz anyagmozgatáshoz. Ugyanúgy otthon helyezik el a nehéz raklapokat a forgalmas munkahelyeken, mint a szénabálákat a mezőgazdasági területeken. 

Kerekes rakodók

A kerekes rakodókat széles körben használják olyan anyagok mozgatására, mint a homok, kavics és kő. Az olyan tartozékok, mint a seprűk és a pengék, sokoldalúbbá teszik őket az egész éves munkához. 

Kotró rakodók

Az árokásó-rakodók kiválóak az ásatásban, árokásásban, tereprendezésben, sőt bontásban is. Jó megoldást jelentenek általános építési, mezőgazdasági és közüzemi munkákhoz.

Földtolók

A buldózerek olyan erőművek, amelyek könnyedén képesek földet, sziklát és törmeléket tolni. Nélkülözhetetlenek a munkaterületek megtisztításához, osztályozásához és kiegyenlítéséhez. 

Földgyaluk

A motoros földgyaluk kiegyenlítik az utak, épületlapok és egyéb alapok talajfelületeit. Jól kezelik a havat és simítják a burkolatlan utakat is.

Csuklós tehergépkocsik

A csuklós tehergépkocsik nehéz anyagokat szállítanak durva, egyenetlen terepen. Nagyszerű választást jelentenek a termelékenység növelésére nagy munkahelyeken. 

Tömörítők

A tömörítők prés, lapíthatják és stabilizálhatják a talajt, az aszfaltot és a hulladéklerakó anyagokat. Hátulról vagy bejárható modellekben kaphatók, és kritikus fontosságúak az utak és járdák sima felületeinek kialakításában. Segítenek a hulladéklerakók élettartamának meghosszabbításában is.

 

Miért béreljen népszerű építőipari gépeket?

A bérlés gyors hozzáférést biztosít a vállalkozóknak a legjobb építőipari gépekhez, amikor a legnagyobb szükségük van rájuk. A Cat Rentals℠  berendezések széles választékát kínálja, beleértve a fenti gépeket is.  

A bérlés előnyei a következők:

- Alacsonyabb kezdeti költségek, és nincs szükség hosszú távú tárolásra

- Hozzáférés a legújabb Cat berendezésekhez fejlett technológiával

- Rugalmas bérleti feltételek, amelyek megfelelnek a projekt ütemtervének 

- Megbízható karbantartás és szerviz mellékelve

- Szakértő kereskedői támogatás a gépek munkájához való illesztéséhez

 

Szerezzen építőipari berendezéseket a Cat Rentalstól

Akár kotrógépre, csúszókormányzásra, Telehandlerre vagy más szerszámra van szüksége, a Cat Rentals mindent megtalál. Böngésszen az elérhető gépek között online, keresse meg a legközelebbi helyet , vagy hívja az 1-800-RENT-CAT telefonszámot egy gyors árajánlatért még ma.

Indítsa el az Önhöz közeli Cat-bérlőket
Kérjen gyors árajánlatot
Megosztás
FacebookLinkedInXWhatsApp