Rövid távú bérlés
Megosztás
FacebookLinkedInXWhatsApp

Az oldal megosztásához el kell fogadnia a hirdetési cookie-k használatát

Cookie-beállítások

A rövid távú eszközbérlés sok munkahelyen életmentő lehet. Akár jelenlegi gépét javítják, akár új gépet szeretne vásárolni, akár egy speciális szerszámra van szüksége egy adott feladathoz, a Cat Rentals℠ rövid távú bérlése segíthet a munka kényelmes és könnyű elvégzésében.

A kiváló ár-érték arány és a termelékenység növelése között a rövid távú berendezések bérlése nagyszerű módja annak, hogy kiegészítse jelenlegi szerszámgyűjteményét. Kiküszöbölheti a költséges állásidőt, csökkentheti a karbantartási feladatokat és kezelhetőbbé teheti a berendezés költségeit. Olvasson tovább, ha többet szeretne megtudni arról, hogy a rövid távú bérbeadás hogyan segítheti a vállalkozásokat a különböző iparágakban.

Béreljen berendezést a javítás, felújítás vagy csere során

Az egyik alkalom, amikor sok vállalkozás rövid távú bérbeadást használ, a berendezések javítása, átépítése vagy cseréje során. 

A javítás hihetetlenül kényelmetlen lehet, időbe és pénzbe kerülhet az egész működés leállításával. Függetlenül attól, hogy a berendezés leállt a munkaterületen, vagy ütemezett karbantartás miatt ki kell vonnia a használatból, a bérelt berendezések mozgásban tarthatják Önt, és többet érhet el anélkül, hogy megszakítaná az ütemtervet. Nem kell veszítenie a javításra vagy egy alkatrész kiszállítására várva, legyen szó fél napról, több napról vagy hétről. Már néhány óra is nagy változást hozhat a projekt ütemtervében. A rövid távú bérléssel megkímélheti Önt a hosszú állásidőtől és a munkahelyi előrehaladás elvesztésétől.

Ha Cat márkakereskedőtől bérel, akkor a szállítás miatt sem kell aggódnia. A gépet közvetlenül a munkaterületre tudjuk szállítani, így nem kell speciális pótkocsikkal rendelkeznie, vagy időt töltenie azzal, hogy valakit elküld érte.

Egy másik alkalom, amikor sok vállalat rövid távú bérlés felé fordul, az az, amikor új berendezéseket szeretne vásárolni, vagy egy meglévő darabot szeretne kicserélni. Előfordulhat, hogy egy vállalatnak ezt meg kell tennie, ha jelenlegi járműve romlott vagy elavult. Nagyon sok modell és különböző gép közül lehet választani, és nehéz ilyen döntést hozni a berendezés használata nélkül. Az autó tesztvezetéséhez hasonlóan a rövid távú bérlés is lehetővé teszi, hogy "vásárlás előtt próbálja ki", és többet tudjon meg a berendezésről, mielőtt jelentős kötelezettséget vállalna. A berendezést a munkaterületén vezetheti, hogy megtanulja, hogyan kezeli és működik, valamint eldöntheti, hogy megfelel-e az Ön igényeinek. Érdemes kipróbálni néhány különböző modellt, hogy megérezze őket, és kiválassza az igényeinek leginkább megfelelőt.

Annak érdekében, hogy ez a folyamat még könnyebbé váljon, és csökkentsük a berendezés cseréjének kezdeti költségeit, bérlési lehetőségeket kínálunk. Ha érdekli ez a megközelítés, további információért forduljon a helyi Cat márkakereskedőhöz.

Ha rövid távú berendezésbérlésre van szüksége, rövid figyelmeztetéssel szüksége lehet rá. Ha tőlünk bérel, nyugodt lehet, ha tudja, hogy a Caterpillar az Ön legjobb partnere. Nem kell magasan és alacsonyan keresgélnie a legjobb bérlemény után. Minőségi Cat termékekkel és több mint 70 további OEM-beszállítóval a legkülönfélébb projektigényeket ki tudjuk elégíteni.

A rövid távú bérlés egyéb előnyei

A rövid távú bérbeadás többet tehet az Ön számára, mint egy hiánypótlás. Számtalan előnnyel is járnak.

1. Nincs karbantartás

Amikor bérel, nem kell aggódnia a folyamatos karbantartás miatt. A kopott alkatrészek cseréjéről, a folyadékok és olaj szintjének rendszeres ellenőrzéséről, valamint a szükséges javításokról a kölcsönző cég gondoskodik. Nem kell küzdenie a gép gyors javításával, amikor szüksége van rá, és nem kell aggódnia a berendezés birtoklásával járó karbantartási és javítási költségek miatt.

Ha problémája van a bérelt berendezésekkel, sok kölcsönző üzlet azonnal kiküldhet egy szerelőt. Gyakran kéznél vannak a szükséges alkatrészek, és új gépet tudnak szállítani Önnek, ha ez nem gyors megoldás.

2. Nincsenek további költségek

Egyéb költségek, amelyektől búcsút mondhat, beleértve a regisztrációs, ellenőrzési és engedélyezési díjakat. Mivel nem az Ön tulajdonában van a berendezés, nem kell ezek egyikével sem foglalkoznia – mindegyikről gondoskodunk. Egy további költség, amely eltűnik a bérléskor, az értékcsökkenés. Amikor megvásárol egy berendezést, az értékcsökkenés csökkenti annak értékét, és jelentősen csökkentheti az érte visszakapható pénzösszeget, ha végzett. A működés bármilyen csökkenése ezt növeli. A bérlés biztosítja, hogy ne veszítsen pénzt az értékcsökkenés miatt, mert nem vásárolja meg a gépet.

3. A legfrissebb eszközök

Az értékcsökkenéshez hasonlóan, amikor új berendezést vásárol, az gyorsan elavulttá válhat, mivel új technológiák és új modellek jelennek meg. A bérlés hozzáférést biztosít az újabb modellekhez anélkül, hogy minden évben magas költséggel kellene feltöltenie a berendezések korszerűsítését. A legmodernebb eszközök előnyeit élvezheti a legmodernebb árak nélkül.

4. Speciális feladatok

Előfordulhat, hogy egy munkaterületen olyan feladattal találja magát, amelyet gyorsabban és jobban el lehetne végezni egy adott berendezéssel – de a teljes gép kifizetése egyetlen munkáért általában nem költséghatékony, különösen a kisvállalkozások számára. A rövid távú bérlés biztosíthatja Önnek a szükséges gépet a ritkán használt berendezések előzetes költsége nélkül.

5. Könnyű költségvetés-tervezés

Mivel a bérbeadás nem jár magas kezdeti beruházásokkal, értékcsökkenéssel, karbantartási költségekkel stb., Nem kell aggódnia bonyolult költségvetés miatt. A bérlés kiszámítható, kezelhető költség. Ráadásul nem kell lépést tartania a ritkán használt gépekből álló flotta tárolásával és karbantartásával. Sok kisebb művelet esetében a bérlés könnyebb a csökkentett karbantartás és a könnyű költségvetés miatt.

6. Szezonális segítség

Sok iparágban, például a tereprendezésben, mozgalmas szezon van, amikor a vállalatok nehezen tudják elérni céljaikat meglévő berendezéseikkel. Ilyenkor a rövid távú bérlés csak a jegy lehet a flotta kiegészítésére és a többletmunka késedelem nélküli elvégzésére. Lehetővé teheti, hogy több munkát vállaljon, vagy hatékonyabban kezelje a feleslegeket.

Rövid távú bérleti beszállító

A rövid távú bérbeadás számos iparág és munkahely működésébe bekerül. Sokoldalúságuk, termelékenységük és kényelmuknak köszönhetően a rövid távú eszközbérléssel gyorsan visszatérhet a munkához, és minimalizálhatja az állásidőt. Ha rövid időre van szüksége felszerelésre, a Cat Rentals készséggel rendelkezik.

Több mint 1,300 helyszínnel és minőségi szolgáltatással rendelkezünk mindegyikben, így mi lehetünk az Ön legjobb bérleti szolgáltatója. A megbízható Cat berendezéseken és munkaeszközökön kívül több mint 70 márkájú OEM felszerelést is kínálunk, amelyek tetszőleges számú feladatban segítenek. Keressen egy helyszínt az Ön közelében, vagy hívjon minket az 1-800-RENT-CAT telefonszámon az Egyesült Államokban és Kanadában, vagy forduljon a helyi márkakereskedőhöz, hogy többet megtudjon arról, hogy mit tehet a Cat Rentals az Ön számára.

Béreljen ki bármit, amire szüksége van, olyan emberektől, akik bármit megtesznek.

Megosztás
FacebookLinkedInXWhatsApp

Az oldal megosztásához el kell fogadnia a hirdetési cookie-k használatát

Cookie-beállítások