Anyagmozgatás kis helyeken
Megosztás
FacebookLinkedInXWhatsApp

Az oldal megosztásához el kell fogadnia a hirdetési cookie-k használatát

Cookie-beállítások

A leghatékonyabb raktározási és anyagmozgatási műveletek a lehető legjobban használják ki az összes rendelkezésre álló helyet. A kisebb létesítmények további kihívást jelentenek a szűk helyeken való manőverezés során, ezért fontos a munkához megfelelő anyagmozgató berendezés kiválasztása.

Ebben a bejegyzésben megvizsgáljuk a kisebb területeken való használatra tervezett anyagmozgató berendezések különféle típusait, és tippeket adunk a művelethez ideális választáshoz.

Keskeny folyosós targoncák

A kisebb raktározási lehetőségekkel rendelkező vállalatoknak egymáshoz közel kell elhelyezniük az állványokat, hogy a lehető legtöbb árut befogadják. Miközben ez a folyamat értékes alapterületet takarít meg, tömörített folyosókat hoz létre, amelyeken a teljes méretű emelőkocsik nehezen tudnak navigálni.

A keskeny folyosós targoncák karcsúbb profillal - sok kevesebb, mint 3 láb széles - ideálisak ezekhez a létesítményekhez. Ezek a modellek dízel és elektromos meghajtású változatban kaphatók, és jelentős emelési és rakodási kapacitást biztosítanak. Egyesek akár 1,100 font terheket is képesek kezelni, míg az elérhető teherautók változatai 5,500 fontot képesek kezelni.

Walkies

A walkie stacker a hagyományos targonca kicsinyített változata. A gépkezelő az egység mögé lép, és a vezérlőpanel segítségével felemeli, felemeli és leengedi a terhelést tartalmazó raklapot. A walkie-k nagyon manőverezhetők, és különböző konfigurációkban kaphatók. Egyes modellek még azt is lehetővé teszik, hogy a gépkezelő használat közben rájuk álljon, ami további helyet takarít meg. A walkie-k akkumulátoros árammal működnek, és a verziótól függően akár 5,000 fontot is felemelhetnek.

Komissiózó gépek

Ezek az elektromos meghajtású gépek nagyobbak, mint a walkie-k, de nem akkorák, mint a keskeny folyosós targoncák. Akár 30 láb magasságot is elérhetnek, ami jól működik sok kisebb létesítményben, amelyek függőlegesen rakják az árukat a hely maximalizálása érdekében. A maximális terhelés teherbírása általában 5000 fontig terjed.

Raklapemelők

A raklapemelő egy olyan kézi működtetésű eszköz, amely hidraulikát használ a villák felemelésére és leeresztésére. Kicsik, keskenyek és nagyon manőverezhetők, és akár 5,500 font emelőképességet is biztosíthatnak.

Kézi teherautók

A motoros anyagmozgató berendezések számára túl kicsi vagy keskeny területek esetében a kézi opciók praktikus alternatívát jelenthetnek. A baba egy kétkerekű kézi teherautó, amely kiválóan alkalmas kisebb tárgyak szállítására a szállító teherautókról a tárolóállványokra vagy az üzlet vagy raktár más területeire. A szélesség 20 és 26 hüvelyk között mozoghat, ami kompatibilis a keskeny folyosós létesítményekkel.

A Cat Rentals℠ megfelelő anyagmozgatási berendezéssel rendelkezik

Az Ön közelében található Cat Rentals℠ egyablakos központja minden típusú felszereléshez, megfizethető áron. Felismerjük a kis tereken történő anyagmozgatás kihívásait – segítünk kiválasztani az Ön egyedi munkakörnyezetéhez legmegfelelőbb termékeket. Teljes körű javítási és karbantartási szolgáltatást is nyújtunk minden általunk bérelt modellhez.

Vegye fel velünk a kapcsolatot a bérlési folyamat megkezdéséhez

Kérjük, tekintse meg kiterjedt anyagmozgató berendezések raktárkészletét még ma. Ha további információra van szüksége, vagy bármilyen kérdése van, hívjon minket bármikor az 1-800-RENT-CAT telefonszámon. Online is felveheti velünk a kapcsolatot, hogy gyors árajánlatot kérjen.

Indítsa el az Önhöz közeli Cat-bérlőket
Megosztás
FacebookLinkedInXWhatsApp

Az oldal megosztásához el kell fogadnia a hirdetési cookie-k használatát

Cookie-beállítások