A moduláris felépítés fenntarthatósága
Megosztás
FacebookLinkedInXWhatsApp

Az oldal megosztásához el kell fogadnia a hirdetési cookie-k használatát

Cookie-beállítások

Sokan egyre inkább támogatják a körforgásos gazdaságot - amely magában foglalja a hulladék csökkentését, az anyagok újrafelhasználását és az újrafelhasználásra nem alkalmas újrahasznosítást. A moduláris felépítés az út egyik lépése, és a hagyományos kanálszárral épített szerkezetek vagy kiegészítések zöldebb alternatívájaként egyre nagyobb teret hódít.

Mi az a moduláris felépítés?

Röviden, a moduláris felépítés előre elkészített egységeket, úgynevezett modulokat állít össze. Ezek az egységek kiegészíthetnek egy épületet, vagy kiegészíthetnek egy meglévőt. A gyárak a modulokat a helyszínen kívül gyártják, az építőipari szakemberek pedig a helyszínre szállítás után telepítik őket.

Miért fenntartható a moduláris felépítés?

A fenntarthatóság a természeti és egyéb erőforrások kezelésének módszere azok folyamatos rendelkezésre állásának biztosítása érdekében. A moduláris felépítés többféleképpen járul hozzá a célhoz.

1. Kevesebb hulladékot termel

A Környezetvédelmi Ügynökség (EPA) szerint az építési és bontási törmelék a hulladéklerakókba kerülő hulladék jelentős részét teszi ki. 

A moduláris felépítés esetén az építkezés ellenőrzött környezetben történik, és megkönnyíti az anyagok visszanyerését és újrafelhasználását. Ráadásul a beltéri környezet azt jelenti, hogy a raktárkészlet nincs kitéve az elemeknek. Ennek eredményeként kevésbé van szükség a meglévő munkák újraindítására a felesleges nedvesség vagy a károsodás miatt.

A moduláris megközelítés leegyszerűsíti a raktárkészletek kezelését is. A gyár más projektekhez megmaradt anyagokat tárolhat – ez a választás nem mindig érhető el a hagyományos konstrukcióknál. 

2. Újrahasznosított anyagokat használ

Az anyagok későbbi felhasználásra történő tárolása nem az egyetlen módja annak, hogy a legtöbbet hozzuk ki belőlük. Napjaink moduláris gyártói közül sokan megnyitják az utat a nagyobb fenntarthatóság felé azáltal, hogy az újrahasznosított anyagok felhasználására is összpontosítanak építési folyamataikban.

Rengeteg lehetőség van olyan anyagokra, mint az újrahasznosított fa, az újrahasznosított üveg és acél. A moduláris otthoni cégek még olyan anyagokat is kínálnak, mint a fogyasztás utáni tartalommal készült padló.

3. Energiahatékonyság

A moduláris építés másik kulcsfontosságú módja a fenntarthatóság támogatása a rövidebb projekthatáridők. Mivel az építőipari szakemberek az építési folyamat során elvégezhetik a helyszín előkészítési munkáit, a befejezés gyorsabban történik. Minél hamarabb befejeződik az építkezés, annál kevesebb energiát fordítanak a projekt során. Az ellenőrzött beltéri épületkörnyezet az energiaforrások megőrzését is segíti.

A moduláris építőipar egyes részei zöldebb építési gyakorlatokat alkalmaznak, mint például a Leadership in Energy and Environmental Design (LEED). A LEED-tanúsítvánnyal rendelkező építők az egészség és a környezet minőségének javítására összpontosítanak, miközben csökkentik a szén-dioxid-kibocsátást és a hulladékot az építkezés során. A tanúsítási pontok megszerzése magában foglalja az energiatakarékos funkciók modulokon belüli elhelyezését is.

4. Újrafelhasználható épületeket gyárt

Az újrafelhasználhatóság az egyik legjelentősebb oka annak, hogy a moduláris építés ennyire fenntartható. A modulok szétszerelése és áthelyezése vagy újrakonfigurálása egyszerű. 

Ennek eredményeként az épületek sokféle célhoz alkalmazkodhatnak. Egy meglévő moduláris épület újrahasznosítása az erőforrások jobb felhasználását is lehetővé teszi. Az új építőanyagok iránti kisebb kereslet miatt az építőipar fenntarthatóbb. Ráadásul az épület újrafelhasználása megduplázza a hulladékcsökkentést – egyszer a kezdeti építési szakaszban, másodszor pedig a bontási törmelék elkerülésével.

5. Barátságosabb a környező környezettel

A moduláris házak építésének nagy része a helyszínen kívül történik, ami kevesebb építőipari járművet eredményez a telepítési ponton. A kevesebb forgalom és kevesebb ember tartózkodik a helyszínen hosszabb ideig, ami kevesebb tevékenységet jelent, ami hatással van a közvetlen környezetre. Ráadásul a közvetlen területen kevesebb a szennyezés a gyorsabb építési folyamatnak és a kevesebb nehézgépnek köszönhetően.

A szétszerelés és az áthelyezés a környező területen is könnyebb, mint egy hagyományosan épített bontás – a folyamatok kevesebb port és törmeléket termelnek.

6. Gazdaságos

A rövidebb projektidőkeretek és a hatékonyabb anyagfelhasználás természetesen megtakarítást eredményez. Ezenkívül a beltéri építési környezet csökkenti a raktárkészlet-lopás lehetőségét, ami csökkenti az anyagcsere szükségességét.

A Cat Rentals℠ az Ön partnere a moduláris építőszerszámok terén

Bízza meg a Cat Rentals℠-t, hogy rendelkezzen azokkal az eszközökkel és berendezésekkel, amelyekre szüksége van ahhoz, hogy következő moduláris építési munkája sikeres legyen. A márkakereskedők bérlését kínálják:

Foglalja le építőipari felszerelését a Cat Rentalsnál

Világszerte több mint 1300 Cat Rentals helyszín található, amelyek több mint 70 iparágvezető márkához és Cat bérelhető berendezések széles flottájához férnek hozzá. 

Vegye fel a kapcsolatot egy online képviselővel , vagy keressen egy közeli márkakereskedőt , és kérje a berendezés bérlését!

Indítsa el az Önhöz közeli Cat-bérlőket
Megosztás
FacebookLinkedInXWhatsApp

Az oldal megosztásához el kell fogadnia a hirdetési cookie-k használatát

Cookie-beállítások