A betontömbök típusai
Megosztás
FacebookLinkedInXWhatsApp

A betontömb falazat a tégla és a kő alternatívája. A betontömböket – vagy betonfalazóegységeket (CMU) – falak, oszlopok és egyéb szerkezetek építésére használják. A betontömbök számos előnnyel járnak, többek között:

  • Alacsonyabb anyag- és karbantartási költségek.
  • Könnyebb kezelhetőség a könnyű aggregátumoknak köszönhetően.
  • Jobb szigetelő tulajdonságok a nedvesség, a hő és a hang szempontjából.
  • A projekt gyors átfutása, mivel a betontömbök nem igényelnek kikötést vagy vakolatot.

A betontömbök számos kompozícióban, stílusban és méretben kaphatók. A különböző típusú betontömbök megértése és a megfelelő kombináció kiválasztása segít az építési projekt sikerének előkészítésében.

A betontömbök két elsődleges típusa

Kétféle betontömb létezik - üreges és szilárd.

1. Üreges

Az üreges blokkokban a teljes terület egynegyed-felében lyukak vannak, az üreges rész együtt vagy alkatrészekre hasítással. Ezek a lyukak könnyűvé teszik az üreges blokkokat, és lehetővé teszik a vezetékek és csövek átvezetését rajtuk az épületszerkezetekhez. Ha a betonacélt bejáratják a lyukakba, növeli a stabilitást, ideális határkerítésekhez és nagy szerkezetekhez.

2. Folyamatos

A tömör tömbök nagy betontéglák, sűrű aggregátumból készülnek. Mivel ezek a blokkok nem rendelkeznek lyukakkal, ideálisak a tartósságot és szilárdságot igénylő alkalmazásokhoz, például falakhoz, ültetvényekhez, lépcsőkhöz, tűzrakókhoz és alapokhoz. A tömör tömbök költséghatékonyabbak is, mint az üreges tömbök.

Kilencféle üreges blokk

Többféle üreges betontömb áll rendelkezésre.

1. Bullnose blokk

A bullnose blokkok olyanok, mint a lekerekített élű saroktömbök. Bullnose blokkot akkor használhat, ha lekerekített megjelenést szeretne egy szerkezet sarkain.

2. Oszlopblokk

Az oszlopblokkok négyzet alakúak és egy lyukkal rendelkeznek. A résen belül erősítéseket adhat hozzá, hogy több oszlopblokkot egymásra rakjon az építkezéshez.

3. Sarokblokk

A saroktömböket sarkokban, ajtónyílásokban és ablakvégekben használják. A sima oldal a külső felé néz, míg a hordágy oldala párhuzamos a fallal.

4. Jamb blokk

A gerendablokkok két lyukon keresztül sekély horony és a blokk végén egy mély horony található. Az ablak burkolatelemei, amelyek jellemzően duplán akasztottak, illeszkednek ezekbe a hornyokba.

5. Áthidaló blokk

Az áthidaló tömb - vagy gerenda vagy csatornázott blokk - mély U alakú a blokk hosszában. Ez az U horony helyet biztosít az áthidaló gerenda számára, a tér többi részét pedig betonbeton tölti ki. Az áthidaló tömböket az ablakok és ajtók felett használják, hogy elbírják a fenti terhelést.

6. Válaszfal blokk

A válaszfalak magassága hosszabb, mint szélességű, és két vagy három üreges alkatrészből állnak. Ezeket a blokkokat válaszfalak építésére használják.

7. Oszlopblokk

Az oszloptömbök - más néven dupla saroktömbök - gyakoribb betontömbök. Úgy tervezték őket, hogy mindkét végük látható legyen. Az oszlopblokkokat leggyakrabban oszlop- és mólóépítésben használják.

8. Osztott felületű blokk

Az osztott felületű blokkok az oszlopelemekhez hasonlóak, egy durva éllel kiegészítve a belső blokkhalmazokat. Ezek a blokkok porózusak, és alacsony a tűz és a termeszfertőzés kockázata.

9. Hordágy blokk

A hordágyblokkok összekötik a falazóegységek sarkait az építési projektekben. A blokk felületét a falfelülettel párhuzamosan fektetik le.

Öt stílusú tömör blokk

A tömör blokkok nem léteznek annyi fajtában, de van néhány fő típus, amelyek közül választhat.

1. Levegőztetett autoklávozott blokk

A levegőztetett autoklávozott (AAC) blokk könnyű, és a nevét azért kapta, mert a blokk nagy része levegő. Az AAC blokkok formázhatók, tűzállóak, képesek szigetelni a hőmérsékletet és a hangot. Az oldalfalak, válaszfalak és hasonló alkalmazások AAC blokkokat használnak.

2. Cellás könnyű blokk

A cellás könnyű blokkok cementből, habból és pernyéből készülnek. Ezeknek a blokkoknak az előnyei közé tartozik a kiváló hőmérséklet és hang szigetelés, a tűz ellenállás, a környezetbarát építés és az alacsony költségek. Sűrűségüktől függően a cellás könnyű blokkok terhelés-(sikló)csapágy, (perselyes) csapágy falakban, válaszfalakban, mellvédfalakban, összetett falakban és falpanelekben használhatók.

3. Duzzasztott agyag aggregátum blokk

A duzzasztott agyag aggregátumok pernyéből és cementből készülnek, könnyű tömböt hozva létre a szerkezeti terhelés csökkentése érdekében. Ez a fajta blokk vízálló, tűzálló és hang- és hőmérsékletszigetelő.

4. Pernyőhamu blokk

A pernyetömbök pernyéből, a betonban gyakori finom poranyagból készülnek. Ezek a tömbök sima, részletgazdag felületet hoznak létre. Csökkentik a repedést és az áteresztőképességet, és ellenállnak a hideg időjárás hatásainak.

5. Burkoló blokk

A burkolótömbök tégla alakúak, és ideálisak olyan alkalmazásokhoz, mint az útpadkák, kezelőhidak és burkolatok.

Kérjen árajánlatot a berendezés bérlésére az Önhöz közeli Cat Rentals℠ márkakereskedőtől

A Cat Rentals segítségével bármit bérelhet, amire szüksége van olyan emberektől, akik bármit megtesznek. Hivatalos kereskedői hálózatunk különféle gépeket bérel, többek között:

Böngésszen felszerelés-kölcsönzési lehetőségeink között online , és tudjon meg többet a berendezésről az 1-800-RENT-CAT telefonszámon. Kezdje el bérlését még ma egy gyors bérlési árajánlattal.

Indítsa el az Önhöz közeli Cat-bérlőket
Kérjen gyors árajánlatot
Megosztás
FacebookLinkedInXWhatsApp