Az építkezés alapjainak típusai
Megosztás
FacebookLinkedInXWhatsApp

A szerkezet méretétől függetlenül minden épületnek van egy alapja, amely segít elosztani a súlyát, megakadályozza az egyenetlen süllyedést és szigeteli a talaj nedvességétől. A mérnökök azonban különböző megközelítéseket alkalmaznak e célok elérése érdekében. A megközelítések közötti különbségek megértése az, hogyan lehet megmondani, hogy egy ház milyen típusú alapokkal rendelkezik.

Az alapozóknak két alapvető típusa van - mély és sekély -, és ezen a két stíluson belül különböző variációk vannak.

Mély alapok

A mély alapok cölöp- vagy caisson módszereket alkalmazhatnak.

Cölöpalapok

A cölöpalapok gyakoribbak a két mély típus között, és sikló)csapágy, (perselyes) csapágy és súrlódási stílusokat tartalmaznak. Mindkettő erős beton-, fa- vagy acéloszlopokra támaszkodik a talaj mélyén. Az oszlopok előre elkészíthetők vagy a helyszínen önthetők.

A cölöpök elég mélyen furatok ahhoz, hogy a sikló)csapágy, (perselyes) csapágy megközelítésében szilárd alapkőzetrétegeket érjenek el. Ennek a rétegnek az elérése robusztusabb támaszt biztosít, mint amennyit a környező talaj biztosítani tud. A kőzet segít abban is, hogy a szerkezet oldalirányú terhelés, például erős szél hatására felemelkedjen.

A súrlódó stílusok teljes felületüket arra használják, hogy erőket cseréljenek a puhább talaj és önmaguk között, hogy biztosítsák a szerkezeti integritást. Ezek az oszlopok a hosszukkal arányosan képesek elviselni a súlyokat, ezért az elhelyezésnek következetesnek kell lennie az egyenletes eloszlás érdekében.

A cölöpalapokat elsősorban nagyobb szerkezeti terheléseknél és magas talajvízszinttel rendelkező területeken használják.

Caisson alapok

Egyes szakemberek fúrt tengely alapoknak is nevezik. A megközelítés hasonló a cölöpalapokhoz, de nagyobb terhelési kapacitással, jellemzően helyszíni öntéssel. 

Ezzel a módszerrel egy csiga fúr a talajba a tengely vagy a keszon létrehozásához, majd egy üreges oszlop és betonacél megerősíti a lyukat öntés előtt. Miután a beton megszáradt, a dolgozók eltávolíthatják a burkolatot. A terhelés eloszlása a lábujjak vagy a tengely ellenállása, vagy a kettő kombinációja révén történik.

Nagy kapacitású kialakításuk miatt a mérnökök gyakran választanak caisson alapokat olyan szerkezetekhez, mint a felüljárók, mólók, hidak és domboldalakon vagy a víz feletti házak. A tengely testreszabása lehetővé teszi a víz ellenállás, a földalatti munkákat, a szivattyúzást és egyebeket.

Sekély alapok

A sekély alapok többféle stílusban kaphatók, beleértve a szőnyeget, az egyedi lábat, a kombinált lábat és a szárfalat.

Szőnyeg alapok

Ezt az alapozási típust tutajalapnak is nevezik. Ezt a kialakítást akkor azonosíthatja, amikor az alagsori alap "elmerül" a talajba, hasonlóan a tutaj aljához a vízbe. Figyelembe veszi a teljes szerkezeti lábnyomot, és az alagsori felületet több terhelés-(sikló)csapágy, (perselyes) csapágy alátámasztására használja.

A mérnökök általában nagy terhelés esetén választják a szőnyegalapokat, ami azt jelenti, hogy az alapfalakra és oszlopokra eloszló szerkezet súlya nehezebb. A tutajaalapok segítenek megelőzni az egyenetlen süllyedést, amelyet az egyes alapok tapasztalhatnak. Ennek eredményeként jobban hasonlítanak a kombinált alapokhoz, és átfogó perspektívát vesznek figyelembe minden terhelés-(sikló)csapágy, (perselyes) csapágy alkatrész esetében.

Ez az alapkialakítás a legjobban megfelel azoknak a szerkezeteknek, ahol alagsorok lehetségesek és a talaj laza.

Egyedi alapok

Az egyedi alapok a leggyakoribb sekély alapozási megközelítések, és általában négyzet alakúak vagy téglalap alakúak. Ebben a konfigurációban egyetlen oszlop osztozik a terhelésen a környező talajjal, és az általa viselt súly határozza meg a szélességét. A mérnökök ezt a megközelítést párnaalapnak is nevezhetik.

Mivel az egyedi alapok gyakoriak, sok szerkezetben könnyen láthatja őket. Ezt a megközelítést gyorsan azonosíthatja, ha egy épületnek egyetlen alaposzlopa van a támaszhoz.

Kombinált alapok

A kombinált alap hasonló tulajdonságokkal rendelkezik, mint egy egyedi alap, mégis két vagy több oszlopa van, amelyek egy alap helyett egyetlen alapon osztják meg a terhelést. A mérnökök ezt a kialakítást akkor alkalmazzák, ha az épület súlyát egynél több oszlopra akarják elosztani. Általában az oszlopok elég közel állnak egymáshoz ahhoz, hogy legyen némi átfedés a terhelés-(sikló)csapágy, (perselyes) csapágy lábnyomaikban.

A kombinált alapot több oszlop és egy egyedi alapfelület megfigyelésével azonosíthatja.

Szárfal alapok

A szárfal alapja számos nevet visel, beleértve a terítést, a szalagos alapokat vagy a folytonos alapokat. A mérnökök ezt a kialakítást használják, amikor terhelést (sikló)csapágy, (perselyes) csapágy falak viselik a szerkezet súlyát, nem pedig oszlopok, oszlopok és gerendák. 

Azonosítsa ezt a megközelítést, ha olyan falakat figyel meg, amelyek alsó részei betonból készülnek, és körülbelül kétszer-háromszor akkora a fal szélessége. A súly nagyobb területre történő szétosztása biztosítja az integritást és a stabilitást.

A szárfalalapok tipikus alkalmazási területei közé tartoznak a tömörített homokra vagy kavicsra épülő épületek, valamint a falazott falakkal rendelkező épületek.

Szerezzen be földmunkás- és helyszín-előkészítő berendezéseket a Cat Rentals℠-nál

A Cat Rentals℠ több mint 1 300 helyszínével világszerte biztosan talál egyet az Ön közelében. Válasszon az eredeti Cat szerszámok és gépek széles flottájából, valamint több mint 70 másik vezető márka berendezéseiből. 

Lépjen kapcsolatba velünk online, vagy keressen egy közeli helyet , és tegyen foglalási kérelmet még ma!

Indítsa el az Önhöz közeli Cat-bérlőket
Megosztás
FacebookLinkedInXWhatsApp