A kotrógép bérlésének hét leggyakoribb felhasználási területe
Megosztás
FacebookLinkedInXWhatsApp

Az oldal megosztásához el kell fogadnia a hirdetési cookie-k használatát

Cookie-beállítások

A kotrógépek a legsokoldalúbb gépek közé tartoznak bármely munkaterületen. A gémekkel, kanálszárakkal és a tartozékok széles választékával képesek kezelni az ásást, emelést, bontást és akár víz alatti munkákat is. Ez az útmutató végigvezeti a kotrógépek hét leggyakoribb felhasználási módját, elmagyarázza, miért okos lépés a Cat Rentals℠-tól bérelni.

1. Földmunka

A kotrógépek leginkább földmozgató erejükről ismertek. Jellegzetes kanál tartozékaik fogszerű éleket használnak a talaj gyors ásásához és kanalazásához. Az alkalmazások közé tartozik a közművek és alapok árokásása, vagy a földterületek finom osztályozása építési és tereprendezési projektekhez.

2. Anyagmozgatás

Polipmarkoló-szerelékkel a kotrógépek anyagmozgató munkagépekké válnak. Túlméretezett tárgyakat mozgatnak, amelyek nem férnek bele egy kanálba. Egyes modellek erős ellensúlyokkal rendelkeznek a stabilitás növelése érdekében. A megfelelő beállítás kiválasztásához útmutatást talál ebben a kerekes és lánctalpas kotrógépekről szóló forrásban.

3. Bontás

Adjon hozzá egy fogó- vagy megszakítószereléket, hogy kotrógépét bontó szerszámmá alakítsa. A hüvelykujjak a kanalakkal dolgoznak az anyag megfogásához, emeléséhez és mozgatásához. A megszakítók nagy ütési energiát adnak le a beton, kő és egyéb anyagok feltöréséhez. A bontásra tervezett kotrógépek stabilitási és biztonsági funkciókkal rendelkeznek, amelyek mind a gépkezelőket, mind a munkaterületet megvédik.

4. Földalatti ásatás

Az alagútépítésnek is nevezett földalatti ásatás szűk helyeken pontosságot igényel. Az extrém igénybevételre tervezett kanalak, kalapácsok és csiszolók segítik a járatok ásását, a kompakt sugarú kialakítás pedig növeli a föld alatti hasznosságot.

5. Kétéltű és víz alatti műveletek

Bizonyos kotrógépek vízalapú munkákhoz készültek. A hosszú karokkal és a vízálló tömítéssel ezek a munkagépek folyók kotrására, töltések karbantartására és mocsaras körülmények közötti munkálatok elvégzésére alkalmasak.

6. Erdészet

Az erdészeti gépek olyan feladatokat látnak el, mint az utak megtisztítása, rönkök megragadása és kefe kezelése. A megfelelő tartozékokkal fát is fel tudnak dolgozni és gallyvágni.  

7. Törmelék eltávolítása

A kanalak, billenőkapcsolók és polipmarkolók alkalmassá teszik a kotrógépeket a tisztításra. Válassza ki azt a gépméretet, amely egyensúlyt teremt a manőverezhetőség és a törmelékeltávolítási feladathoz szükséges teljesítmény között.

A megfelelő gép kiválasztásával kapcsolatos tanácsokért olvassa el ezt az útmutatót a megfelelő méretű kotrógép kiválasztásáról.

Béreljen megbízható kotrógépeket a Cat Rentals-tól

Akár szűk helyekre szánt mini kotrógépre, akár nehéz ásáshoz nagy modellre van szüksége, a Cat Rentals a lehetőségek teljes skáláját kínálja. Böngésszen kotrógép kínálatunkban , hogy megtalálja a megfelelőt. Kérjen gyors árajánlatot , vagy keressen egy Önhöz közeli márkakereskedőt, hogy elkezdhesse a munkát.

GYIK a kotrógépek bérlésével kapcsolatban

Milyen méretű kotrógépet béreljek?

A kompakt sugarú kotrógépek szűk helyeken működnek a legjobban, míg a standard és nagy típusok nehezebb ásást és bontást is megbirkóznak.

Bérelhetek kotrógép szerelékeket?

Igen. Rendelkezésre állnak kanalak, bontók, polipmarkolók, talajfúrók és bozótvágók, így a gépet a feladathoz igazíthatja.

Miért bérelne vásárlás helyett?

A bérléssel elkerülheti a karbantartási, tárolási és értékcsökkenési költségeket, miközben hozzáférést biztosít a legújabb modellekhez.

Indítsa el az Önhöz közeli Cat-bérlőket
Kérjen gyors árajánlatot
Megosztás
FacebookLinkedInXWhatsApp

Az oldal megosztásához el kell fogadnia a hirdetési cookie-k használatát

Cookie-beállítások