.png)
A munkahelyeken sok munkavállaló légkompresszort használ szerszámgépekhez. Mivel azonban sokféle típusú és méretű légkompresszor áll rendelkezésre, meg kell értenie az összes alapot, mielőtt eldönti, melyik a megfelelő az Ön körülményeinek. Tudjon meg többet arról, hogy mit kell figyelembe venni a légi kompresszor kiválasztásakor.
A bérleti kompresszor kiválasztásakor mindig el kell kezdenie azzal, hogy átgondolja, mire kell használnia. Fontolja meg a használni kívánt eszközökre vonatkozó követelményeket, és győződjön meg arról, hogy a számításokat olyan számmal kezdi, amely meghaladja ezeket a minimumokat. Ha ezt megtette, erre az öt tényezőre összpontosíthat, amelyek befolyásolják a teljesítményt:
1. Tápellátási követelmények
Az áramellátási igények az elvégzendő projekt típusától és a munkaterület jellegétől függően változhatnak. A három lehetőség a következő:
- Gázüzemű: Ha nincs jó áramforrás a munkahelyén, a gázüzemű levegős kompresszor kiváló választás. Ügyeljen azonban megjegyzés arra, hogy használat közben hangos lesz, és szellőzést igényel.
- Elektromos: Az elektromos légkompresszorok a leggyakoribb típusok, és jól működnek kis csapatok és projektek számára. Könnyen használhatók és meglehetősen csendesen működnek.
- Hidraulikus: A hidraulikus légkompresszorok kevésbé népszerűek, de még mindig életképes lehetőségek. Ez a kialakítás egy jármű vagy berendezés hidraulikarendszeréből nyer energiát, így jó választás, ha sok hidraulika van a telephelyén.
2. Légnyomás és szállítás
Ez a két intézkedés kulcsfontosságú, mert megmondja, hogy hány és mekkora eszközt használhat a levegős kompresszor. A font per négyzethüvelyk (psi) az a levegő, nyomás a kompresszor termel. Sok modell psi-vel rendelkezik, amely kis vagy közepes szerszámokat képes meghajtani, bár nagyobb igényekre beszerezhet egy psi-vel rendelkezőt.
A köbláb per perc (köbláb per perc) a kompresszor által szállított levegő mennyisége. Minél alacsonyabb a CFM, annál kisebb eszközöket tud vele működtetni. Ha nagy vagy ipari osztály szerszámokhoz van szüksége kompresszor, törekedjen az 50 feletti CFM-re.
3. Légkapacitás
A kompresszor kapacitása és a tartály mérete döntő fontosságú a teljesítmény. Az építőipari és más munkacsoportoknak valószínűleg nagy, nagy nyomás levegős kompresszor lesz szükségük.
A következő különböző típusú és méretű levegőtartályok kompresszor közül választhat:
- Palacsinta
- ponton
- Twin stack
- Talicska
A kapacitási lehetőségek 1 és 80 gallon között mozoghatnak. A legtöbb alkalmazáshoz a 20 gallonos tartály elegendő kapacitást kínál, miközben meglehetősen könnyen tárolható.
4. Munkaciklus
A munkaciklus a levegő beadása és az utántöltés között eltelt idő. Minél nagyobb a kompresszor, annál kevesebb időre van szüksége a pihenésre és a feltöltésre, mielőtt újra kiengedheti a levegőt. 25 és 100% közötti munkaciklus légi kompresszor kaphat. A spektrum legalacsonyabbnak több időre van szüksége a levegő kiengedése és utántöltése között, míg a legmagasabb százalék olyan gyorsan szállítja a levegőt, amilyen gyorsan felhasználják.
5. Kompresszor konfigurációja
A légi kompresszor konfigurációja befolyásolja a működését és azt, hogy mire használhatja. Fontolja meg az alábbi öt lehetőséget:
- Forgó csavar: A hálós rotorok megkötik és nyomás alá helyezik a levegőt ebben a kompresszorban. Ezek a modellek általában magasabb költségekkel járnak, és speciálisabb karbantartást igényelnek.
- Dugattyús meghajtású: A dugattyú meghajtású légi kompresszor dugattyúkkal rendelkezik, amelyek összenyomják a levegőt és a tartályba kényszerítik. Ezek a legnépszerűbb légi kompresszor.
- Görgetés: A görgős légkompresszorok két tekercs segítségével mozgatják a légzsebeket a berendezés közepére. Ezeket a speciális kompresszorokat általában HVAC egységekben használják, nem pedig pneumatikus szerszámok meghajtására.
- Centrifugális: A centrifugális lég-kompresszor diffúzort használ a levegő nyomás alá helyezésére. Ez a kompresszor az egyik legnagyobb típus, így alkalmas gyártási vagy vegyi és erőművek számára.
- axiális; tengelyirányú: A forgó szárnyfóliák hozzák létre és mozgatják a sűrített levegőt az axiális kompresszorokban. Ezek többnyire hajókon és repülőgépeken találhatók, így nem gyakoriak a munkahelyeken.
Miután kiválasztotta a légi kompresszor típusát, döntenie kell a vízszintes vagy függőleges beállítások között, hogy a lehető legjobban kihasználja a rendelkezésre álló helyet.
Most, hogy tudja, hogyan válasszon bérelt légi kompresszor, a Cat Rentals℠ segít megtalálni az egyes munkákhoz megfelelő méretet és típust. A bérlés egy költséghatékony lehetőség, amely lehetővé teszi, hogy különböző berendezéseket próbáljon ki vásárlás előtt, vagy rövid távú szükségletekhez szerezzen be gépeket.
Böngésszen a légi berendezések bérlése között még ma, hogy elkezdje, vagy lépjen kapcsolatba velünk online további információért!
Az oldal megosztásához el kell fogadnia a hirdetési cookie-k használatát
.jpeg)