-(1).png)
A tömörítők, a döngölőgépek és a görgők mind kiemelkedő szerepet holtjáték az építkezéseken. Bár ezek a munkagépek hasonló funkciót látnak el, mindegyiknek sajátos alkalmazási területe van a munkaterületen.
A tömörítő vibrációs lemezeket használ a szemcsés talaj és az aszfalt tömörítésére. A döngölőgép általában kisebb, mint a tömörítő, és vibráció helyett fizikai hatást használ az összetartó vagy félig összetartó talaj kondenzálására kisebb területeken. A görgő, amely lehet rajta ülő vagy mögötte ülő gép, nagy dobokra támaszkodik az anyag összenyomásához.
Ezek a gépek többféle méretben kaphatók – a megfelelő méret kiválasztása kulcsfontosságú a projekt eredményeinek optimalizálásához.
A megfelelő méretű tömörítő kiválasztása a berendezés típusától és a tömöríteni terv föld vagy talaj összetételétől függ. A rendelkezésre álló gépopciók általános besorolásai a következők:
- Egylemezes: Ahogy a neve is mutatja, ennek a gépnek egy rezgő lemeze van, így ez a legkönnyebb és legmozgékonyabb tömörítő. A legtöbb modell 3,000-5,000 font erőt generál, így kiválóan alkalmas homokkal, kaviccsal vagy szennyeződéssel való munkavégzésre kisebb, szűkebb területeken.
- Megfordítható vibrációs lemez: Míg az egylemezes tömörítő csak előre tud mozogni, ez a változat szükség esetén hátrafelé is haladhat. Emellett nagyobb erőt is kifejt, lehetővé téve mélyebb tömörítési projektek végrehajtását, például felhajtók építését.
- Nagy teherbírású: Ezek a nagyobb, nagy teljesítményű gépek biztosítják a legnagyobb tömörítési erőt. Akkor működnek a legjobban, ha nagyobb agyagtartalmú talajt tömörítenek, amely kevésbé reagál a rezgésekre.
A tömörítő rezgése által generált centrifugális erő nagysága pontosabb gépválasztási kritérium, mint a fizikai mérete. Általános szabály, hogy a legtöbb egység 1 hüvelyk anyagot képes összenyomni minden 1,000 font erőhöz.
A vibrációs frekvencia egy másik lényeges értékelési paraméter. Az alacsonyabb, percenként 3000 és 4000 rezgés közötti frekvencia optimális eredményt biztosít vastagabb talaj- vagy egyéb anyagrétegek esetén. A percenként akár 5700 rezgést biztosító tömörítő jobban működik a vékonyabb rétegeknél.
Kézi működtetésű tömörítőeszközként a cölöpverőknek kicsinek és könnyűnek kell lenniük a könnyű manőverezés és szállítás érdekében. A cipő mérete meghatározó tényező a cölöpverés kiválasztásakor, mivel ez az az alkatrész, amely érintkezik a talajjal és elvégzi az összenyomást. Egy nagyobb papuccsal nagyobb területet fedhet le, bár a gépet általában nehezebb irányítani, ahogy a cipő mérete növekszik.
Meg kell határoznia az adott alkalmazáshoz megfelelő méretű és típusú cölöpverő motort is. A rendelkezésre álló opciók a kétütemű és a négyütemű változatokat tartalmazzák.
A kétütemű - más néven két henger - motor kevesebb mozgó alkatrészt tartalmaz, ami leegyszerűsíti a gép működését és a megelőző karbantartás követelményeket. Sok felhasználó számára a legnagyobb hátrány az alacsonyabb (meghúzási) nyomaték-potenciál, ami azt jelenti, hogy a motor kevesebb energiát termel. Az üzemanyag-takarékosság is problémát jelenthet a kétütemű döngölőgép esetében.
A négyütemű döngölőgép nagyobb teljesítménypotenciált kínál, ami előnyös a nagyobb kihívást jelentő tömörítési feladatoknál. Ezek a munkagépek több mozgó alkatrészekkel és alkatrészekkel rendelkeznek, ami növeli a súlyukat és a karbantartás mértékét. Több rezgést is termelnek, ami megnehezíti a berendezés irányítását. Az üzemanyag-fogyasztás jobb, mint egy kétütemű modellé, és kevesebb a káros kibocsátás.
A teljes méretű görgők többféle típusban és méretváltozatban kaphatók. A tömörítendő terület méretei az elsődleges szempont. Ha nagyobb munkaterületen dolgozik, a kezelőállásos modell növeli a termelékenységet azáltal, hogy lehetővé teszi, hogy több területet fedjen le rövidebb idő alatt. A mögötte mozgatható egység ideális szűkebb helyekre, vagy ha nagyobb tömörítési pontosságra és irányíthatóságra van szükség.
Választhat egy dob és nagyobb tandem-dob görgők között is. Az előbbi elöl dob, hátul pedig speciálisan kialakított gumiabroncsok találhatók, amelyek nagyobb irányíthatóságot és gyakorlatilag bármilyen felülettípust képesek áthaladni. Ez utóbbi elöl és hátul dob található a nagyobb teljesítmény és a gyorsabb tömörítési eredmények érdekében. A gumiabroncsok hiánya azonban korlátozza a munkagép tapadását és stabilitását.
Akár azt próbálja eldönteni, hogy milyen méretű tömörítőt béreljen, akár segítségre van szüksége a megfelelő cölöpverő vagy görgő kiválasztásához, a Cat Rentals szakértői a helyes irányba tudják mutatni. Széles körű tömörítőberendezés-kategóriánk a vezető gyártók termékeinek széles skáláját öleli fel, biztosítva a kivételes minőséget, teljesítményt és megbízhatóságot. Számos bérleményünk több méretben is elérhető, hogy megfeleljen az Ön egyedi munkahelyi követelményeinek.
Hívjon minket az 1-800-RENT-CAT telefonszámon, vagy vegye fel velünk a kapcsolatot online, és kérjen gyors árajánlatot még ma.
.jpeg)