Hogyan téliesítse berendezésflottáját Fleet
Megosztás
FacebookLinkedInXWhatsApp

Ha Ön egy hideg éghajlaton működő építőipari gépekkel foglalkozó vállalat tulajdonosa vagy vezetője, tisztában van a hideg időjárás kihívásaival. Amikor a talaj fagyni kezd és esni kezd a hó, a körülmények gyorsan megváltoznak. Pillanatok alatt megállhattál és megállíthattál.

Az északi régiókban, például a közép-nyugati középső részen, Kanadában és Alaszkában a négy évszakos éghajlat teljesen más működési paraméterekkel rendelkezik, mint a déli vagy a kontinens part menti területein. Az Ön gépére különös figyelmet kell fordítani, ha várható a nulla alatti teljesítmény. Megfelelő előkészítést igényel a szezonális tároláshoz is.

Akár a hóba akarja csigazni, akár a fészerbe küldi a felszerelést, téliesítés kötelező. A berendezések téli tárolása vagy a téli berendezés üzemeltetésének előkészítése némi előrelátást és szervezést igényel. A telelő felszerelések segítésére íme néhány értékes információ a flotta téliesítéséről.

Ugrás egy szakaszra:

Miért téliesítse a berendezését?

Ha Ön is olyan, mint a legtöbb ember a berendezésüzemeltetési üzletágban, akkor sok tőke van lekötve a flottájában. Az Ön berendezései és gépei értékes befektetésnek számítanak. Mint minden anyagi eszköz, az Ön berendezése is gondot és figyelmet igényel. Ez különösen igaz, ha hideg időben üzemelteti a gépeket, vagy télen tárolja.

A hőmérséklet a berendezés működését és tárolását befolyásoló fő tényező. Ahogy a szélsőséges hő és páratartalom károsíthatja a munkagépeket, a hőmérséklet túlzott csökkenése is megviselheti. A nehéz berendezések téliesítéséhez fordított idő és erőfeszítés olyan megtérülést eredményez, amelyet nem utasíthat vissza.

Üzleti jellegétől és munkaterületétől függően lehetősége van arra, hogy munkagépeit egész évben üzemeltesse. Tereprendezési berendezéseit jég- és hóeltakarító szolgáltatássá alakíthatja. Vagy dönthet úgy, hogy leparkolja flottáját, és megvárja, amíg az évszak megváltozik, és a szabadban visszatér a kellemes üzemi hőmérséklet.

Nem számít, hogy télen tárolja felszerelését, vagy úgy dönt, hogy a hőmérséklet-zuhanáson keresztül folytatja a teherautózást, néhány módosítást kell végrehajtania a gépein. Ez megváltoztathatja az üzemanyagot és a kenőanyagot, hogy megfelelően tudjon teljesíteni hidegben. Vagy ez azt is jelentheti, hogy a berendezést a zord időjárási körülmények közötti átmeneti leállásra kell kondicionálni.

A berendezés téliesítése időt és koncentrált erőfeszítést igényel. Egy kis tőkebefektetésre is szükség van. A szezonális csere rutinszerű karbantartása és tárolási előkészítése azonban nagy megtérüléssel jár, ami megéri erőfeszítéseit.

A felszerelés tárolása télen

Ha úgy dönt, hogy télen tárolja felszerelését, egyszerű lépéseket tehet annak érdekében, hogy prémium állapotban parkoljon. Téliesítési feladatai biztosítják, hogy amikor visszahelyezi gépeit vagy szerelékeit, azok készen állnak az indulásra. Nem kell aggódnia, hogy valamelyik alkatrész, alkatrész vagy szerelvény megromlott az állásidő során.

Géptulajdonosként vagy gépkezelőként tudja, hogy a túl sokáig tétlenül álló gépek hírhedtek az indítási problémákról. Az üzemanyag elavulttá válik, az olaj lassúvá válik és rozsda lép fel. Ezek a feltételek nem tesznek jót a munkagép hosszú távú egészségének és teljesítményének.

A berendezések biztonságos téli tárolása proaktív tervet igényel. Azonosítania kell a sérülékeny területeket, és meg kell előznie a nem működő és helytelenül tárolt gépek okozta problémákat. Íme néhány bevált tipp, amelyet felhasználhat, ha télen elrakja felszerelését.

  • Időjárásvédelem: Az időjárásnak való közvetlen kitettség a legkeményebb tárolás a felszerelés számára. Mindig fedett helyen parkolja le a munkagépet, hogy megvédje őket a felgyülemlett hótól és a szél erejétől. Ha van rá lehetősége, teljesen zárt üzletben vagy fészerben, vagy ponyva alatt parkolja le eszközeit.
  • Páratartalomvédelem: A téli körülmények általában alacsony páratartalmat hoznak a jégben és hóban lévő nedvesség ellenére. Az alacsony páratartalom kiszárítja a berendezés alkatrészeit, például a tömítéseket, az elektromos vezetékeket és a hidraulikarendszert. A beltéri tárolás a legjobb megoldás a páratartalom védelmére.
  • Üzemanyag védelem: A parkoló munkagépeknél szinte mindig üzemanyag-problémák merülnek fel. Ez hacsak nem tesz védelmi lépéseket, különösen dízelüzemű berendezések esetén. Két lehetőség van: leereszti az üzemanyagtartályt vagy teljesen feltölti a kondenzáció elkerülése érdekében.
  • Elektromos védelem: Az inaktív elektromos rendszerek hajlamosak a korrózióra és a repedésre. Az akkumulátorok akkor is problémát jelentenek, ha hosszabb ideig tárolják őket. Leválaszthatja és kiveheti a gép akkumulátorát, de gyakran jobb gyakorlat, ha csepegtető töltést hagy, amely feszültség alá helyezi az elektromos rendszert.
  • Gravitációs védelem: Lehet, hogy nem is gondolsz rá, de a gravitáció pusztítást végez a télen parkoló berendezéseken. A lánctalpak a talajhoz fagyhatnak, és a gumiabroncsokon lapos foltok alakulhatnak ki. Célszerű a lánctalpas gépeket fadeszkákra állítani, és megemelni a kerekes gépek alvázát, hogy enyhítse a statikus gumiabroncs súlyát.

A felszerelés kenése téli parkolás előtt elengedhetetlen. Ha a hűtőtárolást választja, ügyeljen arra, hogy alacsony viszkozitású kenőzsírt vagy olajat használjon, hogy az rugalmas és védő maradjon. A kenőanyagok jelentik az első védelmi vonalat a rozsda ellen, amely mindig megpróbál megkötni a tárolt berendezéseken.

 

Tippek a téli felszerelés használatához

A leparkolt berendezés nem nyereséges berendezés. A gépbefektetés legjobb megtérülése érdekében a lehető leghosszabb ideig szeretné üzemeltetni a gépet. Ez magában foglalhatja a novembertől márciusig tartó hideg hónapokban való működést.

Ha azt tervezi, hogy egész télen használja berendezését, meg kell tennie néhány tél előtti kondicionálási lépést. Ennek nem kell drága befektetésnek lennie. Csak a megfelelő dolgokat kell tennie, hogy felkészítse gépeit a melegről a hidegre való átmenetre.

A felszerelés téliesítésének legjobb ideje a vállidőszak, amikor az éjszakai hőmérséklet fagyveszélybe kerül, és a nappal még mindig kellemes. Ez általában október vége körül van, hacsak nem a messzi északon tartózkodik. Ki kell választania a dátumot, majd az alábbi tippek segítségével készülhet fel a felszerelés téli használatához:

  • Információ: Ne hagyja figyelmen kívül a berendezés használati útmutatóját. Valószínűleg lépésről lépésre téliesítési utasításokat tartalmaz. Egy másik kiváló forrás az Egyesült Államok Hadseregének Mérnöki Testülete, amelyet az autóipari és építőipari berendezések téliesítésének és téli üzemeltetésének hívnak . Kissé elavult, de a téliesítő információk időtlenek.
  • Üzemanyag előkészítése: Ha a berendezés benzinüzemű, általában az egyetlen szükséges téliesítési lépés jégtelenítő adalékanyag használata. A téli dízelegységek különös figyelmet igényelnek. Mindig használja fel a #2 nyári dízel üzemanyag-készletet, és cserélje le egy #1 téli dízel keverékre.
  • Cseréljen olajat: A hideg és sűrű olaj megnehezíti a motorindítást. Téli körülmények között valódi különbséget jelent, ha a motorolajat alacsony viszkozitású termékre, például 5W-30-ra hígítja a nyári 10-30 vagy a szokásos 30-as súly helyett. A hígabb olaj gyorsabban folyik, és csökkenti a motor belső alkatrészeinek a vastag súlyok okozta ellenállását. Az összes proaktív lépés közül, amelyet megtehet felszerelésének hideg időben történő védelme érdekében, az olaj téliesítése az egyik legfontosabb.
  • Ellenőrizze a hűtőfolyadékot: A tél előtti időszak a tökéletes alkalom a motor fagyálló vagy hűtőfolyadék típusának ellenőrzésére. Kereskedelmileg tesztelheti a hőmérséklet-tűrés szempontjából, vagy vásárolhat olcsó szerszámot a legtöbb berendezés-kereskedőnél. Mindenképpen akkor ellenőrizze a szintet és az olajerősséget, amikor a motor hideg, és soha ne töltsön hozzá vizet a glikol alapú hűtőfolyadékokhoz.
  • Tesztakkumulátorok: Amikor az akkumulátor kihűl, a hőmérséklet-csökkenéssel arányosan veszít az indítózási teljesítményből. A téliesítő akkumulátor ellenőrzése olcsó biztosítás, csakúgy, mint a nyári besorolású akkumulátor cseréje hideg időjárási besorolásra. Biztonsági tipp, hogy soha ne próbálja meg feltölteni a fagyott akkumulátort, mert az felrobbanhat.
  • Töltse fel a folyadékokat: A berendezés valószínűleg más folyadékokat is tartalmaz a motorolaj, a hűtőfolyadék és az üzemanyag mellett. A hidraulikafolyadék jut eszembe. A legjobb hidraulikus teljesítmény érdekében hideg körülmények között érdemes a folyadékot téli névleges súlyra cserélni. Egyéb téliesítendő folyadékok a szélvédőmosó folyadékok.
  • Vizsgálja meg a szűrőket: A tél előtti időszak a tökéletes alkalom a berendezés szűrőinek vizsgálatára. A tiszta levegőszűrők kritikus fontosságúak a motor belső kopásának és az olaj szennyezettségének a csökkentése szempontjából. Érdemes megnézni az üzemanyagszűrőket, az olajszűrőket és az utastér szűrőit is. Ha kétségei vannak, tisztítsa meg vagy cserélje ki a meghibásodott szűrőket, mielőtt azok hideg időben problémává válnának.
  • Kenje meg az alkatrészeket: Ha van egy téliesítési lépés, amely valóban kifizetődik, az a berendezés alkatrészeinek alapos kenése. A munkagép típusától függően ezek lehetnek járószerkezet-alkatrészek, gém- és kanálszár-karok vagy kanál-csatlakozások. A kezelőszervek vagy a gépkezelő vezetőfülkéjének mozgó alkatrészei is megfelelő figyelmet igényelnek, mivel a kenőolaj súlya hideg időjárásra is alkalmas.
  • Csatlakoztatható melegítők: A kiegészítő fűtőegységek hasznosak a hideg időjárási berendezések működtetéséhez. A motorblokk-melegítők jól használhatók a hűtőfolyadék és az olaj előmelegítésére. A meleg motorok gyorsabban beindulnak, és kevésbé súrlódnak a kopásuk. Az üzemanyag-melegítőket is érdemes megnézni, ha télen dízelmotorokat üzemeltet.
  • Tiszta gépek: Nehéz tisztán tartani a munkagépeit hideg időben. A közúti sók és a piszok gyorsan felhalmozódnak a forgalmas gépeken, és a szennyeződések megnehezítik a berendezéseket. Érdemes a tél előtti nagynyomású mosást végezni gépein, és rendszeresen forró, szappanos vízzel utánajárni.

 

Rengeteg más hasznos téli karbantartási tipp is van. Ha a munkagépen gumiabroncsok vannak, a hideg időjárásra előre be kell állítani a felfújási nyomást. A gumiabroncsok nyomása alacsony hőmérsékleten természetesen csökken, és a kezeletlen levegő hajlamos kristályosodni, ami téli gondokat okozhat. Sok berendezéstulajdonos felfújja téli gumiabroncsait száraz nitrogén adalékanyaggal, amely nem fagy meg és nem ingadozik a nyomás.

Érdemes még egy kis üzemanyag-megbeszélést folytatni, ha a berendezés téliesítését tervezi. A legtöbb építőipari munkagép dízelmotort használ. A mai technológia nagyon megbízhatóvá és nagy teljesítményűvé teszi a dízelmotorokat. Azonban csak annyira jók, amennyire az üzemanyag, amivel etetik őket.

Az észak-amerikai berendezések két típusú dízel üzemanyaggal üzemelnek. Az egyik a #1 keverék, amely téli vagy hideg időjárási körülmények között működik, a másik pedig a #2 keverék nyári vagy meleg időjárási futáshoz.

A dízelüzemanyagokra vonatkozó besorolásokkal kapcsolatban két kifejezést fog hallani. Ezek a "zavarodáspont" és a "dermedéspont". A dízelüzemanyag paraffinviaszt tartalmaz, amely gécpontjánál elmosódik az üzemanyagban, és átlátszatlanná teszi a keveréket. Ha a paraffin túl hideg, megszilárdul és megállítja az üzemanyag öntési képességét.

A vegyészek a dízelüzemanyagot úgy keverik össze, hogy azok megfeleljenek a tervezett hőmérsékletnek. Ha #2 dízel üzemanyag van a tartályában, amikor télre fordul, az zavarosodással figyelmeztet, mielőtt lehetetlenné válik az öntés. Az #1 dízel megfelelő keveréke megbízhatóan üzemelteti munkagépét a leghidegebb időkben is.

Valószínűleg kíváncsi arra, hogy a gépek miért nem működnek egyszerűen #1 üzemanyaggal egész évben. Ennek az az oka, hogy a #1 és #2 dízel között teljesítmény-kompromisszum van. Míg a #1 télen kevésbé hajlamos a gélre, nem rendelkezik olyan energiatermelő képességgel, mint a #2. Tehát a csúcs teljesítmény érdekében, ha az időjárás felmelegszik, ne felejtse el a dízelüzemanyag-ellátást a nyári keverékre kapcsolni.

Íme egy utolsó téliesítő tipp az üzemanyaggal kapcsolatban. Soha ne adjon benzint vagy alkoholt a dízelhez abban a reményben, hogy ez segít #2 üzemanyag téliesítésében. A legjobb esetben a gáz vagy az alkohol károsítja a dízel üzemanyag befecskendező rendszerét. A legrosszabb esetben robbanást okoz.

Fleet téliesítő ellenőrzőlisták

Az ellenőrzőlisták hasznos segédeszközök vagy eszközök, függetlenül attól, hogy milyen iparágban tevékenykedik. Egyetlen légitársaság pilótája sem száll fel szigorú ellenőrző lista rutin betartása nélkül. A pilóták számára az ellenőrző listák alapvető biztonsági funkciók.

A téliesítési ellenőrzőlista segíthet felkészíteni berendezéseit tárolásra vagy téli teljesítményre. Az ellenőrzőlisták azonosítják a kritikus ellenőrzési pontokat, és emlékeztetik Önt minden szükséges lépés elvégzésére. Gépei sokkal jobban felkészültek és sokkal biztonságosabbak lesznek, ha megfelelő ellenőrzőlistát követ.

A téliesítési ellenőrzőlistának nem kell bonyolultnak lennie – minél egyszerűbb, annál valószínűbb, hogy követi. Készíthet egy mesterlistát, amely a flotta minden gépére vonatkozik. Vagy készíthet olyan listákat, amelyek egyediek az egyes berendezésekhez.

Valószínűleg a legjobb, ha két külön listát készítünk - egyet a berendezések téli tárolására, egyet pedig a gépek hideg időben történő üzemeltetésére. Két külön tevékenységről van szó, bár néhány feladatuk közös. Az alábbiakban bemutatunk példákat a téliesített berendezések tárolásához és a hideg időjárási körülmények közötti működtetésre való felkészítéshez szükséges ellenőrzőlistákra.

1. Téliesítő ellenőrzőlista a berendezések tárolásához

A berendezés téli tárolásra való felkészítése segít abban, hogy gépeit vagy szerelékeit ne befolyásolja negatívan az inaktivitás, az időjárás és a hőmérséklet. Létfontosságú, hogy figyelembe vegye a tároló üzem éghajlatát, valamint a szabadban előforduló természeti veszélyeknek való esetleges kitettséget. Ezek a szempontok a berendezések téli tárolására vonatkoznak.

Raktározási lehetőség:

  • Ismerje meg a tárolás időtartamát, valamint a kezdő és befejező dátumokat
  • A tárolási hőmérséklet és a páratartalom szintjének előrejelzése
  • Hozzáférés biztosítása jogosult személyeknek és jogosulatlan hozzáférés megakadályozása
  • Védje a széltől, esőtől, hótól és jégtől
  • Győződjön meg arról, hogy a berendezés alátámasztásához talajszinti felület áll rendelkezésre

Berendezés folyadékai:

  • Szabályozza az üzemanyagot a tartály leeresztésével vagy téli adalékok beadásával
  • Határozza meg, hogy a hűtőfolyadék alkalmas-e a legalacsonyabb várt hőmérsékleti expozícióra
  • Párosítsa a motor- és hidraulikus olajokat a szezonális teljesítmény érdekében
  • Ellenőrizze, hogy a véletlen folyadékok, például az alátét-, fék- vagy kormányfolyadékok megfelelőek-e
  • Tisztítsa meg vagy cserélje ki a szűrőket a rugós indításhoz

Elektromos alkatrészek:

  • Válassza le az akkumulátorokat és tárolja meleg környezetben, vagy tartson fenn csepp töltést, ha az akkumulátorokat a berendezésben hagyja
  • Javítsa meg az összes lámpát és biztonsági berendezést
  • Ellenőrizze és kezelje az összes csatlakozást korróziógátló anyaggal
  • A véletlen beindítás elkerülése érdekében minden kapcsolót állítson ki állásba

Alváz, vezérlőfülke és munkaeszköz-tartozékok:

  • Kenjen meg minden forgópontot a megfelelő hőmérsékletnek megfelelő kenőzsírral
  • Válassza le az összes meghajtást, vagy tegye üres fokozatba, miközben a fékmechanizmusok működésben vannak
  • Helyezze a gumiabroncsokat és a lánctalpakat megfelelő felületekre, hogy elkerülje a fagy vagy a sík helyek kialakulását
  • Válassza le az összes munkaeszköz-szereléket, és kapcsolja ki a tápellátást
  • Fix kezelőszervek, tiszta kabin és biztonságos hozzáférés

Egyéb rendelkezések:

  • Vezessen be rágcsáló- és rovarvédekezési intézkedéseket
  • Tisztítson meg minden berendezést rozsdaálló termékekkel
  • Ellenőrizze a tűz kockázatát, és szükség esetén készítsen vészhelyzeti tervet
  • Kössön érvényes biztosítást a tárolt és nem üzemeltetett berendezésekre
  • Minden kézikönyvet, útmutatót és irányelvet tároljon külön helyen

2. Berendezések kezelésének téliesítő ellenőrzőlistája

A berendezések téli üzemeltetése kihívásokkal jár. Meg kell győződnie arról, hogy minden alkatrész készen áll a hideg túlélésére, és képes meghibásodás nélkül működni. Hideg körülmények között történő működtetés esetében a téliesítési lépések némelyike megegyezik azzal, mintha télen tárolná a munkagépet. Ennek ellenére hasznos, ha van egy másik ellenőrző lista, amely a téli üzemeltetéssel foglalkozik.

Téli üzemeltetési környezet:

  • Ismerje a várható hőmérsékleti tartományokat és szélsőségeket
  • Ismerje meg a hideg időjárási körülmények között végzett működés időtartamát
  • Azonosítsa az egyes berendezések hideg működtetésre vonatkozó műszaki adatait vagy útmutatásait
  • Legyen tisztában azzal, hogy a hideg időjárásnak való kitettség várható, amikor a munkagép nincs működésben

Berendezések üzemanyagai és adalékanyagai:

  • Készítse elő a benzinmotor hideg időjárási adalékanyagait
  • Győződjön meg róla, hogy a dízel üzemanyag osztály megfelel a várható hőmérsékletnek (#1 a #2 helyett)
  • Öblítse át az üzemanyag-ellátást, hogy biztosítsa a víz szétválasztását és a szennyeződések eltűnését
  • Készítse fel üzemanyag-szivattyúját, befecskendezőit és szűrőit télre
  • A kondenzáció elkerülése érdekében folyamatosan töltse fel az üzemanyagtartályt

Berendezés folyadékai és kenése:

  • Győződjön meg róla, hogy a motorolaj kompatibilis a hideg időjárási körülmények között való működtetéssel (5W-30 vagy vékonyabb)
  • Kenjen meg minden mozgó alkatrészt alacsony hőmérsékletű kenőzsírral
  • Győződjön meg róla, hogy a motorhűtő-folyadék ellenáll a legalacsonyabb várható hőmérsékletnek is
  • Ellenőrizze az összes kiegészítő folyadékot, hogy meggyőződjön róla, azok megfelelnek az adott működési tartománynak
  • Biztosítsa, hogy a hidraulikarendszer és az olaj alacsony hőmérsékleten is működjön

Felfüggesztés, hajtások és járószerkezet:

  • Tisztítsa le a törmeléket a lánctalpas munkagépekről a fagyás megelőzése érdekében
  • Gumikerekes munkagépeket cseréljen téli gumiabroncsra
  • Állítson be minden gumiabroncsot téli üzemi nyomás alá – lehetőség szerint nitrogén gázzal töltve
  • Győződjön meg róla, hogy a lánctalpas gépeken lévő kapcsok alkalmasak a jeges és havas tapadásra
  • Álljanak rendelkezésre láncok a gumimintás berendezésekhez

Elektromos berendezések:

  • Győződjön meg róla, hogy a berendezés akkumulátorai képesek hideg időjárási körülmények között áramveszteség nélkül indítózni
  • Melegítse fel előre az akkumulátort és a motort, hogy biztosítsa azok működését
  • Ellenőrizze, hogy minden elektromos alkatrész korróziómentes-e
  • Teszteljen minden lámpát és biztonsági berendezést
  • Tesztelje a gépkezelő összes kezelőszervét

Mi történik, ha nem téliesíti a berendezést?

A téli tervezés elmulasztása sokba kerülhet. Ahhoz, hogy drága gép-, jármű- és egyéb eszközparkja túlélje a hosszú távú hűtőtárolást, vagy folyamatosan üzemeljen téli meghibásodás nélkül, meg kell győződnie arról, hogy készen állnak. Nem engedheti meg magának, hogy ne téliesítse megfelelően a berendezését.

Ha felszerelését hosszú téli szállításra tárolja anélkül, hogy gondosan téliesítené, valószínűleg tragikus rendetlenséget talál tavasszal. Vannak rémtörténetek a megrepedt motorblokkokról a fagyott hűtőfolyadék és az üzemanyagtartályok miatt, amelyek annyira rozsdásodtak, hogy le kellett selejtezni őket.

Miért kockáztatná a téli károkat, ha olyan egyszerű elkészíteni a téli tárolási ellenőrzőlistát és követni azt? A téliesítésre költött dollár tíz megtakarítást eredményezhet, ha megakadályozta a drága tavaszi javításokat. Ne hagyja, hogy kár történjen, mert nem tárolta felszerelését a téli hidegre.

Ugyanez vonatkozik a berendezés téli üzemeltetésére is. Ha nem téliesedik, előfordulhat, hogy nem működő berendezéseket kap, és jövedelmező munkákat kell átadnia. Fennáll annak a veszélye is, hogy fagyos időben működés közben meghibásodások történnek, ami szinte lehetetlenné teszi a javítást.

A flotta téliesítésének elmulasztása katasztrofális lehet. Anyagi kárral vagy személyi sérüléssel járó baleset érhet. Legalábbis a nem megfelelő tervezés miatti kínos leállás ronthatja cége hírnevét.

Egyszerűen nem éri meg a lehetséges problémákat, amelyek abból erednek, hogy nem téliesíti a felszerelést tároláshoz vagy hideg időjárási futáshoz. Kövesse a vezető kölcsönző cégek gyakorlatát a berendezés téli tárolásra való karbantartásával, vagy a hideg évszakban üzemben tartásával.

Béreljen téliesített felszerelést a Cat Rentals℠-tól

A Cat Rentals℠ az építőipari gépek kölcsönzőinek országos hálózata. Egész évben Észak-Amerika leghidegebb éghajlatán működünk. Alaszkától Nebraskáig a Cat Rentals megbízható Cat felszereléssel szolgálja ki az Önhöz hasonló vállalkozókat és építőipari cégek tulajdonosait.

A Cat Rentalsnál hiszünk abban, hogy berendezéseinket csúcsformában kell tartani, és fel kell készíteni a téli üzemeltetésre. Tudjuk, hogy a gépek tárolása a hideg hónapokban némi tervezést igényel, de azt is, hogy a hosszú élettartamú és csúcsteljesítményű gépek esetében megtérül. Cat felszerelésünk télre készült, és felkészült arra, amit az időjárás sodor rájuk.

Tekintse meg építőipari gépek és szerszámok raktárkészletét a Cat Rentalsnál. Hívjon minket még ma az 1-800-RENT-CAT telefonszámon, vagy álljon meg egy kényelmes helyen a közelben.

Indítsa el az Önhöz közeli Cat-bérlőket
Megosztás
FacebookLinkedInXWhatsApp