5 tipi di compressori d'aria: qual è quello giusto per te?
Condividi con
FacebookLinkedInXWhatsApp

Avete bisogno di una fonte affidabile di aria compressa nei vostri cantieri? Il noleggio di un compressore d'aria può fornire la soluzione ideale. Utilizzabile per alimentare in modo rapido e semplice utensili pneumatici e attrezzature quali chiavi, trapani e martelli pneumatici, in modo da rispettare i tempi previsti dei progetti. Cat Rentals℠ nella tua zona offre vari tipi di compressori d'aria a noleggio a prezzi competitivi, quindi sei sicuro di trovare il modello giusto per le tue applicazioni.

Quali sono i diversi tipi di compressori d'aria?

Mentre conduci la tua ricerca di compressori d'aria, probabilmente ti imbatterai in alcuni o tutti i seguenti tipi:

  1. Alternativo: questi compressori si basano su un pistone e un cilindro azionati dall'albero motore per erogare aria compressa. Sono disponibili in versioni monostadio, che aspirano l'aria nel cilindro, la comprimono con una corsa del pistone e la inviano a un serbatoio per lo stoccaggio. I modelli a due stadi hanno un secondo pistone che fornisce un ulteriore stadio di compressione. Il primo offre una capacità di pressione dell'aria fino a 120 libbre per pollice quadrato (PSI), mentre il secondo produce fino a 175 PSI.
  2. Vite rotativa: un compressore rotativo a vite presenta due viti identiche e rotori che girano in direzioni opposte. Hanno anche un lubrificante che riempie lo spazio tra i due rotori, creando una tenuta e trasferendo energia. Le viti rotanti e a innesto spingono l'aria attraverso l'unità.
  3. Centrifugo: questo tipo di compressore funziona aspirando l'aria in una girante rotante e utilizza la forza centrifuga per spingerla al centro. Il movimento dell'aria crea un aumento di pressione, che produce energia cinetica. Gli impieghi tipici di questi compressori includono il trattamento di petrolio e gas, il trattamento delle acque reflue e le applicazioni di aria compressa monostadio a bassa pressione.
  4. Oil-free: la rimozione di qualsiasi traccia di contaminazione è essenziale in molte applicazioni con aria compressa. I compressori oil-free non usano olio sulle pareti dei cilindri. Si affidano invece a materiali autolubrificanti che consentono ai pistoni di scorrere nel cilindro. Oltre a ridurre al minimo il rischio di contaminazione, questi modelli richiedono meno manutenzione e garantiscono costi di esercizio inferiori.
  5. Dinamico: questi compressori sono macchine a flusso continuo che aspirano l'aria all'interno tramite pale rotanti rapide. Creano pressione limitando il flusso d'aria. I compressori dinamici sono in grado di soddisfare le esigenze delle applicazioni di aria compressa per impieghi gravosi in stabilimenti come gli impianti di produzione chimica e siderurgica.
Quali settori richiedono il noleggio di compressori aria?

I compressori d'aria svolgono un ruolo importante nei seguenti settori: 

  • Edilizia: i compressori d'aria sono essenziali per alimentare le apparecchiature nel settore edile e fungono da fonte di alimentazione portatile per martelli pneumatici, idropulitrici, condizionatori d'aria, apparecchiature di verniciatura a spruzzo e altro ancora. 
  • Settore automobilistico: l'industria automobilistica si affida ormai da decenni ai compressori d'aria per alimentare gli utensili. I compressori d'aria sono comunemente usati per assemblare, rifinire e dipingere automobili a un ritmo efficiente.
  • Agricoltura: poiché il campo dell'agricoltura è diventato più complicato, i compressori d'aria sono stati utilizzati nella produzione di acqua, nell'irrorazione di pesticidi, nella fertilizzazione e nell'eradicazione dei gas serra. Possono anche essere utilizzati per alimentare attrezzature lattiero-casearie per la mungitura delle vacche.
  • Prodotti farmaceutici: l'industria farmaceutica utilizza compressori d'aria oil-free con aria sterile per formare quasi tutte le compresse e le pillole medicinali sul mercato. I compressori d'aria e le apparecchiature pneumatiche sono ideali per porzionare i farmaci e spruzzare i materiali di indurimento e rivestimento necessari. 
  • Alimenti e bevande: i compressori d'aria offrono all'industria alimentare e delle bevande un notevole vantaggio in termini di maggiore produttività e uniformità del prodotto. Con un compressore d'aria, puoi sbucciare e tagliare i prodotti, raffreddare i prodotti caldi, iniettare ripieni, congelare i prodotti, rimuovere le briciole e spostare i prodotti finiti attraverso la catena di montaggio.
Ti aiuteremo a scegliere il miglior tipo di compressore aria

Cat Rentals offre un'ampia selezione di compressori d'aria fissi e portatili con una varietà di pressione dell'aria, uscita dell'aria e capacità di potenza. Gli specialisti del noleggio presenti in una delle nostre oltre 1.300 sedi in tutto il mondo possono aiutarvi a scegliere il modello giusto per le vostre applicazioni. Forniremo anche un servizio completo di riparazione e manutenzione per tutta la durata del noleggio.

Sentiti libero di sfogliare la nostra selezione completa di compressori d'aria a noleggio oggi. Non esitare a chiamarci al numero 1-800-RENT-CAT per ulteriori informazioni: siamo disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per aiutarti. Saremo inoltre lieti di fornire un rapido preventivo online.

Trova i noleggi Cat più vicini a te
Ottieni un preventivo rapido
Condividi con
FacebookLinkedInXWhatsApp