Utensili per calcestruzzo elettrici e a gas
Condividi con
FacebookLinkedInXWhatsApp

Per condividere questa pagina, è necessario accettare l'uso dei cookie di targeting

Impostazioni dei cookie

Se sei un appaltatore di calcestruzzo o muratura, hai bisogno di un assortimento di attrezzature e macchinari per mescolare, versare, tagliare, applicare e trasportare questo materiale da costruzione essenziale. Quando pianifichi i tuoi progetti, una considerazione è se dovresti utilizzare strumenti di costruzione elettrici o a gas. In questo post, esamineremo alcuni dei vantaggi dell'utilizzo di ciascun tipo di strumento.

Attrezzature elettriche per calcestruzzo

Alcuni dei vantaggi dell'utilizzo di strumenti di costruzione elettrici includono:

  • Leggero: poiché i prodotti elettrici non richiedono una camera per lo stoccaggio del carburante, tendono ad essere più leggeri e più facili da maneggiare rispetto alle loro controparti alimentate a gas. 
  • Semplice da usare: non è necessario tirare un cavo per avviare un'attrezzatura elettrica per calcestruzzo: di solito richiede solo la pressione di un pulsante o due.
  • Sicurezza e praticità di stoccaggio: con gli utensili elettrici, ci sono preoccupazioni sullo stoccaggio di apparecchiature contenenti benzina potenzialmente combustibile o sulla conservazione di scorte di carburante extra che consumano spazio prezioso. 
  • Funzionamento silenzioso: le apparecchiature elettriche per calcestruzzo generano poco rumore, il che è importante per i progetti di costruzione in uffici, scuole, chiese e altre aree sensibili al rumore. Inoltre, aiuta a proteggere l'udito dei lavoratori.
  • Più rispettoso dell'ambiente: gli utensili elettrici non contengono motori a combustione interna che emettono fumi tossici, rendendoli più sicuri per i progetti interni e migliori per l'ambiente.
  • Facilità di manutenzione: con gli attrezzi da costruzione elettrici si spendono meno tempo e denaro per la manutenzione, poiché in genere hanno meno parti e componenti in movimento.
Attrezzature per calcestruzzo a gas

Esempi dei vantaggi offerti dagli strumenti di costruzione a gas includono:

  • Potenza extra: i motori a benzina generano più potenza, rendendo questa attrezzatura la scelta migliore per le applicazioni in calcestruzzo per impieghi gravosi.
  • Flessibilità di taglio a umido e a secco: puoi usare una sega a gas per tagliare in sicurezza il calcestruzzo bagnato, aiutando a prevenire la polvere. Molti di questi utensili sono dotati anche di sistemi di contenimento della polvere per applicazioni di taglio a secco.
  • Design solido: la maggior parte degli strumenti per calcestruzzo alimentati a gas offre una struttura più robusta, che consente loro di resistere alle sollecitazioni delle attività di cantiere più impegnative.
  • Maggiore mobilità: non sono necessari cavi di alimentazione, generatori o caricabatterie per mantenere in funzione gli strumenti per calcestruzzo a gas. La maggior parte dei motori a benzina offre un periodo di funzionamento più lungo, consentendo di fermarsi meno frequentemente e lavorare più lontano dal combustibile o dalla fonte di alimentazione.
  • Più familiarità: alcuni appaltatori potrebbero essere più a loro agio a lavorare con strumenti di costruzione a gas "tradizionali" rispetto ai prodotti elettrici tecnologicamente più avanzati con campane e fischietti extra.
Cat Rentals℠ può soddisfare tutte le tue esigenze di noleggio di attrezzi concreti

Che tu preferisca strumenti per l'edilizia elettrici o a gas, Cat Rentals℠ vicino a te ha l'attrezzatura giusta per il lavoro. I nostri dealer offrono una gamma completa di seghe per calcestruzzo elettriche e a gas, demolitori, martelli scalpellatori e altri prodotti a prezzi competitivi. Riceverai inoltre assistenza esperta nella selezione dei prodotti, termini di noleggio flessibili e accesso al servizio di manutenzione e riparazione in loco per massimizzare la customer experience. 

Contattaci per saperne di più

Hai ancora domande sul fatto che gli strumenti di costruzione elettrici o a gas siano le opzioni migliori per la tua attività? Chiama i nostri specialisti del noleggio al numero 1-800-RENT-CAT per risposte affidabili. Se sei pronto per noleggiare, inizia subito compilando e inviando il nostro modulo di preventivo online.

Trova i noleggi Cat più vicini a te
Ottieni un preventivo rapido
Condividi con
FacebookLinkedInXWhatsApp

Per condividere questa pagina, è necessario accettare l'uso dei cookie di targeting

Impostazioni dei cookie