Tipi di carrelli elevatori: qual è quello giusto per il lavoro?
Condividi con
FacebookLinkedInXWhatsApp
Scegliere il carrello elevatore giusto

La scelta giusta del carrello elevatore può contribuire a migliorare la produttività e la sicurezza sul posto di lavoro. Questi macchinari sono disponibili in un'ampia gamma di dimensioni e capacità di sollevamento e variano a seconda della situazione e del cantiere. Quando scegli il carrello elevatore giusto, devi conoscere la tua destinazione d'uso e il tipo di merce che gestirai. La nostra guida ai diversi tipi di carrelli elevatori ti aiuterà a scegliere quello migliore per le tue esigenze.

Passa a una sezione:

Ottieni un preventivo rapido
Classificazioni OSHA dei carrelli elevatori

Un carrello elevatore a forche è un carrello motorizzato industriale utilizzato per sollevare e trasportare materiali e oggetti. Sono regolamentati dall'Occupational Safety and Health Administration (OSHA) per garantire standard operativi per il loro utilizzo sicuro sul luogo di lavoro. L'OSHA classifica i diversi tipi di carrelli elevatori in base a come sono alimentati, come vengono utilizzati e dove vengono utilizzati.

Secondo il Bureau of Labor Statistics (BLS), tra il 2011 e il 2017 ci sono stati 614 decessi sul lavoro legati ai carrelli elevatori. È essenziale sapere in che modo l'OSHA classifica i dumper a propulsione industriale in modo che i responsabili della sicurezza possano garantire che tutti coloro che utilizzano un carrello elevatore siano conformi agli standard OSHA. 

Di seguito sono riportate le sette classificazioni dei carrelli elevatori dell'OSHA:

Classe I: dumper con operatore a motore elettrico

Questi carrelli elevatori industriali sono alimentati elettricamente, il che li rende il tipo di carrello elevatore preferito per ambienti interni. I carrelli elevatori di classe I possono essere controbilanciati o a tre ruote e hanno pneumatici ammortizzati o pneumatici. Il conducente può azionare il carrello elevatore sia da posizione eretta che seduta, a seconda del modello.

I carrelli elevatori di classe I sono più comuni nei magazzini, nei magazzini al dettaglio, nelle fabbriche e nelle strutture di stoccaggio degli alimenti e sono utilizzati principalmente per la movimentazione di scorte e pallet.

Classe II: Carrelli elevatori per corsie strette con motore elettrico

Progettati per ottimizzare lo spazio di stivaggio, i carrelli elevatori per corsie strette con motore elettrico vengono utilizzati in spazi ristretti in cui i corridoi sono troppo stretti per essere girati da un carrello elevatore. Questi carrelli elevatori possono essere in stile commissionatore o carrello retrattile: gli commissionatori spostano l'inventario perpendicolarmente all'operatore, mentre i carrelli retrattili sollevano i carichi verticalmente verso l'operatore.

In quanto carrelli elevatori estremamente maneggevoli, i carrelli elevatori di Classe II sono progettati per movimentare in modo rapido ed efficiente l'inventario in magazzini ad alto traffico.

Classe III: carrelli manuali con motore elettrico

In quanto carrelli elevatori a batteria a comando manuale, i carrelli manuali vengono spostati lateralmente dalla barra dello sterzo per essere azionati. Questi carrelli possono essere a spinta o con operatore a bordo, a seconda del modello.

I tipi comuni di carrelli manuali sono i transpallet, i walkie stacker e i trattori per rimorchio. In genere, vengono utilizzati come supporto ausiliario per aiutare a gestire l'inventario che i carrelli elevatori più grandi sposteranno in seguito.

Classe IV: carrelli elevatori a forche con pneumatici a combustione interna con cuscino

I carrelli elevatori di classe IV sono alimentati a diesel, benzina o gas naturale. I loro pneumatici ammortizzati li rendono ideali per l'uso all'interno su superfici piane e lisce, come magazzini e strutture di stoccaggio. Questo tipo di carrello elevatore è più comunemente utilizzato per il trasporto di merci pallettizzate, incluso il carico e lo scarico dei camion per le consegne.

Poiché gli pneumatici cushion sono più bassi rispetto agli pneumatici, i carrelli elevatori a forche con pneumatici cushion a combustione interna possono essere utilizzati in ambienti con gioco ridotto. Esistono molti modelli diversi di carrelli elevatori di Classe IV, con una vasta gamma di capacità di carico, dalle piccole applicazioni a quelle industriali pesanti.

Classe V: carrelli elevatori con pneumatici e pneumatici a combustione interna

I carrelli elevatori di Classe V sono simili ai carrelli elevatori di Classe IV ma presentano pneumatici anziché pneumatici ammortizzati. Questi pneumatici li rendono ideali per applicazioni all'aperto, come depositi di legname e cantieri edili, ma possono essere utilizzati anche all'interno.

Come i carrelli elevatori di Classe IV, i carrelli elevatori di Classe V sono disponibili in un'incredibile gamma di capacità, dalle applicazioni su pallet singolo al carico di container.

Classe VI: trattori trainanti con motore elettrico e a combustione interna

Anziché essere posizionati verticalmente, i trattori per rimorchio sono carrelli elevatori seduti o con operatore a bordo che trainano i carichi orizzontalmente. Sono comunemente utilizzati negli aeroporti e nelle linee di assemblaggio, sia all'interno che all'esterno. Possono essere alimentati sia da un motore a combustione interna, come un motore diesel, gas o gas naturale, sia da batterie.

Poiché i trattori da traino vengono generalmente utilizzati in ambienti in cui devono percorrere lunghe distanze, sono costruiti per offrire velocità, accelerazioni elevate e raggi di sterzata stretti.

Classe VII: Carrelli elevatori per terreni accidentati

L'ultima classe di carrelli elevatori industriali dell'OSHA è il carrello elevatore per terreni accidentati, che si riferisce a qualsiasi carrello elevatore progettato per l'esterno e terreni irregolari. Tuttavia, secondo l'OSHA, questa definizione non implica che tutti i carrelli elevatori di Classe VII possano essere utilizzati su qualsiasi tipo di terreno. Esistono impostazioni specifiche in cui i diversi tipi di carrelli elevatori di Classe VII sono più adatti.

Ad esempio, un movimentatore telescopico è un carrello elevatore di Classe VII progettato per i cantieri edili. Il passo ridotto e l'ampia distribuzione del peso gli conferiscono stabilità, poiché il braccio telescopico può estendersi di diversi metri in aria davanti alla macchina senza destabilizzazione.

Tipi di carrelli elevatori

Sebbene le classificazioni dell'OSHA siano essenziali per i responsabili della sicurezza e i datori di lavoro a causa dei requisiti di sicurezza sul posto di lavoro, la maggior parte delle persone si riferisce ai carrelli elevatori in base al tipo piuttosto che alla classe. Conoscere i diversi tipi di carrelli elevatori e i loro usi può aiutarti a selezionare quello giusto per fattori come l'impostazione, l'applicazione, la capacità di peso e altro ancora. 

Sebbene tutti i carrelli elevatori siano progettati per spostare forniture o materiali, sollevandoli o trainandoli, variano notevolmente nel modo in cui si muovono e nella capacità di peso che possono trasportare. Di seguito sono riportati i 10 diversi tipi di carrelli elevatori più popolari nei cantieri edili o nei magazzini.

1. Carrelli elevatori da magazzino

Se stai immaginando un carrello elevatore, probabilmente stai pensando a un carrello elevatore da magazzino. Si tratta di carrelli elevatori a forche da seduti in cui l'operatore controlla il dumper dalla cabina, come un carrello da golf. Con i rebbi idraulici che si estendono direttamente davanti al carrello, un carrello elevatore da magazzino solleva e sposta verticalmente pallet e altri oggetti di grandi dimensioni per posizionarli o rimuoverli dalle scaffalature.

Come suggerisce il nome, i carrelli elevatori da magazzino vengono utilizzati all'interno di magazzini e strutture di stoccaggio, in particolare per accedere alle scaffalature. Sono ideali per il trasporto di carichi pesanti, tra 1 e 5 tonnellate, su brevi distanze e su superfici piane e regolari.

2. Caricatori laterali

Un caricatore laterale si muove lateralmente lungo le corsie del magazzino. Essendo laterale, il caricatore laterale si muove nella stessa direzione del carico, risultando utile per il trasporto di merci lunghe, quali tubi, tubazioni e legname. Questa capacità consente loro di spostarsi lungo corridoi stretti e di sollevare e spostare i materiali senza essere bloccati agli ingressi o agli angoli del corridoio.

Questi carrelli elevatori sono più comunemente azionati da una cabina chiusa, ma esiste anche un modello stand-up, comune per gli spazi interni. Sono disponibili anche altre versioni in cui le ruote ruotano di 90 gradi per consentire il trasporto laterale o anteriore.

3. Carrelli elevatori controbilanciati

Come tipo di carrello elevatore da magazzino, i carrelli elevatori controbilanciati prendono il nome dal peso che hanno nella parte posteriore per bilanciare il peso del carico anteriore per evitare il ribaltamento. Questi carrelli elevatori possono essere seduti o in piedi, il che consente all'operatore di entrare e uscire rapidamente dal carrello elevatore tra un trasporto e l'altro.

Un altro tipo di carrello elevatore controbilanciato è la versione a tre ruote, che consente all'operatore di manovrare facilmente in cerchi stretti. Questa caratteristica rende i carrelli elevatori controbilanciati a tre ruote più adatti a magazzini con corridoi stretti o piccoli spazi in generale. Sono comunemente usati nei magazzini al coperto e possono essere elettrici, propano o diesel.

4. Movimentatori telescopici

Un movimentatore telescopico è un tipo di carrello elevatore industriale con un braccio e un braccio telescopico. Agendo come una combinazione di gru e carrello elevatore, i movimentatori telescopici sono progettati per sollevare o recuperare carichi da spazi molto elevati e spesso con angolazioni strane. Alcuni modelli possono raggiungere un'altezza di 45 piedi, il che li rende ideali per i cantieri industriali.

Come tutti i carrelli elevatori, i movimentatori telescopici sono dotati di rebbi per il trasporto di carichi pallettizzati, grandi attrezzature per l'edilizia e materiali edili. Le forche possono anche essere sostituite con attrezzature compatibili, rendendo i movimentatori telescopici altamente versatili utilizzati in molti settori diversi.

In particolare, i movimentatori telescopici di grande capacità possono trasportare carichi superiori a 15.000 libbre e sono comuni nei settori petrolifero, del gas e minerario. 

5. Carrelli elevatori industriali

Un carrello elevatore industriale è un termine generico che descrive carrelli elevatori ad alta capacità utilizzati in applicazioni industriali gravose. Questi carrelli elevatori sono standard nei magazzini che movimentano articoli sostanzialmente pesanti, come prodotti in cemento e metallo.

Possono anche essere utilizzati per trasportare mattoni, cave e prodotti forestali, inclusi carichi superiori a 30.000 libbre. Questa capacità di trasportare enormi carichi utili è la caratteristica chiave che distingue tra carrelli elevatori industriali e da magazzino. 

Sebbene i carrelli elevatori industriali non abbiano la capacità di sbraccio ad angolazioni strane come i movimentatori telescopici, hanno una buona manovrabilità e durata, necessarie anche in ambienti industriali.

6. Carrelli elevatori per terreni accidentati

I carrelli elevatori per terreni accidentati sono chiamati anche carrelli elevatori a montante dritto e sono progettati per l'uso all'aperto. Con pneumatici grandi e robusti, i carrelli elevatori per terreni accidentati possono attraversare superfici irregolari, come terreni rocciosi, fangosi o innevati.  

Costruiti per distribuire uniformemente il peso su una superficie più ampia, i carrelli elevatori per terreni accidentati garantiscono la stabilità del dumper e del carico durante il trasporto. I carrelli elevatori per terreni accidentati hanno anche un peso nella parte posteriore per controbilanciare il carico anteriore.

Utilizzati principalmente nei cantieri edili, i carrelli elevatori per terreni accidentati trasportano materiali e attrezzature edili grandi e pesanti. Con un motore potente, i carrelli elevatori per terreni accidentati possono raggiungere le velocità elevate, necessarie per lavorare all'aperto in modo efficiente.

7. Transpallet

I transpallet sono dumper motorizzati compatti specializzati per il sollevamento e la movimentazione di carichi più piccoli. Avere un ingombro così ridotto rende i transpallet ideali nei magazzini che immagazzinano carichi più piccoli e leggeri, come le strutture di alimenti e bevande. Sono un'opzione molto popolare perché sono convenienti e richiedono poca manutenzione.

I transpallet sono molto facili da azionare, con le forche anteriori posizionate direttamente sotto il pallet e sollevate da terra tramite un martinetto idraulico. Poiché sono piccoli, non hanno molta capacità di sbraccio. Invece, sono generalmente utilizzati per spostare carichi a terra da un luogo all'altro in preparazione per la spedizione o lo stoccaggio.

8. Impilatori walkie

I walkie stacker sono un tipo di carrello elevatore elettrico senza cabina. Al contrario, hanno una piattaforma su cui l'operatore sta dietro le forche per operare, il che significa che cammina dietro il carrello. Ha una maniglia collegata che l'operatore usa per guidare il walkie stacker.

Poiché non sono camion ad alta potenza, i walkie stacker sono più adatti per il trasporto di merci su brevi distanze. Come i transpallet, i walkie stacker sono ideali per carichi più leggeri. Tuttavia, a differenza dei transpallet, i walkie stacker vengono utilizzati quando è necessaria una portata molto più elevata di quella che può offrire un transpallet.

I walkie stacker sono utilizzati nei magazzini, nella vendita al dettaglio e nello stoccaggio, con alcuni modelli progettati per corridoi stretti.

9. Commissionatori

Un commissionatore è un tipo di carrello elevatore pensato per sollevare i lavoratori fino a scaffalature o punti alti per posizionare o recuperare articoli. Sono carrelli elevatori elettrici utilizzati quasi esclusivamente al chiuso. 

I magazzini che immagazzinano varie merci per gli ordini dei clienti necessitano di carrelli elevatori commissionatori per aiutare il personale a evadere gli ordini in modo rapido ed efficiente. Invece di tirare giù un intero pallet o contenitore per prelevare i prodotti, un commissionatore consente al lavoratore di recarsi nel contenitore di stoccaggio per prelevare singoli articoli.

10. Forche MONO

Una forca retrattile è un tipo di carrello elevatore elettrico utilizzato all'interno, in particolare in grandi magazzini con scaffalature alte. Le forche del carrello elevatore MONO si estendono oltre la cabina del dumper, che si trova lateralmente rispetto al carico e alle forche. Questa funzione lo rende utile per navigare in corridoi stretti in magazzini affollati. 

Il carrello MONO è dotato anche di due gambe stabilizzatrici che impediscono il ribaltamento del dumper quando si raggiungono altezze elevate con carichi pesanti. Con un vano aperto, i carrelli MONO offrono all'operatore una buona visibilità per una migliore manovrabilità.

I carrelli MONO sono bassi rispetto al suolo, quindi sono adatti per l'uso all'aperto o ovunque vi siano superfici irregolari.

Usi per carrelli elevatori

Proprio come esistono vari tipi di carrelli elevatori, ci sono una varietà di modi per usarli. 

Quando si seleziona il giusto tipo di carrello elevatore per le proprie esigenze, è fondamentale capire come vengono utilizzati i diversi tipi di carrelli elevatori. Sapere come la tua azienda utilizzerà un carrello elevatore è importante da considerare prima di fare un investimento in un nuovo carrello elevatore o sceglierne uno da noleggiare per il tuo prossimo progetto. 

Dopo aver determinato cosa devi fare con il tuo carrello elevatore, puoi restringere il tipo di carrello elevatore giusto per te. Di seguito sono riportati quattro diversi modi di utilizzare i carrelli elevatori:

Movimentazione di materiali e forniture

Il modo più ovvio di utilizzare un carrello elevatore è quello di spostare i materiali, sia all'interno di magazzini o centri commerciali che all'aperto nei cantieri. La movimentazione dei materiali è molto più semplice con il giusto tipo di carrello elevatore adatto alla corretta capacità di carico.

Alcuni esempi di applicazioni di movimentazione materiali per carrelli elevatori includono:

  • Trasporto di legname, travetti in acciaio, capriate, cartongesso e altri materiali per l'edilizia nei cantieri di fornitura per l'edilizia
  • Sollevamento di prodotti industriali pesanti, quali laterizi, cemento e pietra in miniere e cave
  • Movimentazione di contenitori di grandi dimensioni, come cassonetti, cestini per la raccolta differenziata e servizi igienici portatili

Nei cantieri edili, vengono utilizzati carrelli elevatori speciali, come i carrelli industriali ad alta capacità e i movimentatori telescopici, per trasportare e sollevare questi materiali durante il processo di costruzione.

Organizzazione dei magazzini

I carrelli elevatori da magazzino sono macchine fondamentali nei magazzini per mantenere un funzionamento semplificato. I carrelli elevatori aiutano a mantenere i magazzini organizzati, ben forniti e facili da navigare per i lavoratori. Spostano e impilano pallet, scatole, casse, bidoni, fusti e altre merci containerizzate.

L'utilizzo di una varietà di carrelli elevatori di dimensioni diverse in un magazzino può contribuire a migliorare l'efficienza. Ad esempio, i transpallet possono essere utilizzati per lo spostamento di piccoli carichi sul pavimento, mentre i carrelli retrattili possono eseguire il sollevamento elevato e pesante di merci, impilandole ordinatamente e in modo sicuro sulle scaffalature.

Quando hai bisogno di carrelli elevatori per mantenere organizzato il tuo magazzino, assicurati di selezionare il modello corretto con le caratteristiche giuste per il layout del tuo magazzino, inclusi carrelli per corsie strette per piccoli spazi.

Caricamento spedizioni

Nelle operazioni logistiche, avere un modo per spostare in modo rapido, sicuro ed efficiente le spedizioni da o verso i camion per le consegne è fondamentale per la produttività. Avere il giusto tipo di carrello elevatore per i tipi di merci che stai spedendo può aiutare a migliorare le metriche della catena di approvvigionamento.

Nei magazzini, i carrelli elevatori liberano tempo per gli altri lavoratori per smistare e assemblare le spedizioni mentre gli operatori dei carrelli elevatori caricano i camion per le consegne. Questa capacità consente di caricare o scaricare più camion per le consegne a una velocità maggiore.

Altri ambienti, come i cantieri navali, utilizzano anche carrelli elevatori industriali ad alta capacità per spostare container, carichi pallettizzati di grandi dimensioni e altro ancora per accelerare le operazioni di spedizione.

Persone in movimento

I carrelli elevatori non servono solo per la movimentazione delle merci. Sono anche una soluzione eccellente per spostare in sicurezza i lavoratori ad altezze elevate. Nelle impostazioni di magazzino, gli order picker sono componenti essenziali nel processo di evasione degli ordini perché risparmiano molto tempo portando il personale alla merce piuttosto che portare la merce a terra per il prelievo.

In ambito industriale, i movimentatori telescopici possono essere dotati di ceste o piattaforme per sollevare i lavoratori in altezza in sicurezza. Ciò è particolarmente utile quando si eseguono riparazioni, si installano attrezzature o si eseguono costruzioni generiche.

Quando si utilizzano carrelli elevatori per spostare le persone, è necessario implementare i requisiti di sicurezza adeguati, come i parapetti conformi all'OSHA per prevenire le cadute.

Fattori da considerare nella scelta dei tipi di carrello elevatore

Quando scegli il giusto tipo di carrello elevatore, devi considerare a cosa servirà e dove e quanto peso dovrebbe contenere. Con una così ampia varietà di carrelli elevatori progettati per usi specifici, è importante essere consapevoli dei diversi fattori che determinano il modo giusto di utilizzare un determinato tipo di carrello elevatore.

Quando decidi quale tipo di carrello elevatore scegliere, considera i seguenti fattori per scegliere quello giusto:

Posizione

La prima cosa a cui pensare è dove utilizzerai il tuo carrello elevatore: al chiuso, all'aperto o una combinazione di entrambi. In generale, i carrelli elevatori elettrici alimentati da batterie industriali sono preferiti per gli ambienti interni perché non emettono fumi. Le superfici interne sono anche molto più lisce e uniformi delle superfici esterne.

I carrelli elevatori con motore a combustione interna sono migliori per l'uso all'aperto perché in genere sono più potenti, consentendo loro di navigare su terreni esterni. Inoltre, i carrelli elevatori per uso esterno devono essere in grado di navigare su terreni più accidentati.

Capacità

La prossima considerazione nelle esigenze del carrello elevatore è la capacità di sollevamento. È disponibile una vasta gamma di capacità di carrelli elevatori, dai transpallet per carichi piccoli e leggeri di poche centinaia di libbre ai carrelli elevatori ad alta capacità in grado di sollevare decine di migliaia di libbre di peso.

Se si movimentano vari pesi, trovare un carrello elevatore con una capacità massima più elevata è una buona scelta per eccesso di cautela. Tuttavia, si consiglia di evitare di scegliere un carrello elevatore eccessivo per il lavoro da svolgere perché sono più costosi, hanno un fabbisogno di potenza maggiore e sono più difficili da utilizzare.

Altezza di sollevamento

I requisiti di altezza sono un'altra considerazione cruciale. Per determinare il carrello elevatore giusto per il lavoro da svolgere, è necessario calcolare lo sbraccio massimo necessario per sollevare o recuperare i materiali in sicurezza. Prendere in considerazione sia l'altezza media che l'altezza massima per determinare la gamma di capacità di sbraccio del carrello elevatore necessaria.

Oltre all'altezza di sbraccio, dovrai anche considerare le restrizioni di gioco. Se sono presenti lampade a sospensione bassa o travi aeree o installazioni, scegli un carrello elevatore che possa essere utilizzato in sicurezza all'interno senza ostacoli.

Tipi di pneumatici

Classi diverse di carrelli elevatori hanno tipi di pneumatici diversi. Decidere tra pneumatici e pneumatici ammortizzati è la scelta comune che dovrai fare. Gli pneumatici cushion sono realizzati in gomma piena e sono ideali per usi interni, come magazzini e strutture di stoccaggio. Gli pneumatici ammortizzati scivolano dolcemente su superfici solide e uniformi.

Gli pneumatici sono riempiti d'aria e possono gestire carichi di capacità maggiore. Vengono generalmente utilizzati in ambienti esterni, come depositi di legname, cantieri navali e cantieri edili livellati. I carrelli elevatori per terreni accidentati sono dotati di pneumatici per impieghi gravosi pensati per terreni accidentati e irregolari.

Noleggio vs. acquisto

La decisione finale nella scelta del giusto tipo di carrello elevatore per le tue esigenze è se noleggiare o acquistare. Noleggiare un carrello elevatore è un buon modo per provare il modello giusto prima di fare un investimento. I noleggi di carrelli elevatori sono convenienti anche per esigenze una tantum, contratti più brevi o progetti stagionali. 

Con basse spese generali e nessuna necessità di responsabilità di manutenzione continua, noleggiare un carrello elevatore da un rivenditore affidabile è un'opzione conveniente.

Quali settori utilizzano il noleggio di carrelli elevatori?

Indipendentemente dal tuo settore, Cat Rentals℠ ti copre quando hai bisogno di un carrello elevatore a noleggio. La nostra selezione di carrelli elevatori offre opzioni adatte alle seguenti applicazioni e altro ancora:

Marchi OEM famosi di Cat Rentals℠

Cat Rentals è orgogliosa di offrire prodotti di marchi OEM affidabili come i seguenti per fornire soluzioni di movimentazione materiali: 

  • Liftking: Per più di mezzo secolo, Liftking ha perfezionato il carrello elevatore per terreni accidentati e ha creato modelli con un valore eccezionale e specifiche rigorose. Liftking è rinomata per la flessibilità, l'affidabilità e la comoda tecnologia integrata nelle sue apparecchiature. I carrelli elevatori per impieghi gravosi dell'azienda sono costruiti per affrontare le più grandi sfide dell'industria militare e commerciale, oltre a superare le prestazioni nei settori del legname, agricolo e minerario. I carrelli elevatori Liftking hanno capacità di sollevamento comprese tra 5,000 e 65,000 libbre. 
  • Master Craft: i carrelli elevatori Master Craft sono costruiti per soddisfare le esigenze dei progetti agricoli, manifatturieri e di costruzione. Sono sufficientemente versatili per svolgere qualsiasi attività, dalla demolizione al trasporto di carichi, dalla movimentazione terra alla movimentazione materiali. La nostra selezione di Master Craft comprende il carrello elevatore serie MC/M, il carrello elevatore MC Fox, l'MC Tugger III e le terne autocarrate.
Noleggia un carrello elevatore da Cat Rentals℠

Con così tanti diversi tipi di carrelli elevatori e fattori da considerare, è fondamentale ottenere l'aiuto di esperti per prendere la decisione corretta. Per le competenze in attrezzature a noleggio su cui potete fare affidamento, collaborate con Cat Rentals℠. I carrelli elevatori a forche a noleggio presso Cat Rentals sono dumper industriali di alta qualità e ben mantenuti, disponibili a prezzi competitivi.

Con oltre 1.300 sedi in tutto il mondo, troverai il carrello elevatore di cui hai bisogno in un negozio vicino a te. Sfoglia il nostro inventario di carrelli elevatori e movimentatori di materiali a noleggio per trovare quello di cui hai bisogno. Per ulteriori informazioni sul noleggio di carrelli elevatori, contattare Cat Rentals al numero 1-800-RENT-CAT.

Trova i noleggi Cat più vicini a te
Ottieni un preventivo rapido
Condividi con
FacebookLinkedInXWhatsApp