Quando usare le seghe portatili e le seghe da terra
Condividi con
FacebookLinkedInXWhatsApp

Per condividere questa pagina, è necessario accettare l'uso dei cookie di targeting

Impostazioni dei cookie

Le seghe manuali e a spinta sono strumenti preziosi in qualsiasi cantiere. Prima di decidere di noleggiarne uno, è essenziale determinare quale sia vantaggioso per la tua applicazione. Le seghe manuali e a spinta sono entrambe utili e funzionano bene in determinate circostanze.

2 tipi di seghe manuali e quando usarle

Come suggerisce il nome, è possibile tenere e trasportare le seghe portatili ovunque siano necessarie in cantiere. Le seghe portatili sono ideali quando la velocità è più importante della precisione. Esistono due tipi principali di seghe manuali, entrambe con scopi distinti.

1. Troncatrici

Le troncatrici sono facili da spostare in tutto il cantiere. Molti di loro hanno lame tra 13 e 14 pollici. Le lame sono circolari, abrasive e possono tagliare materiali diversi. In Cat Rentals℠, offriamo diversi modelli di troncatrici, tra cui:

  • Diamante SC7314: Utilizzare questa sega con una lama da 14 pollici. Il sistema interno della sega è progettato per ottimizzare le prestazioni riducendo le vibrazioni durante il funzionamento.
  • Multiquip HS81A: Noleggia questa sega Multiquip, che ha anche una lama da 14 pollici. Può tagliare fino a una profondità di 5 pollici.
  • Husqvarna K750 14: Prova la sega Husqvarna nel tuo prossimo cantiere. Ha 5.0 cavalli e una lama da 14 pollici.
  • Wacker Neuson BTS 935 L3: Noleggia questa sega per una lama leggermente più piccola, a 13.8 pollici e 4.4 cavalli, senza sacrificare la qualità.

Una sega portatile è una buona scelta se è necessario creare aperture nella parete o eseguire lavori di superficie, come il cordolo di fori nella soletta. Le troncatrici portatili sono comunemente utilizzate per il taglio di asfalto, tubazioni e calcestruzzo.

2. Seghe per piastrelle

Le seghe per piastrelle o da banco sono un'altra buona scelta. Sebbene non siano la stessa configurazione delle normali seghe manuali, eseguono operazioni simili. Le seghe per piastrelle vengono utilizzate principalmente per tagliare piastrelle di ceramica. Sono specificamente progettati per le proprietà della ceramica, motivo per cui probabilmente avrai bisogno di una di queste seghe portatili se stai facendo qualcosa con le piastrelle. Tuttavia, molte seghe per piastrelle sono compatibili anche con altri materiali.

Sia che tu stia lavorando con piastrelle di cemento, uno dei vantaggi dell'utilizzo di una sega per piastrelle è che è più precisa di un tagliapiastrelle. Da Cat Rentals, puoi noleggiare due tipi di seghe da banco:

  • Multiquip MP3: La sega da banco può tagliare a profondità fino a 5 pollici. È dotato di funzionalità che migliorano le prestazioni e ha un design leggero per la portabilità. È possibile utilizzare questa sega per tagliare tegole, mattoni, pietra, pavimentazioni e blocchi ad incastro.
  • Multiquip TPX7: La lama di questa sega Multiquip è di 7 pollici. La sega ha capacità di raffreddamento ad acqua per garantire che funzioni alla temperatura corretta senza surriscaldarsi. È possibile utilizzare questa sega in più condizioni.
Quando usare una sega a spinta

Le seghe a spinta sono più grandi e spesso vengono utilizzate in applicazioni in calcestruzzo o muratura. La differenza tra queste seghe e quelle portatili sta nella posizione in cui si trova l'operatore. L'utente sarà in piedi dietro la sega, tenendosi ai manici mentre taglia diversi materiali. 

Queste seghe spesso funzionano un po' più velocemente delle loro controparti portatili, il che può giovare in determinate situazioni. Le seghe a spinta forniscono tagli precisi e affilati e funzionano bene per questi materiali:

  • Asfalto
  • Marciapiedi
  • Magazzini e piani interrati
  • Strade carrabili in calcestruzzo
  • Autostrade

Puoi anche usare queste seghe per tagliare scanalature in lastre. Alcune delle seghe nel nostro inventario ti permetteranno anche di eseguire lavori di scavo di fossati e riparazione.

Tipi di seghe a spinta

Da Cat Rentals, puoi trovare diversi tipi di seghe a tracolla, come ad esempio:

  • Diamante-CC3535JBV-26: Questa è una sega di medie dimensioni con trasmissione semovente. È semplice da usare e ha una quantità eccezionale di coppia.
     
  • Spargitrice-sega Miller 1: Questa sega è facile da manovrare e viene fornita con una guida di taglio anteriore. È dotato di un telaio scatolato per ridurre le vibrazioni e aumentare la stabilità durante il funzionamento.
     
  • Multiquip-SP2S13H20: Questa sega può tagliare fino a profondità fino a 7,5 pollici. Ha un motore da 13 cavalli per massimizzare la potenza e la guida di posizione della sega consente di eseguire tagli dritti.
     
  • Multiquip-SP2S20H: Questa sega sezionatrice semovente Multiquip ha una protezione della lama da 20 pollici e taglia a profondità fino a 7,5 pollici. Funziona con un motore da 18 cavalli.
     
  • Target-Pro 65III D 30: Questa sega per calcestruzzo Target ha una capacità della lama di 30 pollici. Funziona con un motore diesel e può tagliare profondità fino a 12,0 pollici.
Noleggia le seghe manuali e a spinta da Cat Rentals℠

Individuate la sega adatta alla vostra applicazione e noleggiatela presso il dealer Cat Rentals più vicino a voi. Scoprite di più sui nostri prodotti, richiedete un preventivo o fate domande chiamando il numero 1-800-RENT-CAT o sfogliando le nostre attrezzature online oggi stesso.

Trova i noleggi Cat più vicini a te
Ottieni un preventivo rapido
Condividi con
FacebookLinkedInXWhatsApp

Per condividere questa pagina, è necessario accettare l'uso dei cookie di targeting

Impostazioni dei cookie