Frattazzatrici rotanti: Uomo a terra vs. Uomo a bordo per la finitura del calcestruzzo
Condividi con
FacebookLinkedInXWhatsApp

Per condividere questa pagina, è necessario accettare l'uso dei cookie di targeting

Impostazioni dei cookie

Le frattazzatrici sono essenziali per i lavori di finitura del calcestruzzo. Queste macchine levigano, livellano e lucidano le superfici in calcestruzzo per creare una finitura durevole e professionale. È possibile scegliere un modello a spinta o con operatore a bordo a seconda delle dimensioni del progetto e delle condizioni del cantiere.

Come funzionano le cazzuole elettriche?

Una frattola elettrica rifinisce il calcestruzzo in due fasi. In primo luogo, "fa galleggiare" la superficie per battito i punti alti e riempire le aree basse. Quindi, brunisca la lastra per creare una finitura liscia e indurita. L'esecuzione della seconda passata ad angolo retto aiuta a garantire risultati uniformi.

Frattazzatrici da terra

Queste macchine vengono spinte o guidate da dietro con una maniglia. Usano un cambio e un complessivo crociera per far girare un rotore a tre o quattro pale. Le cazzuole a spinta in genere hanno un diametro compreso tra 24 e 48 pollici.

I migliori usi per le cazzuole elettriche con guida da terra:

  • Ideale per aree inferiori a 5.000 piedi quadrati
  • Ottimo per scantinati residenziali, piccoli piani commerciali e spazi ristretti
  • Conveniente e portatile tra i siti
Frattazzatrici con operatore a bordo

Le frattazzatrici con operatore a bordo sono dotate di due rotori controrotanti a quattro o cinque pale ciascuno. Gli operatori siedono tra i rotori e controllano il movimento con le leve. Queste macchine sono più veloci e più potenti dei modelli con guida a terra.

Vantaggi delle cazzuole elettriche con operatore a bordo:

  • Coprono un'area fino a cinque volte superiore rispetto ai modelli con guida da terra
  • Forniscono potenza, pressione di contatto e qualità di finitura migliori
  • Progettato per lavori commerciali e su larga scala
Quale tipo scegliere?

Per aree piccole o dettagliate, le cazzuole elettriche con guida da terra sono spesso l'opzione migliore. Per grandi spazi aperti, i modelli con operatore a bordo offrono risultati più rapidi e una maggiore produttività. Molti appaltatori utilizzano entrambi i tipi insieme per massimizzare l'efficienza.

Noleggia cazzuole con Cat Rentals℠

Cat Rentals offre una gamma completa di attrezzature per la finitura del calcestruzzo, tra cui frattazzatrici a spinta e con operatore a bordo. Con oltre 1.300 sedi, potete ottenere l'attrezzatura giusta in modo rapido e conveniente.

Visita una delle nostre comode sedi.

Trova i noleggi Cat più vicini a te
Richiedi un preventivo rapido
Condividi con
FacebookLinkedInXWhatsApp

Per condividere questa pagina, è necessario accettare l'uso dei cookie di targeting

Impostazioni dei cookie