movimentazione materiali per piccoli spazi
Condividi con
FacebookLinkedInXWhatsApp

Per condividere questa pagina, è necessario accettare l'uso dei cookie di targeting

Impostazioni dei cookie

Le operazioni di stoccaggio e movimentazione materiali più efficienti sfruttano al meglio tutto lo spazio disponibile. Gli stabilimenti più piccoli rappresentano l'ulteriore sfida delle manovre in aree ristrette, rendendo importante la scelta dell'attrezzatura di movimentazione materiali adeguata al lavoro da svolgere.

In questo post, esploreremo i vari tipi di attrezzature per la movimentazione dei materiali progettate per l'uso in aree più piccole e forniremo suggerimenti per aiutarti a fare la scelta ideale per la tua attività.

Carrelli elevatori per corsie strette

Le aziende con magazzini più piccoli devono posizionare le scaffalature vicine tra loro per accogliere il maggior numero possibile di merci. Sebbene questo processo consenta di risparmiare spazio prezioso, crea corridoi compressi difficili da percorrere per i carrelli elevatori di dimensioni standard.

I carrelli elevatori per corsie strette con profili più sottili, molti dei quali sono larghi meno di 3 piedi, sono ideali per queste strutture. Questi modelli sono disponibili in versione diesel ed elettrica e offrono notevoli capacità di carico e sollevamento. Alcuni possono gestire carichi fino a 1.100 libbre, mentre le versioni con carrelli retrattili possono gestire 5.500 libbre.

Walkie

Un walkie stacker è una versione ridotta di un carrello elevatore tradizionale. L'operatore cammina dietro l'unità e usa il pannello di controllo per sollevare, sollevare e abbassare il pallet contenente il carico. I walkie sono altamente manovrabili e sono disponibili in varie configurazioni. Alcuni modelli consentono persino all'operatore di stare in piedi su di essi durante l'uso, risparmiando spazio aggiuntivo. I walkie funzionano con elettricità fornita a batteria e possono sollevare fino a 5,000 libbre, a seconda della versione.

Commissionatori

Queste macchine alimentate elettricamente sono più grandi dei walkie, ma non grandi come i carrelli elevatori per corsie strette. Possono raggiungere altezze fino a 30 piedi, il che funziona bene per molte strutture più piccole che impilano le merci verticalmente per massimizzare lo spazio. Le capacità di carico massime in genere arrivano fino a 5.000 libbre.

Transpallet

Un transpallet è un'attrezzatura azionata a mano che utilizza l'idraulica per sollevare e abbassare le forche. Sono piccoli, stretti e altamente manovrabili e possono fornire una capacità di sollevamento fino a 5,500 libbre.

Carrelli manuali

Per le aree troppo piccole o strette per un'attrezzatura di movimentazione materiali motorizzata, le opzioni manuali possono fornire un'alternativa pratica. Un carrello è un carrello manuale a due ruote che funziona bene per spostare articoli più piccoli dai camion per le consegne agli scaffali di stoccaggio o ad altre aree di un negozio o di un magazzino. La larghezza può variare da 20 a 26 pollici, il che è compatibile con le strutture per corridoi stretti.

Cat Rentals℠ ha l'attrezzatura giusta per la movimentazione materiali

Cat Rentals℠ vicino a te è la tua sede unica per tutti i tipi di attrezzature a noleggio a tariffe convenienti. Riconosciamo le sfide che la movimentazione dei materiali per piccoli spazi presenta: ti aiuteremo a scegliere i prodotti migliori per il tuo ambiente di lavoro unico. Forniamo anche un servizio completo di riparazione e manutenzione per ogni modello che noleggiamo.

Contattaci per avviare il processo di noleggio

Visualizzate oggi stesso il nostro ampio inventario di attrezzature per la movimentazione dei materiali. Se desideri maggiori informazioni o hai domande, chiamaci in qualsiasi momento al numero 1-800-RENT-CAT. Puoi anche contattarci online per richiedere un preventivo rapido.

Trova i noleggi Cat più vicini a te
Ottieni un preventivo rapido
Condividi con
FacebookLinkedInXWhatsApp

Per condividere questa pagina, è necessario accettare l'uso dei cookie di targeting

Impostazioni dei cookie