建設機械レンタルで最新テクノロジーにアクセス

このページを共有するには、ターゲティングCookieの使用に同意する必要があります

クッキーの設定

テクノロジーは建設業界を変革し続けています。高度な GPS システムから自動機械制御に至るまで、最新のツールは請負業者がより速く、より安全に、より収益性の高い作業を行うのに役立ちます。建設機械レンタル技術により、長期的な投資をすることなく最新の機能にアクセスできます。

機器レンタルにおけるテクノロジーが重要な理由

仕事に持ち込む機器によって、契約を勝ち取るかどうかが決まります。クライアントは、安全、正確、効率的な作業を求めています。最新のテクノロジーを持つ企業には、組み込みの利点があります。レンタル機器に最新のテクノロジーを使用することの主な利点をいくつか紹介します。

  • 効率の向上: GPS と機械の自動化により、オペレーターはより少ないパスで作業を完了できます。 
  • 安全性の向上: カメラと検出システムは、オペレーターに危険を警告します。 
  • より良いデータ: テレマティクスとセンサーは、パフォーマンス、メンテナンスの必要性、燃料使用量を追跡します。 
  • オペレーターの快適性: 人間工学に基づいたコントロール、空調システム、直感的なディスプレイにより疲労が軽減されます。
機器にカメラとセンサーを装備することで、オペレーターは環境をより認識できます。
レンタルで最新テクノロジーにアクセス

レンタルすると、新しいテクノロジーが利用可能になったらすぐに使用できます。古いマシンに縛られるのではなく、アップグレードをテストして、生産性、効率、安全性の向上をすぐに享受できます。レンタル特典には次のようなものがあります。

  • 長期的なコミットメントはなく、購入 前にテストしてください
  • 最新のモデルと機能 へのアクセス
  • プロジェクトごとに テクノロジーを選択する能力
  • プロジェクト に入札する際の競争上の優位性
  • 購入と比較したコスト削減
より人間工学に基づいたコントロールにより、オペレーターの負担が軽減され、LED インターフェイスにより、ユーザーは日常のタスクを簡単に完了できます。
最新の建設技術の事例

Cat Rentals℠は、幅広い技術ソリューションを提供しています。これらのシステムは、安全性、精度、生産性、収益性を向上させます。

1. ハイブリッド機械と電気機械により、 燃料費と排出ガスが削減されます。 レンタルを利用すると、新しいフリートの購入を待たずに、これらの環境に優しいオプションにいち早くアクセスできます。

2. テレマティクス技術 は、機械の状態、燃料使用量、アイドル時間、場所に関するデータを収集します。この情報は、管理者が無駄を削減し、メンテナンスをスケジュールし、フリートの効率を向上させるのに役立ちます。テレマティクスは、ジオフェンシングとリアルタイムアラートにより盗難も防止します。

3. Cat® VisionLink® は、機械、オペレータ、データを1つの中央ハブに接続します。モバイルアプリやウェブアプリを通じて、営業時間、場所、状態を追跡し、情報に基づいた意思決定を行い、フリートの寿命を延ばすことができます。

4. Cat Grade は自動ガイダンスを使用して、オペレータがより正確にグレーディングできるようにします。オプションには、平面と斜面用の 2D システム、または複雑な設計用の 3D システムが含まれます。その結果、パス数が少なくなり、精度が向上し、グレーディングが高速化されます。

5. Cat Payload テクノロジーは、リアルタイムで荷重を測定します。オペレーターはターゲットをより速く攻撃し、過負荷を回避できます。レポートは、トン/時や燃料消費量などの生産性指標を追跡します。

6. Cat Detect は、カメラ、センサー、レーダーを使用して、オペレーターに周囲の状況を常に把握します。死角を減らし、事故を防止し、現場の安全性を高めます。

7. Cat Compact は、正確な圧縮を保証するためにキャブ内のフィードバックを提供します。オペレーターは、より少ないパスで均一な密度を達成し、燃料と労力を節約します。

8. Cat Command により 、機器のリモート制御が可能になります。オペレーターは安全な距離から機械を運転できるため、生産性が向上し、危険区域でのリスクが軽減されます。

レンタル機器におけるテクノロジーの利点

テクノロジーを活用したレンタルには、全体的に利点があります。 

  • 安全性: アラートと検知で事故を未然に防ぎます。 
  • 生産性: タスクをより迅速かつ正確に完了します。 
  • 品質: クライアントを感動させる正確で一貫した結果を提供します。 
  • 燃費: 燃料の消費量を減らし、 運用コストを削減します。
  • 快適さ: 人間工学に基づいた機能と自動化により、オペレーターの疲労を軽減します。 
  • コスト削減: 燃料費、メンテナンス費、人件費の削減。
  • 機械寿命: 磨耗が少ないため、機器の寿命が延びます。
Catレンタルで最新の技術を搭載した機器をお選びください
Cat Rentals℠で先を行きましょう

レンタルを利用すると、新しいテクノロジーを常に最新の状態に保ち、ビジネスの競争力を維持できます。Caterpillarの最新の建設技術 をご覧になり、 利用可能なレンタル機器をご覧ください。テクノロジー主導のレンタルを今すぐ利用し始めるための 最寄りの場所 を見つけてください。

お近くのCatレンタルを探す
簡単な見積もりを取得する

このページを共有するには、ターゲティングCookieの使用に同意する必要があります

クッキーの設定