ロードワイドナーのレンタルはどのように役立ちますか?
共有先
FacebookLinkedInXWhatsApp

道路を拡張するには、その作業のために構築された機器が必要です。道路ワイドナーは、材料を迅速かつ正確に整地し、傾斜させるように設計されています。従来の拡幅方法と比較して、人件費とコストを節約できます。道路拡幅機が建設プロジェクトに非常に効果的な理由は次のとおりです。

ロードワイドナーとは何ですか?

道路ワイドナーは、アスファルト、砂利、土などの材料を広げて平らにする機械です。材料を保持するホッパーと、材料を両側に移動させる油圧ベルトを備えています。ストライクオフツールは、1回のパスで正しい勾配と勾配に滑らかにします。このプロセスにより、余分な材料の残りが回避され、クリーンアップが軽減されます。

道路拡幅機は道路を拡張し、幅 14 フィートまでの路肩を建設できます。また、地下 12 フィートまでの溝を埋めたり、地上 12 フィートまでの小道を作成したりすることもできます。

従来の拡幅と道路拡幅機のプロセス

従来、ダンプ トラックが材料を散布し、グレーダーが複数回パスして水平にしました。最後に、乗組員が水面を掃除します。ロードワイドナーを使用すると、プロセス全体が1台の機械で処理されます。材料はホッパーにロードされ、より少ないステップで分配、グレーディング、レベリングされます。

なぜ道路拡幅機を使用するのですか?

主な利点は次のとおりです。

  • 生産性: 道路拡幅機は毎分最大 730 フィートの速度で資材を移動させ、作業員がより多くの地面をカバーできるようにします。 
  • 精度: ストライクオフツールは正確な勾配と勾配を設定し、複数回のパスの必要性を排除します。 
  • パワー: エンジンは、低燃料使用量で最大出力を実現するように設計されています。 
  • 汎用性: 車線の追加、路肩の舗装、溝の埋め立てなど、多くの作業を処理します。 
  • シンプルさ: オペレーターの制御は直感的で、機械の清掃とメンテナンスが簡単です。
ロードワイドナーのレンタルはどのように役立ちますか?

レンタルすると、先行投資なしで高品質のマシンにアクセスできます。また、保管、修理、メンテナンスのコストも削減されます。レンタルでは、購入前にモデルをテストしたり、プロジェクトごとにタスク固有の機器を選択したりできます。

道路ワイドナーのレンタル from Cat Rentals℠

Cat Rentals℠では、必要なときに道路ワイドナーやその他の建設機械を用意しています。当社のディーラーネットワークは、柔軟な条件と信頼できるサポートを提供します。 Cat Rentals で利用可能な機械を確認するか、 お近くのディーラに 見積もりを依頼してください。

ロードワイドナーに関するよくある質問
  • 道路拡幅機は何をしますか?

道路を広げたり、路肩を作ったり、塹壕を埋めたりするために、材料を広げて平らにします。

  • 道路拡幅機は従来の方法よりも優れているのは何ですか?

より少ないパスとより少ない機器でプロセスをより迅速に完了します。

  • ロードワイドナーをレンタルできますか?

はい。Cat Rentalsは、柔軟なレンタルオプションを備えた道路ワイドナーやその他の機器を提供しています。

お近くのCatレンタルを探す
クイック見積もりを取得する
共有先
FacebookLinkedInXWhatsApp