.png)
解体作業では、安全性、生産性、スケジュールどおりに適切な機器が必要です 。構造物の解体から瓦礫の運搬まで、各機械が重要な役割を果たします。ここでは、最も一般的な解体機器の内訳と、Cat Rentals℠ からレンタルすることでプロジェクトを進める方法を紹介します。
バックホーローダー は、前面にローダバケット、後部に関節アームを備えています。荒れた地面を掘ったり、土を移動させたり、瓦礫を運んだりできるため、2 つのツールが 1 つにまとめられています。
ブルドーザー はほとんど何でも押し通します。角度の付いたフロントブレードにより、木材、金属、コンクリートを取り除き、平らな地面を作ります。
掘削機 は、掘削、溝掘り、土木移動に関節アームを使用します。彼らの足跡は安定しており、構造物を取り壊したり、重い瓦礫を移動したりすることができます。親指やグラップルなどのアタッチメントはグリップ力を高めます。
コンパクトなトラックローダー は、破片を運び、狭いスペースで操縦します。彼らの足跡により、砂、泥、濡れた地面の上を立ち往生することなく移動できます。
連結トラックは 、解体資材を運搬しながら狭いスペースで操縦します。
ダンプ トラック は、自動荷降ろしで大量の土、岩石、またはリサイクル品を処理できる大型機械です。
当社のレンタルハンマーアタッチメントのラインは 、 掘削機やバックホーをレンガやコンクリートを素早く壊すツールに変えます。
Cat グラップルアタッチメントを使用すると 、瓦礫の分別、スクラップの移動、清掃を効率的に行うことができます。複数のグラップルタイプが、林業、解体、またはゴミの用途に適しています。
せん断アタッチメントは 、鉄骨の梁、パイプ、鉄筋を迅速かつ正確に切断します。回転式、スティックマウント式、ブームマウント式があります。
Cat Rentalsは、世界中で1,300以上の拠点を運営しています。当社の専門家は、お客様の解体プロジェクトに合わせて、低時間の機械と柔軟なレンタル条件を提供します。
ディーラーネットワーク を通じて入手可能な機器を調べ るか、ディーラーを見つけることから 始めてください。
Q: 解体に最も汎用性の高い機械は何ですか?
A: 適切なアタッチメントを備えた掘削機は、瓦礫を掘ったり、壊したり、移動したりできます。
Q: 瓦礫の運搬に最適なトラックはどれですか?
A: アーティキュレート トラックは狭いスペースを処理しますが、ダンプ トラックは大きな荷物を素早く移動します。
Q: なぜより多くのマシンの代わりにアタッチメントを使用するのですか?
A: グラップル、ハンマー、ハサミなどのアタッチメントを使用すると、1 台の機械で複数の解体作業を処理できます。
Q: なぜ解体機器を購入する代わりにレンタルするのですか?
A: レンタルすると、高額な初期費用が回避され、プロジェクトごとに適切なサイズとモデルを選択できます。
このページを共有するには、ターゲティングCookieの使用に同意する必要があります