ローダは、土木工事で最も幅広く使用されている機械の1つです。これにより、請負業者は大量の土壌、岩、粉塵を迅速に移動、持ち上げる、輸送することができます。ローダには多くの種類が用意されているため、プロジェクトの規模、地形、マテリアルに応じて最適なローダを選択します。このガイドでは、一般的なタイプのローダとその使用方法、現場での建設用ローダのレンタルメリットについて説明します。
バックホーローダ は、ほとんどの建設現場で見られる汎用性の高い機械です。これらのコンポーネントには、フロントローディングバケットとリアホーアタッチメントという2つの主要コンポーネントがあります。バケットは、積み込み、輸送、ダンプを処理します。ホーは固いマテリアルを掘削して分解します。
バックホーローダは履帯の代わりにホイールを使用するため、トレーラを必要とせずに現場間や作業場所間を迅速に移動できます。
バックホーローダでの用途
- 構造: 溝の掘削やコンクリートの破砕
- 造園: 穴を掘ったり、粉塵を 移動したりする
- 掘削: マテリアルの積込みおよび運搬と掘削を組み合わせる

スキッドステアローダは、操縦性に優れた4輪機械です。旋回が激しいため、狭い場所での作業に最適です。
Cat Rentalsでは、さまざまなアタッチメントを装備したスキッドステアを提供しており、その用途を複数の作業に拡大しています。
スキッドステアローダでの用途
- 締め固める建設現場では、マテリアルの移動、表面グレード、勾配、粉塵の除去を行います。
- 飼料、干し草、土を納屋、囲い、野原で処理します。
- 土地管理のために、ブラシをマルチングし、根を切り、下草を取り除きます。
コンパクトトラックローダは、路面条件がホイール付きスキッドステアにとって適切ではない場所で稼働します。雪や砂などの柔らかい条件で最もよく機能し、斜面でも優れた性能を発揮します。
コンパクトトラックローダの用途
- 芝生や柔らかい地面を保護しながら、土、マルチ、砂利を広げます。
- 起伏の多い地形やぬかるんだ場所でコンクリートを砕き、粉塵を運び、積荷を持ち上げる作業を行います。
- 大規模または傾斜のある作業現場全体で、効率的に資材の積込み、運搬、荷下ろしを行うことができます。

ホイールローダ は、大量のマテリアルを迅速に移動するために設計されたフロントエンドの機械です。締め固める小型、中型、大型のモデルがあり、あらゆる現場に適した機械が用意されています。
ホイールローダは、さまざまなCat先端アタッチメントアタッチメントもサポートしているため、汎用性が高まります。
ホイールローダでの用途
- 採石場、砂場、廃棄物処理場での資材の輸送。
- 原材料や粉塵の移動などの一般的な建設作業。
- 掘削およびマテリアルの他の機器への再積載。

トラックローダ はホイールの代わりに履帯を使用するため、起伏の多い地面や起伏の多い地面で優れた安定性を発揮します。トラクションが重要な廃棄物処理、解体、一般土木で信頼性を発揮します。
トラックローダでの用途
- 廃棄物 の移動や積込みなどのマテリアルハンドリング
- 建設現場間で重量物を輸送
- 解体、農業、および現場準備における土木作業
アタッチメントは ローダの機能を拡張し、ローダを多目的機械に変えます。一般的なオプションには、オーガ、ブレード、コンパクタ、グラップル、ハンマー、レーキ、ブラシカッターなどがあります。
適切なアタッチメントを使用すると、ローダは溝掘り、ドリル穴を開ける、掃除、ブラシの切断、土壌の締め固める、さらには舗装面の破砕まで行うことができ、最も汎用性の高いタイプの建設用ローダの1つとなっています。
- 前払いの現金が不要で、資本を他の経費に利用できる
- 信頼性が高く、適切にメンテナンスされた機器を必要なときに利用可能
- あらゆるプロジェクトに適した機械のサイズとタイプを選択できる柔軟なオプション
Cat Rentalsは、さまざまなタイプのローダやその他の 土木機械をいつでもお買い求めいただけます。世界1,300か所を超える拠点から、信頼性の高い機械、柔軟な条件、専門家によるサポートにより、プロジェクトを前進させることができます。
必要なスキッドステアローダのスタイルやサイズがわかりませんか?現在、どのスキッドローダが作業に最適かについては、以下をお読みください。
-(1).png)
大型ホイールローダは、耐久性、大容量、汎用性を備えているため、多くの作業に最適な機械です。用途の詳細を確認し、Catディーラからレンタルしてください。
.png)
スキッドステアおよびコンパクトトラックローダは、特定の用途に適した設計になっています。Cat Rentalsで選択方法を学びましょう。
-(1).png)
Cat Rentalsは、お客様のプロジェクトに付加価値をもたらすフロントエンドローダレンタルの本社です。詳細については、今すぐお問い合わせください。
.png)
このページを共有するには、ターゲティングCookieの使用に同意する必要があります
.jpg)