.png)
高速道路建設プロジェクトでは、舗装機やコンパクターからブルドーザーやダンプ トラックに至るまで、幅広い強力な機械が必要です。このようなフリートの購入には莫大な投資と継続的なメンテナンスが必要であり、最も確立された請負業者でさえ負担がかかる可能性があります。ほとんどの企業にとって、より賢明な選択は賃貸です。高速道路建設機械のレンタルを利用すると、必要なだけ、仕事に必要な正確な機械に柔軟にアクセスできます。
アスファルト舗装 は、道路全体にアスファルトをスムーズかつ均一に配置します。オプションには、連続舗装用のコンベア供給機や、制御を強化するためのチルトホッパーモデルが含まれます。請負業者は、恒久的な所有コストをかけずに、道路建設のピークシーズンに容量を拡大するために舗装材をレンタルすることがよくあります。
コールドプレーナー はアスファルト層を除去し、路面を粉砕します。その精度により、パッチを当てたり、再舗装用の表面を準備したりするのに最適です。レンタルにより、請負業者は資本を拘束することなく、特定の再舗装プロジェクトにこれらの機械を導入できます。
リクレーマー は、既存の舗装を粉砕し、安定剤と混合することで道路材料をリサイクルします。コストを節約し、持続可能性を促進します。高度に専門化されているため、ほとんどの請負業者は、プロジェクトで必要な場合にのみリクレーマーをレンタルします。
道路拡幅機は骨材やアスファルトを既存の車線の外側に配置するため 、道路の拡張に不可欠です。レンタルにより、請負業者は仕事の拡大に合わせて迅速にスケールアップできます。
コンパクターは 、土壌、砂利、アスファルトを緻密な層に平らにします。滑らかなドラムローラーはアスファルトに適しています。パッドフットローラーは、湿った粘土のような汚れに最適です。コンパクターをレンタルすると、請負業者はローラーの種類をプロジェクトの各段階に適合させることができます。
ドーザーは 土を動かし、土地と平地をきれいにします。ブレードとリッパーアタッチメントにより、現場の準備を効率的に処理します。レンタルは、大規模または短期のプロジェクト作業に柔軟性を提供します。
モーターグレーダー は、舗装前に表面を平らに滑らかにします。請負業者は、年間を通じて専用のユニットを所有することなく、正確な勾配を達成するためにグレーダーをレンタルすることがよくあります。
ダンプトラックは 、現場に出入りして資材を運びます。レンタルにより、作業が必要な場所ならどこでも、オンハイウェイまたはオフハイウェイのモデルに確実にアクセスできます。
ホイールローダー は、骨材を移動させ、トラックを充填し、マテリアルハンドリングをサポートします。レンタルにより、請負業者は需要のピーク時に適切なサイズのローダーでフリートを補うことができます。
掘削機は 溝を掘り、古い道路セクションを撤去し、重い材料をピックアンド配置します。コンパクトな半径モデルは、狭いスペースでの作業に役立ちます。ロングリーチモデルは、遠隔地での作業範囲を拡大します。レンタルでは、作業に適したサイズの掘削機を提供します。
高速道路の建設には 、アタッチメント や サポート機器も必要です。Cat Rentals℠ では、次のような幅広い選択肢を提供しています。
- 矢印パネルとメッセージボード: 道路工事中の交通の安全を確保します。
- ほうきアタッチメント: 破片を一掃して表面をきれいにします。
- コンクリートのこぎり: アスファルトやコンクリートを正確に切断します。
- 油圧ハンマー: 道路の除去のためにコンクリートや岩を壊します。
- 削岩機:解体および表面準備用のハンドヘルドツール。
これらのツールは、ワークフローを合理化し、プロジェクトをスケジュールどおりに進めるのに役立ちます。レンタルすると、必要な場合にのみ、安全性が重要な標識や特殊なアタッチメントに確実にアクセスできるようになります。
高速道路建設機械をレンタルすると、次のような複数の利点があります。
- 初期費用の削減: 季節限定でしか使用されない大型機械への設備投資は避けてください。
- フリートの柔軟性: プロジェクトの規模と期間に応じて機器をスケールアップまたはスケールダウンします。
- 専用機械へのアクセス: 必要な場合にのみ、リクレーマー、コールドプレーナー、または道路ワイドナーをレンタルします。
- メンテナンスの負担の軽減:レンタルプロバイダは、Cat規格に準拠した機械のサービスとメンテナンスを行います。
- 最新技術:高度なグレーディングおよび圧縮機能を備えた機器にアクセスできます。
賃貸することで、請負業者は財務上の柔軟性を維持しながら効率を最大化できます。

Cat Rentalsは、業界最大級の高速道路建設機械在庫を提供しています。利点は次のとおりです。
- 柔軟なレンタル条件: 毎日、毎週、または毎月。
- 適切なマシンを選択するためのディーラーサポート。
- Cat規格に準拠した整備された機器。
- 1,300+拠点のグローバルネットワーク。
- オンラインで簡単な見積もりをリクエストする機能。
電話 1-800-RENT-CAT 高速道路建設機械のレンタルの詳細については、こちらをご覧ください。
このページを共有するには、ターゲティングCookieの使用に同意する必要があります