賃貸用の産業用建設機械の種類
共有先
FacebookLinkedInXWhatsApp

このページを共有するには、ターゲティングCookieの使用に同意する必要があります

クッキーの設定

産業建設プロジェクトには、信頼性の高い頑丈な機械が必要です。現場の準備や資材の移動からコンクリートの取り扱いや物資の輸送に至るまで、適切な産業用建設レンタル機器を選択することで、効率的かつスケジュールどおりに作業を行うことができます。このガイドでは、Cat Rentals℠ からレンタルできる産業用建設機械の主なカテゴリについて説明します。

1. 土木設備

現場の準備は土木機から始まります。土や岩の掘削、整地、圧縮、移動には、パワーと信頼性を考慮して構築された機械が必要です。産業現場で見られる最も一般的な土木機械は次のとおりです。

掘削機

履帯式 掘削機は、 凹凸のある地面でも安定性を提供します。フルサイズモデルとミニモデルがあり、複数の作業ツール取り付けオプションで多用途です。

ブルドーザー

ブルドーザーは 重量と力を使って、大量の土、岩、または破片を押して移動します。Caterpillarは、汎用性を高めるためのアタッチメントを備えた小型、中型、大型のドーザを提供しています。

ローダー

バックホーローダーは、 掘削機の掘削力とホイールローダーのマテリアルハンドリング強度を兼ね備えています。 コンパクトなトラックローダーとマルチテレインローダーは 、狭いスペースや凹凸のあるスペースでも操縦性を提供します。

グレーダー

モーターグレーダー は、舗装や建設のために表面を滑らかにし、傾斜させます。Catグレーダには、正確な性能を実現する高度な制御装置が搭載されています。 

スクレーパー

スクレーパーは 広いエリアを素早く掘って平らにするため、広大な敷地を効率的に開墾できます。昇降式とオープンボウルのモデルは、さまざまな用途に利用できます。 

コンパクター

コンパクターは 土壌や廃棄物を粉砕して凝縮し、基礎や舗装用の地面を安定させます。 

Cat Rentalsで利用可能なすべてのCat土木機械を参照して、次のプロジェクトに適した機械を見つけてください。

2. 輸送機器

工事が始まる前に、現場に設備や資材を届ける必要があります。輸送機器により、運搬、荷降ろし、物流が効率的に行われます。

ダンプトラック

土や廃棄物の運搬に欠かせない ダンプトラック は、現場の準備から最終清掃まで使用されます。 

アーティキュレートトラック

これらのトラックは、現場全体で瓦礫や土を運ぶ険しい地形向けに設計されています。

オフハイウェイトラック

鉱業、道路工事、大規模インフラプロジェクト向けの特殊な運搬業者。彼らは現場にとどまり、重い積載量を処理します。  アーティキュレート トラックは 険しい地形向けに設計されており、現場全体で瓦礫や土を運びます。

給水車

給水車は 粉塵対策に最適です。容量は2,000ガロンから8,000ガロンの範囲です。

ユーティリティおよび機器トレーラー

トレーラーは現場間で機器や消耗品を輸送するため、柔軟性と利便性を提供します。  ユーティリティ & ダンプ トレーラーのレンタル |トレーラーのレンタル |Catレンタル

信頼できる Cat トラックとトレーラをレンタルして、プロジェクトを予定どおりに進めてください。

3. ママテリアルハンドリング機器

すべての産業プロジェクトには、安全で効率的な資材の移動が必要です。物資の持ち上げから作業員の吊り上げまで、マテリアルハンドリング機器は現場に欠かせないものです。

フォークリフト

フォークリフトは 、滑らかな地面と凹凸のある地面の両方で安定性を考慮して設計されたモデルを使用して、作業現場全体で材料を移動します。

空中ブームリフト

ストレートで関節式のブームリフトは、 作業者が安全に高所に到達するのに役立ちます。一部のモデルは最大180フィートに達します。

テレハンドラー

テレハンドラー は、重い荷物を高いところまで持ち上げることができます。Caterpillarの最新モデルは、6,000〜12,000ポンドの荷重で、42〜52フィートのリフト高さを提供します。 

マテリアルハンドラー

これらの 機械 は、アタッチメントを使用して材料をつかんだり、移動したり、回転させたりします。これらは、サイトの準備とクリーンアップによく使用されます。 

クレーントラック

クレーントラックは 、現場全体で重い荷物を持ち上げます。設置面積が小さいため操作性は向上しますが、安全に使用するには熟練したオペレーターが必要です。 

4. コンクリート設備

コンクリートは、ほぼすべての産業建設において重要です。混合や運搬から注入や仕上げに至るまで、これらのツールは精度と生産性の確保に役立ちます。

コンクリートバケツ 

これらの バケットは 現場の周囲にコンクリートを運び、シュートやアタッチメントと組み合わせることができます。

コンクリートバギー

トラックが届かない場所にコンクリートを運ぶための電動手押し車。 コンクリートミキサー

強力な結果を得るには、セメント、水、骨材が適切に混合されていることを確認してください。 

バイブレーター

注いだ後に使用する バイブレーターは 気泡を除去し、滑らかで耐久性のある仕上がりにします。 

コンクリートツール

こてやのこからドリルやグラインダーに至るまで、これらの工具は仕上げの精度を保証します。

建設段階をスケジュールどおりに進めるために、適切なコンクリート機器のレンタルを事前に確保してください。

5. その他の機器

産業プロジェクトでは、多くの場合、特殊なツールが必要です。Cat Rentalsでは、プロジェクト固有のニーズを満たすために追加の機器を取り揃えています。

空気圧工具

さく岩機やチッピングハンマーなどの空気動力工具 は、パワーと利便性を提供します。 

エアコンプレッサー

ポータブルモデルと定置型のエアコンプレッサは、オンデマンドで工具に信頼性の高い圧縮空気を提供します。

発電設備

移動式発電機は、 停電時や計画的な停止時にバックアップ電力を確保します。また、バッテリー駆動のツールを完全に充電してすぐに使える状態に保つのにも最適です。

ワークツールアタッチメント

バケット、ハンマー、ウインチなどの アタッチメントで機械の多用途性を高めます。 

Catの豊富な在庫により、大型機器からプロジェクト専用ツールまで、あらゆるものが見つかります。

産業用建設機械のニーズに合わせてCat レンタルをお選びください

Cat Rentals は、当社の品質保証を満たすプレミアム Cat 機器を取り扱う、信頼できる産業用建設機械サプライヤーです。お近くのCat Rentalsでレンタルすると、Cat正規ディーラーの広大なネットワークのおかげで、最も豊富な機器在庫をご利用いただけます。輸送、コンクリート、マテリアルハンドリング、または建設用の土木重機が必要な場合でも、お近くのCat Rentalsがお客様に最適なオプションを見つけます。

安心して産業建設プロジェクトに取り組んでください。すべてのCat機器は、認定技術者によって細心の注意を払って検査および保守されており、常に最新のCatテクノロジーにアクセスできます。

作業を楽にするために必要なものはすべて、今すぐ Cat Rentals (1-800-RENT-CAT) にお問い合わせいただくか 、最寄りのディーラーを訪問してください。

お近くのCatレンタルを探す
クイック見積もりを取得する
共有先
FacebookLinkedInXWhatsApp

このページを共有するには、ターゲティングCookieの使用に同意する必要があります

クッキーの設定