レンタル建設機械のメンテナンスに関するヒント
共有先
FacebookLinkedInXWhatsApp

すべての建設機械の所有者とオペレーターが知っているように、大型機械の定期的なメンテナンスを行うことをお勧めします。部品が摩耗する前に検査して交換することで、機器を最大限に活用し、効率的に作業を完了できます。さらに、適切なメンテナンスはオペレーターの安全にとって重要です。

建設機械をレンタルする場合、メンテナンスも同様に重要であり、生産的に作業を継続できるように、機械を良好な状態に保つ必要があります。多くの場合、レンタル機器の手入れもディーラーとのレンタル契約の一部です。レンタル建設機械の正しいメンテナンス方法を理解することで、レンタル建設機械を最大限に活用し、問題なくディーラーに返却することができます。

セクションにジャンプします。

建設機械はどのように故障するのでしょうか?

レンタル機器のメンテナンス計画を立てるときは、重機がどのように故障するかに注意する必要があります。こうすることで、どのような種類の問題が発生しても、適切なアプローチを取ることができます。大型機器で発生する可能性のある機械の故障には 3 つのタイプがあります。

3種類の機械故障
  • 突然の障害: 名前が示すように、突然の障害は予期せず、警告なしに発生します。これらは、ベルトが切れるなど、コンポーネントがすぐに故障する素早い故障です。定期的なメンテナンスを常に把握しておくと、突然の機器の故障を防ぐことができます。
  • 断続的な障害: このタイプの障害は不規則であり、散発的に発生します。たとえば、機器はほとんどの日は正常に動作しますが、時々起動しない場合があります。これらの問題は、接続の緩み、電気的故障、さらには気象条件によっても発生する可能性があります。断続的な問題が発生した場合は、それを文書化し、障害が特定されるまでそれに応じてマシンを検査します。
  • 段階的な失敗: 機械が経年劣化することは避けられません。徐々に性能と効率が低下し、エンジンの振動などの小さな問題が増加します。定期的に部品を交換し、予防メンテナンスを行うことは、機械の耐用年数を延ばすのに役立ちます。
機器の事前検査時に注意すべきこと

重機を調べてレンタルするオプションを選択するときは、機械を事前に検査して正常に動作していることを確認する必要があります。使用する前に機器の状態を確認することも、同じ状態でディーラーに返品するのに役立ちます。機械をレンタルする前に確認すべきことは次のとおりです。

時間をかけてメンテナンス記録と点検ログを読んでください。機器に常に問題が発生するかどうかを確認して、レンタルすることが最善の利益になるかどうかを判断できるようにします。
  • 外観: 目に見える損傷がないか確認します。ほとんどの外部損傷は表面的なものであり、機器の動作には影響しませんが、自分が引き起こしたものではない損傷については、責任を負わないように注意する必要があります。タイヤや履帯も必ず確認してください。
  • 操作: 制御装置、ブレーキ、ステアリング、油圧システムを調べます。 
  • 液面: 検査する必要がある流体には、オイル、クーラント、油圧作動油などがあります。 
  • ドキュメンテーション: 時間をかけてメンテナンス記録と点検ログを読んでください。機器に常に問題が発生するかどうかを確認して、レンタルすることが最善の利益になるかどうかを判断できるようにします。
レンタル機器のメンテナンスに関する重要なヒント

レンタル機器を 1 週間でも 1 年でも使用する場合でも、あなたとあなたのチームは安全性と生産性を確保するために メンテナンスを続ける 必要があります。常に機器メーカーのメンテナンス推奨事項に従ってください - 必要に応じてレンタル サービス プロバイダーがその情報を提供します。一般的に、レンタル建設機械のメンテナンスには以下が含まれます。

1. 毎日のチェック

液面、安全機能、ホイールまたはトラックを毎日チェックします。オペレーターが機械を使用する前に迅速かつ徹底的な定期チェックを行えるように、チームのチェックリストを作成すると役立つ場合があります。すべての小切手の記録を保管してください。顕著な問題が発生した場合、またはオペレーターが部品の摩耗が特に早いことに気付いた場合は、レンタル会社に知らせてください。

長期レンタルする場合は、レンタルディーラーとスケジュールを調整できるように、メンテナンスのために機器をいつスケジュールするかを確認してください。

長期レンタルする場合は、レンタルディーラーとスケジュールを調整できるように、メンテナンスのために機器をいつスケジュールするかを確認してください。数日間機械を導入する必要がある場合は、ダウンタイムを回避できるように、現場で一時的な機械を入手することについて調べてください。

2. 季節メンテナンス

天候は、特に高温や雪などの気象条件が厳しい地域では、機器のメンテナンス方法に影響を与える可能性があります。

寒冷地では、冷却システムに不凍液を使用し、機器のバッテリーをチェックして適切に動作するようにする必要があります。冬場はレンタル機器、特に不凍液や塩分が蓄積する可能性のある足回りを定期的に清掃してください。機械を損傷する可能性のある雪や氷の蓄積を避けるために、機械を使用しないときは機械を適切に保管するためにできる限りのことをしてください。

夏には独自のメンテナンスが必要になります。高温は過熱を引き起こします。冷却システムに注意してください。フィルターやラジエーターは、ほこりで目詰まりが早くなる傾向があります。温度変化はタイヤやトラックにも影響を与えます。必要に応じてすべての部品に注油します。

3. 油圧システムのケア

多くの建設機械には油圧システムが搭載されています。液面を定期的にチェックし、液が清潔で汚染物質がないことを確認してください。液体とフィルターの交換に関する推奨スケジュールを必ず遵守してください。さらに、システムのフィルター、ホース、フィッティング、シールを検査します。

天候の変化は油圧システムに影響を与える可能性があるため、季節の変わり目には特に注意してください

天候の変化は油圧システムに影響を与える可能性があるため、季節の変わり目には特に注意してください。

4. エンジンのメンテナンス

機械のエンジンを適切に動作させるには、継続的なチェックとメンテナンスが必要です。

  • オイル: オイルはエンジンの可動部品を潤滑します。乾くと部品が故障し、機械が故障します。スムーズに動作する機械のために、すべてに注油を保ちます。
  • エアフィルター: エアフィルタは、ほこりや破片がエンジンに到達するのを防ぎます。ほぼすべての建設現場には汚れや破片があり、エアエアフィルタが故障すると浮遊粒子がエンジンに侵入する可能性があります。必要に応じてエアフィルタを交換して、マシンのエンジンが正常に動作するようにします。
  • 冷却システム: エンジン内の冷却液のレベルが低いか古い冷却液があると、過熱につながる可能性があります。定期的に適切な量のクーラントを交換してください。
  • ベルトとホース: これらの要素は、故障すると突然の故障を引き起こします。エンジンのベルトとホースが適切に機能していることを確認してください - 機能していない場合は、それに応じて修理または交換してください。

5. 潤滑ガイドライン

機器のさまざまな部分にさまざまな潤滑タイプがあります。次のようなオプションがあります。

  • マルチグレードオイル
  • グリース
  • 作動油

機器メーカーのガイドラインに従って、どのタイプをどの場所で使用するか、また十分に潤滑された機械にどのくらいの頻度で使用するかを決定してください。天候と季節、機械の使用量によって、潤滑剤の必要性が決まることに注意してください。Cat®潤滑剤は、当社の機械が最大限の性能を発揮するように仕様されています。

グリースガンや潤滑ニップルなどの適切な工具とフィッティングを使用して、潤滑剤を正しく使用してください。

グリースガンや潤滑ニップルなどの適切な工具とフィッティングを使用して、潤滑剤を正しく使用してください。封じ込めが入らないように、潤滑容器は常に密閉してください。

6. オペレーターのトレーニング

オペレーターは、使用する機器を良好な状態に保つ上で大きな役割を果たします。オペレーターをトレーニングすることで、オペレーターが制御装置や部品に精通していることを確認し、レンタル機器に関する潜在的な問題を特定できるようになります。さらに、適切な操作技術について教育することで、機械の磨耗を軽減できます。

オペレーターはメンテナンスの専門家である必要はありませんが、必要に応じて作業で迅速な調整を実行できるように、基本を理解する必要があります。同時に、チームは機器を使用することが危険な時期を認識し、機器の故障について適切な担当者に警告するための適切な措置を講じる必要があります。

7. 修理と故障

レンタル機械が突然故障し、修理が必要になった場合はどうすればよいですか?レンタル契約書を参照して、故障に適切に対処する方法を明確に把握してください。一般に、実行できる手順は次のとおりです。

レンタル機械が故障した場合の対処法
  • エリアを確保します。 すべての人員の安全を確保します。機器をシャットダウンし、問題が解決するまで他の人が使用できないようにエリアを封鎖します。
  • レンタカー会社に通知してください。 レンタル会社に連絡して、問題が発生したことを知らせてください。修理に関して誰が何を担当するかを知るには、契約を確認してください。通常、大規模な修理はレンタル会社が負担しますが、小さな修理はあなた次第かもしれません。
  • 状況を文書化します。 レンタルプロバイダーとのすべての通信を記録し、マシンの写真を撮ります。このドキュメントは、会社と協力して機械を修理したり、プロセスについて混乱が生じたりする場合に役立ちます。

ここからは、ディーラーと協力して問題を修正します。場合によっては、チームが現場で機器を修理して作業に戻れるようにする場合もあれば、オフサイトでより広範囲に作業する必要がある場合もあります。機器にかなりの修理が必要な場合は、レンタル会社と協力して交換品を入手できるため、ダウンタイムを回避できます。

8. 賃貸保険

建設機械の高い価値とそれに伴うリスクを考慮すると、建設業の経営者または請負業者として保護され続けるためには、レンタル保険が必須です。機器の盗難や機器事故のリスクなど、どの建設現場にもリスクが伴う可能性があります。保険に加入すると、事故が発生したときに保護を受けることができます。

レンタル機械が損傷した場合、問題があなたのせいでなくても、保険なしで責任を負う可能性があります。

レンタル機械が損傷した場合、問題があなたのせいでなくても、保険なしで責任を負う可能性があります。賃貸保険に投資すると、何か問題が発生した場合に自己負担を回避できます。

ほとんどのレンタル契約では、保険に加入する必要があります。 レンタル機器プロバイダーと協力 して、悪天候や衝突など、どのような状況でも確実に補償を受けてください。

なぜ建設機械をレンタルするのですか?

年に複数の仕事を引き受ける老舗の大企業でない限り、1 つまたは複数の機器をレンタルする方が業務にとってより良い経済的選択肢であることに気付くでしょう。レンタルする場合、多額の先行投資をしたり、すべての修理や交換の費用を自己負担したり、機器の寿命全体を保管したりする必要はありません。言い換えれば、必要な分だけ支払い、レンタルディーラーが所有責任の大部分を担当します。

レンタル機器の使用が終わったら、レンタル機器を返却し、次の仕事のために別のオプションをレンタルすることを検討すると、必要に応じて適切な機械を入手できるようになります。場合によっては、最初に機器をレンタルし、それが有益であると判断した場合は、完全に所有するために料金を支払うという、レンタルツーオウン契約を追求できる場合があります。ニーズと予算に合わせて柔軟なオプションが多数あります。

Cat Rentalsは、トップブランドの多数の機器と柔軟で便利な支払いオプションにより、建設機械のレンタルを簡単にします。

信頼できるレンタルディーラーと協力することで、大きな違いが生まれます。Cat Rentalsは、トップブランドの多数の機器と柔軟で便利な支払いオプションにより、建設機械のレンタルを簡単にします。さらに、当社からレンタルすると、機器のレンタルをさらに効率的かつ簡単にするために設計された顧客指向のポータルにアクセスできます。

  • 素早いドキュメントアクセス: ポータルを使用すると、すべての契約書、請求書、その他の重要な文書にすばやくアクセスできるため、忙しい一日を通して書類を追跡する必要はありません。レンタルに関する情報を参照する必要がある場合は、ポータルにアクセスして必要なものを見つけてください。
  • レンタル機器の追跡: ポータルを通じてレンタルの場所を監視します。一度に複数の仕事を行っている場合は、機器が必要な場所にあることを確認し、ロジスティクスをシンプルにすることができます。
  • 24時間年中無休のサポートへのアクセス: レンタルに関するサポートが必要な場合は、当社のチームからの信頼できるサポートを 24 時間 7 日ご利用いただけます。また、カスタマーサービスを待たずに、契約の延長など、特定の管理タスクを個別に実行することもできます。
Cat Rentals℠から建設機械をレンタルする
Cat Rentals℠から建設機械をレンタルする

メンテナンスはあらゆる種類の建設機械を所有またはレンタルする際の注目すべき部分ですが、最初から信頼性の高い高品質の機械を選択すると、メンテナンスの必要性を減らすことができます。Cat Rentalsは、お客様のプロジェクトニーズのすべてに応える耐久性のあるレンタル機器を提供してきた数十年の経験があります。

現在の在庫を調べて、在庫を確認してください。世界中に1,300以上の拠点がありますので、直接立ち寄って重機レンタルの範囲を確認したり、レンタルに関する質問をチームに尋ねたりすることもできます。土木設備、発電機、その他のレンタルオプションが必要な場合でも、Cat Rentals がお手伝いします。

お近くのCatレンタルを探す
クイック見積もりを取得する
共有先
FacebookLinkedInXWhatsApp