-(1).png)
エアコンプレッサーは多くの産業にとって必需品であり、建設、製造、農業などの工具や機器に電力を供給しています。主なタイプは 、ポータブルエアコンプレッサーと定置式エアコンプレッサーの 2 つです。それぞれのタイプには独自の強みがあるため、最適な選択は現場のニーズによって異なります。
ポータブルエアコンプレッサは、必要な場所に持ち運んだり牽引したりできます。Cat Rentals℠では、トレーラー搭載モデルにより輸送が簡単になります。ほとんどの場合、2〜30ガロンのタンクがあり、 ポータブルエアコンプレッサーが役立つ多くの業界に柔軟性を提供します。
ポータブル ユニットの恩恵を受ける業界には次のようなものがあります。
- 構造: 削岩機、レンチ、リベットガンなどのさまざまな 空気圧工具 に動力を供給します。
- 農業: コンベア、噴霧器、または乳製品機器を空気圧で動かします。
- 石油とガス: オフショアおよび遠隔地の掘削現場で電力を供給します。
- 医薬品: ミキサーやその他の特殊な機械を確実に操作します。
- コンパクトなパワー: ネイルガン、削岩機、サンダーなどの工具を動かすのに十分な強度
- 静かな動作: 通常、据え置き型モデルよりも静かで、住宅用または屋内での使用に最適です。
- 汎用性: 空気圧工具に動力を供給し、破片を取り除き、モバイルシステムをサポート
- クイックセットアップ: プラグアンドプレイ機能でインストール不要
Cat Rentalsでは、Allmand、Atlas Copco、Sullairなどの信頼できるOEMから 数種類のポータブルエアコンプレッサ を取り扱っています。
定置式エアコンプレッサは、建物の電気システムに配線された 1 か所にとどまります。需要の高い仕事に信頼性の高い空気を提供します。用途には、自動車修理工場、産業プラント、製造現場などがあります。 定置式エアコンプレッサの詳細をご覧ください。
- 大容量: 大型タンク(60〜240ガロン)により、要求の厳しい作業でも安定したエアフローを実現
- 産業用電力: 大量生産環境で複数のツールとシステムをサポート
- 耐久性: 鋳鉄製ポンプやベルトドライブなどの頑丈なコンポーネントで連続使用できるように設計されています
- 効率性: ダウンタイムとエネルギーの無駄を削減するための有線セットアップ
ディーラーは、 Cat Rentalsの定置型エアコンプレッサを取り扱っています。オプションには、1段および2段ユニット、電気またはベースマウントモデル、鋳鉄ポンプ、ベルトドライブ、安全弁などの機能が含まれます。
お客様の用途に関係なく、Cat Rentalsはお客様の現場に適したポータブルおよび定置型エアコンプレッサを取り揃えています。当社のディーラー ネットワークは、柔軟なレンタル、専門家のアドバイス、信頼できるサポートを提供します。
Q: ポータブルコンプレッサーはいつ選択すればよいですか?
A: サイト間やジョブ間を移動するために機動性と柔軟性が必要な場合。
Q: 定置式コンプレッサーを使用している業界は何ですか?
A: 自動車工場、工業プラント、製造施設でよく見られます。
Q: レンタルの主な利点は何ですか?
A: 所有コストやメンテナンスコストをかけずに、適切なサイズとタイプを入手できます。
Q: ポータブルコンプレッサーと定置型コンプレッサーには安全機能がありますか?
A: はい。どちらのタイプにも、安全弁と保護システムが組み込まれています。
このページを共有するには、ターゲティングCookieの使用に同意する必要があります