シングルドラムローラーとダブルドラムローラー:どちらをレンタルする必要がありますか?
共有先
FacebookLinkedInXWhatsApp

すべての舗装または現場準備作業には、安定した基礎が必要です。コンパクターとも呼ばれるロードローラーは、巨大なドラムを使用して土、砂利、またはアスファルトを平らにし、表面を安全で水平にし、建設の準備を整えます。しかし、シングルドラムローラーとダブルドラムローラーのどちらをレンタルすべきでしょうか?知っておくべきことは次のとおりです。

シングルドラムローラーとは何ですか?

シングルドラムローラーは、前面に大きなスチールドラムが1つ、後部にタイヤが2つあります。タイヤはトラクションを高め、でこぼこした地形での操縦を容易にします。コンパクトな設計なので、狭い現場に最適です。

一般的な用途は次のとおりです。

  • 歩道、私道、駐車場の整地
  • 基礎のためのサイトの準備
  • より小さな面積の土壌、砂利、またはアスファルトの圧縮
ダブルドラムローラーとは何ですか?

ダブルドラムローラーは、タイヤのない2つのスチールドラム(前部と後部に1つ)を備えています。両方のドラム缶が同時にコンパクトになるため、これらの機械は一度により多くの地面をカバーし、より滑らかな仕上がりを提供します。シングルドラムモデルよりも大きくてパワフルです。

一般的な用途は次のとおりです。

  • 高速道路や広い道路区間の舗装
  • 頑丈なアスファルト用途の圧縮
  • スピードと高効率が要求されるプロジェクト
シングルドラムとダブルドラム: 主な違い

どちらを選択するかを決定するときは、次の要素を考慮してください。

  • 効率: ダブルドラムローラーは、より多くのエンジン出力で表面積を 2 倍平らにするため、重いアスファルトやサブベースの圧縮に最適です。
  • 制御: シングルドラムローラーは操作が簡単です。リアタイヤは、でこぼこや傾斜した地形でのグリップ力を向上させます。
  • 多用途性: シングル ドラム モデルはより幅広いプロジェクトに適応しますが、フロントが重い設計により、特定の条件下では制限される場合があります。
プロジェクトに適したローラーをどのように選択しますか?

次の質問を自問してください。

  • 土、砂利、アスファルトなど、 どのような表面を 圧縮 していますか?
  • 作業現場は広く開いていますか、それとも限られていますか?
  • 最高速度または正確な制御が必要ですか?

一般に、シングルドラムローラーは小規模な現場や凹凸のある地面に適していますが、ダブルドラムローラーは大規模な舗装作業に優れています。

Catレンタルでローラーをレンタル℠

Cat Rentalsでは、お客様のニーズに合わせて、幅広いレンタルローラー やその他の 締固め装置 を提供しています。当社の専門家が、柔軟な条件と信頼できるサポートにより、お客様の仕事に適したモデルをマッチングするお手伝いをします。オンラインで 簡単な見積もり をリクエストするか、 お近くの Cat Rentals を見つけてディーラーに問い合わせることができます。

お近くのCatレンタルを探す
クイック見積もりを取得する
共有先
FacebookLinkedInXWhatsApp