-(1).png)
コンクリートを流し込むとき、気泡は完成したスラブを弱める可能性があります。これらの閉じ込められた空隙は構造強度を低下させ、時間の経過とともに亀裂につながります。コンクリートバイブレーターは、エアポケットを除去し、より密度が高く耐久性のある最終製品を作成することでこの問題を解決します。コンクリートバイブレーターが重要な理由、その仕組み、そしてコンクリートバイブレーターのレンタルが最も賢明な選択であることが多い理由は次のとおりです。
コンクリートバイブレーターは、生コンクリートから閉じ込められた空気を除去するために設計されたツールです。これには、次の 3 つの主要なコンポーネントがあります。
- モーター: ガスまたは電気で駆動され、振動 のためのエネルギーを供給します
- ホイップ: 保護ゴムケーシング を使用してモーターからコンクリートに振動を伝達します。
- ヘッド: コンクリート表面に浸透し、振動作用を発揮します。
コンクリートバイブレーターは、高周波の揺れを発生させ、注入したばかりのコンクリートから気泡を押し出します。気泡の上昇が止まるまで、ツールは毎秒約 1 インチでゆっくりと引き抜く必要があります。このプロセスにより、混合物がコンパクトで安定していることが保証され、その結果、より強力なスラブまたは構造が得られます。
さまざまなタイプのバイブレーターがさまざまな仕事に適しています。
- 型枠バイブレーター: プレキャストプロジェクトの 外装フォームへの取り付け
- 表面バイブレーター: 深さ 6 インチ未満のスラブに最適で、滑らかな仕上がりを実現します
- 内部バイブレーター: 最も一般的なタイプで、標準的な注ぎ口の混合物に直接挿入されます。
コンクリートバイブレーターをレンタルすると、請負業者は柔軟性と節約が可能になります。主な利点は次のとおりです。
- 多額の初期費用をかけずに、各ジョブに適したツールにアクセス可能
- Cat® ディーラによる専門家による指導により、最適な機械 をご提供
- 短期または長期のニーズ に対応する競争力のあるレンタル料金
- お近くのディーラー によるオンサイトメンテナンスおよび修理サポート
- 信頼性の高い最新モデルの機器によるダウンタイムの削減
具体的なプロジェクトを改善する準備はできていますか?Cat Rentalsでは、専門家のサービスがサポートする幅広い種類のコンクリートバイブレーターをレンタルしています。最 寄りの場所にアクセスするか、1-800-RENT-CAT に電話するか、今すぐ 簡単なオンライン見積もり をリクエストしてください。
コンクリートバイブレーターが重要なのはなぜですか?
閉じ込められた空気を除去し、空隙を減らし、強くて長持ちするコンクリートを作ります。
どのタイプのバイブレーターをレンタルすればよいですか?
プロジェクトによって異なります。内部バイブレーターが最も一般的ですが、表面および型枠のバイブレーターは特殊な作業に使用されます。
コンクリートバイブレーターを短期でレンタルできますか?
はい。Cat Rentals は、小規模プロジェクトと大規模プロジェクトの両方に適した柔軟なレンタル条件を提供しています。