.jpg)
Podnośniki koszowe zapewniają pracownikom bezpieczny dostęp do trudno dostępnych miejsc. Maszyny te są wyposażone w wysuwane platformy, które bezpiecznie podnoszą i opuszczają ludzi i ich narzędzia. Są one powszechnie używane do prac takich jak konserwacja linii telefonicznych, malowanie, mycie okien, przycinanie drzew i budownictwo ogólne. Dowiedz się więcej o tym, jak wypożyczalnie wind poprawiają dostęp.
Oto najpopularniejsze rodzaje podnośników koszowych dostępnych na wynajem:
Podnośniki nożycowe
Podnośniki nożycowe wykorzystują krzyżujące się podpory do przesuwania platform prosto w górę iw dół. Zapewniają doskonałą równowagę i są idealne do pracy na niskich i średnich wysokościach, gdzie mobilność nie jest tak ważna. Opcje obejmują modele elektryczne do płaskich powierzchni wewnętrznych i modele terenowe do terenów zewnętrznych. Zobacz nasz przewodnik po podnośnikach nożycowych.
Podnośniki materiałowe
Podnośniki materiałowe przeznaczone są do podnoszenia i transportu ładunków. Są wyposażone w widły lub platformy, które podtrzymują kanały powietrzne, oprawy oświetleniowe lub sprzęt eventowy. Podnośniki te są często używane w pomieszczeniach do bezpiecznego i wydajnego przenoszenia i instalowania ciężkich przedmiotów.
Podnośniki wysięgnikowe
Podnośniki wysięgnikowe, zwane również podnośnikami koszowymi, są wyposażone w łyżkę lub platformę na ramieniu hydraulicznym. Zapewniają większą mobilność niż podnośniki nożycowe, ponieważ wysięgnik może wysuwać się zarówno w pionie, jak iw poziomie. Proste wysięgniki teleskopowe najlepiej nadają się do witryn zewnętrznych o dużym zasięgu; Przegubowe wysięgniki przegubowe obracają się w celu zwiększenia elastyczności. Dowiedz się więcej o podnośnikach wysięgnikowych i nożycowych.
Pionowe windy osobowe
Pionowe podnośniki osobowe, często nazywane podnośnikami osobowymi, to kompaktowe maszyny przeznaczone dla jednej osoby. Bezpiecznie podnoszą pracowników do konserwacji, instalacji i lekkiej konstrukcji na wysokości poniżej 50 stóp. Zamknięte platformy zapewniają dodatkową ochronę przed upadkiem. Dowiedz się więcej o podnośnikach samochodowych.
Wynajem podnośników koszowych daje Ci elastyczność. Niektóre firmy potrzebują ich tylko do prac sezonowych, takich jak przycinanie drzew, podczas gdy inne korzystają z wynajmu, aby pokryć szczyty popytu lub wymienić sprzęt w naprawie. Jest to również opłacalny sposób na wypróbowanie windy przed zakupem. Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie podnośników koszowych.
Cat Rentals℠ oferuje szeroki wybór podnośników koszowych od zaufanych producentów. Nasz personel może pomóc w wyborze odpowiedniego modelu, a nawet przeprowadzić szkolenie w zakresie bezpiecznego użytkowania. Dzięki ponad 1 300 lokalizacjom na całym świecie z łatwością wynajmujemy windy zgodnie z Twoim harmonogramem. Poproś o szybką wycenę lub przejrzyj naszą ofertę podnośników koszowych online.
Aby udostępnić tę stronę, musisz zaakceptować używanie plików cookie do targetowania