Jak uniknąć typowych błędów konstrukcyjnych
Podziel się
FacebookLinkedInXWhatsApp

Aby udostępnić tę stronę, musisz zaakceptować używanie plików cookie do targetowania

Ustawienia plików cookie

Popełnianie błędów jest częścią ludzkiego doświadczenia. Każdy projekt, który zrealizujesz, będzie miał pewne potknięcia i renegocjacje. Jednak jeśli chodzi o budowę, niektóre błędy są tak powszechne , że można je przewidzieć — co oznacza, że można podjąć kroki, aby im zapobiec, zanim się pojawią.

W Cat Rentals℠ widzieliśmy wystarczająco dużo projektów w toku, aby określić, które błędy konstrukcyjne i eksploatacyjne są najbardziej kosztowne dla naszych klientów. Dlatego zebraliśmy tę listę błędów konstrukcyjnych i opracowaliśmy kilka strategii, aby ich uniknąć.

Błąd 1 – Brak planu lub niekomunikowanie go

Każdy dobry projekt zaczyna się od planu. Bez planu nie będziesz miał ustalonego pomysłu na to, jak podejdziesz do swojej pracy, pokonasz przeszkody i ostatecznie wykonasz pracę na czas i w ramach budżetu. Co ważniejsze, nikt inny też się nie dowie, co prowadzi do załamania komunikacji i braku kierunku, co może zmarnować czas i pieniądze, dopóki wszyscy nie znajdziecie się na tej samej stronie.

Jak rozwiązać ten problem

Zanim podejmiesz jakiekolwiek działania, usiądź z zespołem zarządzającym i wspólnie opracujcie plan. Udokumentuj to tak szczegółowo, jak to możliwe, podając informacje takie jak:

  • Proponowane daty rozpoczęcia i zakończenia
  • Niezbędny sprzęt, narzędzia i członkowie zespołu
  • Skąd weźmiesz swoje zapasy
  • Kolejność, w jakiej planujesz ukończyć każdą część projektu
Błąd 2 — Zamawianie niewłaściwego sprzętu

Gdy już wiesz, co robisz, możesz wypożyczyć sprzęt na dni, w których planujesz zająć się odpowiednimi zadaniami. Jeśli jednak złożysz zamówienie bez jasnej wizji lub skonsultujesz się ze sprzedawcą, który nie do końca rozumie, co robisz, możesz skończyć ze sprzętem, który nie poradzi sobie z zadaniem skutecznie. Następnie musisz skontaktować się ze sprzedawcą, omówić, co poszło nie tak i przeprowadzić badania, aby upewnić się, że za drugim razem otrzymasz odpowiednie narzędzia.

Jak temu zapobiec

Zacznij od dokładnego zrozumienia, jakie operacje ma wykonać Twój sprzęt w trakcie całego projektu. Jeśli masz szczegółowy plan, być może masz już te informacje. Zwróć uwagę na wszelkie specjalne wymagania, z którymi zwykły sprzęt może nie być w stanie sobie poradzić, i znajdź narzędzia, które będą najbardziej pomocne w tych przedsięwzięciach, nawet jeśli oznacza to zamówienie kolejnej maszyny. Możesz również rozważyć wielofunkcyjny sprzęt, który jest w stanie obsłużyć szereg operacji.

Błąd 3 — Niestawianie bezpieczeństwa na pierwszym miejscu

Każdy pracownik budowlany wie, że bezpieczeństwo powinno być najważniejsze w pracy. Kiedy jesteś w trakcie planowania projektu z dziesiątkami ruchomych części, może być łatwo zignorować go na rzecz uzyskania wszystkiego, czego potrzebujesz i natychmiastowego rozpoczęcia projektu. Jednak szkolenie, monitorowanie i zarządzanie bezpieczeństwem mają kluczowe znaczenie dla ochrony Twojego zespołu i sprzętu, z którego korzystasz, zwłaszcza jeśli go wynajmujesz i ostatecznie musisz go zwrócić dealerowi.

Spraw, aby Twoje operacje były bezpieczniejsze

Jak tylko zamówisz swój sprzęt, znajdź instrukcję lub dołączone do niego wytyczne dotyczące bezpieczeństwa. Być może będziesz w stanie rozpocząć część szkolenia, zanim sprzęt znajdzie się na miejscu, oszczędzając czas i umożliwiając zespołowi przystąpienie do pracy zaraz po jego przybyciu. Gdy sprzęt zostanie dostarczony, poproś technika, aby go przejrzał i przeprowadził ocenę ryzyka. Po zidentyfikowaniu potencjalnych zagrożeń Twój zespół może na nie zwracać uwagę i być świadomym wszelkich wyzwań.

Błąd 4 — Wybór niewłaściwego dostawcy usług wynajmu

Wreszcie, tak jak chcesz zamówić odpowiedni sprzęt do swoich zadań, chcesz mieć pewność, że sprzęt pochodzi od niezawodnego dostawcy. Szybkie wyszukiwanie w Internecie przedstawi Ci dziesiątki opcji, ale każdy inżynier powie Ci, że większość z nich nie jest opłacalna.

Zastanawiając się, z którą marką chcesz nawiązać profesjonalną relację, zrób trochę badań, aby wiedzieć, czy będą one dobrze pasować. Referencje i recenzje użytkowników online to świetne miejsca do rozpoczęcia, ponieważ mogą dać Ci pełny obraz tego, jak będzie wyglądać Twoje doświadczenie z danym dealerem.

Napraw to z Cat Rentals℠

Kiedy firma Cat Rentals zaopatruje Twój teren w sprzęt, możesz mieć pewność, że wypożyczalnia się o Ciebie troszczy. Lokalny dealer Cat zatrudnia wykwalifikowanych techników odpowiedzialnych za kontrolę i konserwację wypożyczonych urządzeń, aby zapewnić im jak najlepszy stan techniczny. 

Bez względu na to, jakiego ciężkiego sprzętu potrzebujesz, pobliska lokalizacja Cat Rentals zadba o to, abyś mógł go dostarczyć na czas i był gotowy do pracy. Skontaktuj się z nami już dziś i opowiedz nam o swoich planach, a my pomożemy Ci uniknąć błędów budowlanych i odkryć idealne narzędzia do tego zadania. Możesz też samodzielnie rozpocząć przeglądanie naszego sprzętu do wynajęcia i złożyć zamówienie niestandardowe.

Znajdź wypożyczalnie Cat w pobliżu
Uzyskaj szybką wycenę
Podziel się
FacebookLinkedInXWhatsApp

Aby udostępnić tę stronę, musisz zaakceptować używanie plików cookie do targetowania

Ustawienia plików cookie