Jakie są zalety wytaczania kierunkowego?
Podziel się
FacebookLinkedInXWhatsApp

Aby udostępnić tę stronę, musisz zaakceptować używanie plików cookie do targetowania

Ustawienia plików cookie

Rowy są niezbędne do układania rur i przewodów do transportu płynów i materiałów. Chociaż kopanie rowów od dawna jest tradycyjną metodą instalacji, wiercenie kierunkowe jest coraz bardziej popularną alternatywą, przynoszącą atrakcyjne korzyści w zakresie wydajności i zrównoważonego rozwoju. 

Wytaczanie kierunkowe wykorzystuje wiertarkę powierzchniową do kopania podziemnej ścieżki. Odwiert jest wiercony zgodnie z określoną ścieżką odwiertu, co powoduje minimalne zakłócenia na ziemi. Ta praktycznie bezwykopowa technika nazywana jest również wierceniem poziomym, wierceniem odchylonym, wierceniem skośnym lub poziomym wierceniem kierunkowym (HDD).

Zalety wytaczania kierunkowego

Wytaczanie kierunkowe ma kilka zalet w porównaniu z tradycyjnym procesem kopania rowów.

1. Mniej zakłóceń gruntu

Wiercenie kierunkowe umożliwia kopanie rowów pod budynkami, drogami i innymi przeszkodami bez powodowania uszkodzeń nad ziemią. Te wytaczarki mają mniejszą powierzchnię, powodując minimalne zakłócenia podłoża, na którym ustawiony jest sprzęt. Tradycyjne kopanie rowów jest niemożliwe w tych zastosowaniach.

2. Świadomość ekologiczna

Wiercenie kierunkowe zmniejsza zanieczyszczenie wód gruntowych, utrzymuje ekosystem miejsca kopania w stanie nienaruszonym i powoduje mniej pęknięć na obszarach skalistych. W rezultacie, strefa kopania i otaczający ją obszar mogą pozostać zachowane i chronione.

3. Szybsza realizacja projektu

Proces wiercenia poziomego jest szybszy i bardziej wydajny niż tradycyjne kopanie rowów. Proces sprzątania po projekcie jest również prostszy i szybszy. Twoja załoga może zaoszczędzić czas przy pracach ziemnych, ponieważ wytaczanie kierunkowe przemieszcza mniej brudu. Ponieważ wiercenie kierunkowe wymaga mniejszej liczby pracowników do wykonania, pozostali członkowie zespołu mogą pracować nad innymi komponentami projektu, przyspieszając harmonogram projektu.

4. Bezpieczeństwo pracowników

Ponieważ wiercenie kierunkowe powoduje minimalne zakłócenia, ryzyko spadających skał i gruzu jest mniejsze. Pracownicy są mniej narażeni na obrażenia spowodowane pracami kopanymi. W przypadku tradycyjnych wykopów należy zainstalować systemy ochronne, takie jak podpory rowów, ponieważ zagrożenia są większe.

5. Bezpieczeństwo w każdych warunkach pogodowych

Tradycyjne kopanie rowów jest najbezpieczniejsze przy dobrej pogodzie i stwarza zagrożenia bezpieczeństwa podczas deszczu lub śniegu. Możesz wykonać wytaczanie kierunkowe, niezależnie od tego, czy pada deszcz, czy świeci słońce, co oznacza, że będziesz miał mniej przestojów i opóźnień w projekcie. 

Różnice między tradycyjnym kopaniem rowów a wierceniem kierunkowym

Tradycyjne kopanie rowów i wytaczanie kierunkowe mają kluczowe różnice, dzięki czemu każda metoda jest idealna do różnych zastosowań.

Kopanie rowów wymaga od ekip wykopania rowu na określoną długość i głębokość w celu ułożenia rur lub podłączenia mediów. Ponieważ technika ta narusza grunt, kopanie rowów jest możliwe tylko w miejscach pracy bez przeszkód.

Porównując ceny instalacji kopania rowów z wierceniem kierunkowym, tradycyjne kopanie rowów kosztuje mniej. Różnica w kosztach może sprawić, że kopanie rowów będzie lepszą opcją dla projektów o ograniczonym budżecie.

Budżet projektu i układ nieruchomości to dwa podstawowe czynniki, które należy wziąć pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o wyborze między kopaniem rowów a wierceniem kierunkowym. Niektóre projekty korzystają z obu metod. Tradycyjne kopanie rowów może stanowić rozwiązanie dla większości prac związanych z robotami ziemnymi, podczas gdy wiercenie kierunkowe jest idealne do precyzyjnego kopania w celu poruszania się wokół i pod konstrukcjami.

Do czego służy wytaczanie kierunkowe?

Wytaczanie kierunkowe jest stosowane w tych samych typach projektów, które można wykonać w tradycyjnym wykopie, w tym:

  • Układanie rur
  • Instalacja narzędziowa
  • Naprawy hydrauliczne
  • Instalacja kanału kablowego
  • Instalacja kablowa

Firmy naftowe, gazowe i energetyczne wybierają wiercenia kierunkowe do wiercenia studni w skale oraz instalowania mediów i rur.

Wytaczanie kierunkowe jest również idealną metodą kopania do wykorzystania w projektach o napiętym harmonogramie. Ekipy mogą zaoszczędzić czas dzięki mniejszej liczbie prac renowacyjnych po zakończeniu projektu, co pozwala na szybsze wykonanie prac.

Wynajem podpór do rowów u dealerów Cat Rentals℠

Autoryzowana sieć dealerów Cat® za pośrednictwem Cat Rentals oferuje sprzęt do kopania rowów, którego potrzebuje Twój następny projekt. Nasze wypożyczalnie sprzętu do podparcia pomagają zapobiegać zawaleniom i zapadliskom, zapewniając bezpieczeństwo załogi i postęp projektu.

Nasze wypożyczalnie podpór wykopowych obejmują szeroką gamę osłon aluminiowych i stalowych w różnych rozmiarach i konfiguracjach. Zapoznaj się z takimi opcjami:

Wszystkie nasze wypożyczalnie podpór są regularnie konserwowane i kompleksowo sprawdzane między wynajmami. Oferujemy niezawodne, bezpieczne wynajem, dzięki czemu możesz cieszyć się najwyższą wydajnością.

Poproś o wycenę wynajmu sprzętu już dziś

Dzięki Cat Rentals możesz wynająć wszystko, czego potrzebujesz, od ludzi, którzy zrobią wszystko, co trzeba. Przejrzyj nasze wypożyczalnie podpór do kopów na naszej stronie internetowej. Porozmawiaj ze specjalistą ds. Produktu pod adresem 1-800-RENT-CAT, aby uzyskać więcej informacji na temat każdej opcji. Wypełnij szybki formularz wyceny wynajmu online, aby rozpocząć wynajem już dziś.

Znajdź wypożyczalnie Cat w pobliżu
Uzyskaj szybką wycenę
Podziel się
FacebookLinkedInXWhatsApp

Aby udostępnić tę stronę, musisz zaakceptować używanie plików cookie do targetowania

Ustawienia plików cookie