5 typów konstrukcji budowlanych
Podziel się
FacebookLinkedInXWhatsApp

Aby udostępnić tę stronę, musisz zaakceptować używanie plików cookie do targetowania

Ustawienia plików cookie

Wiele budynków na pierwszy rzut oka wygląda podobnie, ale materiały, z których są wykonane, odgrywają znaczącą rolę w trwałości i kosztach budynku, zwłaszcza w sytuacjach awaryjnych. Niezależnie od tego, czy jesteś kierownikiem projektu nowego budynku biurowego, czy wykonawcą, który chce zbudować mały dom, konieczne jest zrozumienie potrzeb materiałowych budynku, aby zapewnić, że konstrukcja jest bezpieczna, trwała i niezawodna. 

Kody budowlane definiują struktury między pięcioma typami konstrukcji budowlanych, aby ujawnić kluczowe informacje o budynku. W tym przewodniku dowiesz się, jakie są różne rodzaje konstrukcji i dlaczego ta wiedza jest niezbędna w branży budowlanej. Już teraz odkryj typy konstrukcji budynków oraz zalety i wady każdego z nich.

Przejdź do sekcji:

Znaczenie typów konstrukcji budowlanych
Różne techniki i materiały budowlane będą miały wpływ na odporność budynku na huragany, pożary i trzęsienia ziemi, dlatego pracownicy budowlani muszą rozumieć wpływ swoich wyborów.

Rodzaje konstrukcji mają kluczowe znaczenie dla wszystkich osób z branży budowlanej i niezbędnych służb ratowniczych, takich jak strażacy. Różne techniki i materiały budowlane będą miały wpływ na odporność budynku na huragany, pożary i trzęsienia ziemi, dlatego pracownicy budowlani muszą rozumieć wpływ swoich wyborów. Ich praca przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa budynku w przyszłości, co sprawia, że konieczne jest zrozumienie zalet i wad każdego typu budynku. 

Dodatkowo ratownicy mogą wykorzystać typy konstrukcji do opracowania skutecznego planu radzenia sobie z różnymi problemami. Na przykład strażacy mogą korzystać z typów konstrukcji, aby zrozumieć, w jaki sposób pożar będzie rozprzestrzeniał się w różnych budynkach. Wiedza ta pozwala ratownikom podejmować decyzje dotyczące wody i wentylacji w celu zminimalizowania zagrożeń i ratowania życia. Co więcej, ratownicy mogą wykorzystywać typy budynków do przewidywania niebezpiecznych sytuacji, takich jak zawalenie, rozgorzenie i przeciąg wsteczny. 

Zrozumienie typów konstrukcji

Każdy budynek należy do jednej z pięciu kategorii. Klasyfikacja ta określa odporność ogniową budynku, dzięki czemu pracownicy budowlani i ratownicy wiedzą, jak konstrukcja poradzi sobie w sytuacji awaryjnej. 

Pięć typów konstrukcji budowlanych obejmuje ognioodporne, niepalne, zwykłe, ciężkie drewniane i o konstrukcji drewnianej. Najbardziej odporne na ogień budynki będą należeć do kategorii typu l, natomiast lekkie konstrukcje z materiałów palnych pojawią się w ostatniej kategorii. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej o każdym typie oraz zaletach i wadach każdego z nich. 

1. Typ l — Ognioodporny

Materiały i konstrukcja tego typu sprawiają, że konstrukcje te są najbezpieczniejsze w przypadku pożaru, ponieważ nie zapalą się łatwo.

Budynki w tej kategorii mają często ponad 75 stóp wysokości. Struktury te zazwyczaj funkcjonują jako przestrzenie komercyjne lub wieżowce mieszkalne. Nowojorskie drapacze chmur są przykładem tego typu, a znaczna ilość betonowych i stalowych belek prawdopodobnie znajdzie się w tych budynkach. 

Materiały i konstrukcja tego typu sprawiają, że konstrukcje te są najbezpieczniejsze w przypadku pożaru, ponieważ nie zapalą się łatwo. Dodatkowo budynki te mogą wytrzymać wysokie temperatury przez dłuższy czas. Wszystkie elementy budowlane muszą być niepalne w tej klasie, w tym ściany wewnętrzne i zewnętrzne, ramy konstrukcyjne, przegrody wewnętrzne i zewnętrzne oraz konstrukcja dachu i podłogi. W tych konstrukcjach często można znaleźć chronioną stal i żelbet pokryte odpornymi powłokami, dzięki czemu są one bardziej odpowiednie do dużych zastosowań niż domy jednorodzinne. 

Budynki typu l mogą wytrzymać pożar przez około dwie do czterech godzin i jest mało prawdopodobne, aby zawaliły się podczas pożaru. Można jednak również dalej klasyfikować zakłady w tej klasie jako Grupę A lub Grupę B: 

  • Grupa A: Grupa A oferuje trzy godziny ochrony przed ścianami zewnętrznymi i ramą konstrukcyjną, dwie godziny ochrony przed montażem sufitu lub podłogi oraz godzinę i 30 minut ochrony od dachu. 
  • Grupa B: Budynki grupy B oferują jedną godzinę ochrony przed montażem dachu lub sufitu oraz dwie godziny ochrony przed oddzieleniem podłogi lub sufitu, ramy konstrukcyjnej i ścian zewnętrznych. 

Niektóre budynki typu l są wyposażone w specjalistyczne systemy ograniczające rozprzestrzenianie się ognia, takie jak samociśnieniowe klatki schodowe, drzwi dymowe w windach i samozamykające się drzwi przeciwpożarowe. Materiały konstrukcyjne w tych budynkach są ognioodporne i niepalne. Dodatkowo, dzięki elementom konstrukcyjnym, strażacy często mogą łatwiej dotrzeć do pożarów, co pozwala im szybko ugasić pożar i skierować ludzi w bezpieczne miejsce. Strażacy zabezpieczają klatki schodowe na czas pożaru, aby zapewnić bezpieczne przejście osobom przebywającym w budynku w celu ucieczki. 

Warto zauważyć, że budynki te są często najbardziej kosztowne w budowie, chociaż zapewniają największą ochronę. Ponadto odsłonięta stal może ulegać zużyciu po długim czasie, a okna i dachy mogą uniemożliwiać wentylację podczas pożarów. 

Przykłady budynków typu l mogą obejmować:

  • Mieszkania wspomagane
  • Hotele
  • Domy grupowe
  • Placówki opiekuńcze
  • Domy w połowie drogi
  • Domy apartamentowe
  • Akademiki

2. Typ ll – niepalny

Wiele budynków komercyjnych, w tym tych, które zostały niedawno odnowione lub nowe, to budynki typu ll.

Wiele budynków komercyjnych, w tym tych, które zostały niedawno odnowione lub nowe, to budynki typu ll. Budynki te są podatne na zawalenie, jeśli płomienie wystawiają dachy na działanie wysokich temperatur, ale konstrukcje te często są wyposażone w systemy przeciwpożarowe. 

Budynki te często są wykonane z materiałów, takich jak zbrojony mur i konstrukcja z płyt uchylnych. Materiały te są ognioodporne, a konstrukcje zazwyczaj mają w grzędach niepalny, lekki beton. Podobnie jak konstrukcja typu l, budynki typu ll wymagają materiałów niepalnych, takich jak beton i kamień, które stanowią część zewnętrzną, pokrycie dachowe, ramy, ściany i podłogi, ale w konstrukcji mogą występować materiały łatwopalne, takie jak guma i pianka. W zależności od dokładnych materiałów, klasa ta może zapewnić jedną lub dwie godziny odporności na spalanie. 

Istnieją również dwie grupy dla tego typu budynku:

  • Grupa A: Grupa A wymaga materiałów ognioodpornych na elementy budowlane, a każdy element zapewnia co najmniej jedną godzinę ochrony przeciwpożarowej. Ludzie często używają budynków grupy A do mniejszych konstrukcji, których budowa kosztuje mniej, aby zachować ich żywotność. 
  • Grupa B: Konstrukcje grupy B nie mają wymagań dotyczących odporności ogniowej, co oznacza, że rama, ściany zewnętrzne i dach muszą mieć bardzo niską odporność ogniową. 

Strażacy będą starali się przewietrzyć tego typu budynki podczas pożaru. Celem jest zapobieganie rozgorzeniom, nagłym skokom temperatury. Strażacy mogą korzystać z drzwi zwijanych na zewnątrz konstrukcji, aby zwiększyć wentylację podczas pożaru. Bez odpowiedniej wentylacji temperatura w tych budynkach może bardzo szybko wzrosnąć, co może prowadzić do zawalenia. 

Najważniejszą wadą tego typu jest możliwość zawalenia się. Metalowe dachy tych budynków są podatne na zawalenia, nawet jeśli nie mają bezpośredniego kontaktu z płomieniami. Jeśli sufit nie schłodzi się szybko, ciepło może osłabić stalowe elementy pozbawione ochrony, pozwalając im się rozluźnić, zniekształcić lub rozszerzyć, co może spowodować zawalenie. 

Dodatkowo konstrukcje te zazwyczaj mają płaski dach z izolacją, filcem lub smołą dachową, które są materiałami palnymi. W przypadku, gdy pożar dotrze do dachu, cały system ulegnie awarii. Co więcej, konstrukcja tych budynków może utrudniać włamanie w sytuacjach awaryjnych, pozwalać na zatrzymywanie ciepła przez sufity i ściany oraz stwarzać możliwości osłabienia stali z powodu korozji, rdzy lub pożaru. 

Przykłady budynków typu ll mogą obejmować:

  • Centra handlowe
  • Nowe szkoły
  • Sklepy wielkopowierzchniowe
  • Odnowione obiekty komercyjne
  • Rynki
  • Hurtownie
  • Placówki opieki dziennej
  • Instytucje uniwersyteckie
  • Obiekty sakralne

3. Typ lll — zwykły

Budynki te, czasami nazywane cegłą i legarami, często mają murowane lub ceglane ściany i łatwopalne drzwi.

Budynki typu lll mają niepalne ściany i drewniane dachy. Starsze konstrukcje mogą mieć dachy szkieletowe, ale nowsze obiekty oferują lekkie systemy. Budynki te, czasami nazywane cegłą i legarami, często mają murowane lub ceglane ściany i łatwopalne drzwi. Ściany zewnętrzne mogą składać się z prefabrykowanych paneli, bloczków betonowych, cegły, muru lub innego niepalnego materiału. Wiele elementów wyposażenia wnętrz tych budynków jest łatwopalnych. Elementy te obejmują sufity, ramy i podłogi. 

Na tych budynkach można zastosować konstrukcję uchylno-płytową lub uchylną. Metoda ta polega na wlaniu betonu do formy ściany i przechyleniu jej do góry, aby dopasować się do kształtu ścian budynku. Ta metoda różni się od prefabrykatów betonowych, która polega na wylaniu betonu na miejscu i podniesieniu go na miejsce. 

Istnieją dodatkowe różnice między budynkami typu lll: 

  • Konstrukcje grupy A wyposażone są w ściany z ochroną przeciwpożarową na dwie godziny, podczas gdy pozostała część budynku zapewnia ochronę przez jedną godzinę. 
  • Konstrukcje grupy B zapewniają również dwugodzinną ochronę przed ścianami zewnętrznymi, ale reszta budynku stawia bardzo mały opór, co umożliwia szybkie rozprzestrzenianie się płomieni. 

Budynki tego typu często mają poziome puste przestrzenie lub połączone strychy, co umożliwia rozprzestrzenianie się płomieni, chyba że zainstalujesz ograniczniki przeciwpożarowe. Systemy dachowe decydują o sposobie wentylacji budynku. Jedną z wad tego typu konstrukcji jest to, że systemy dachowe mogą się szybko spalić, a belki stropowe mogą stanowić zagrożenie dla strażaków. 

Podczas pożaru głównym celem jest powstrzymanie płomieni w ścianach zewnętrznych, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia na pobliskie konstrukcje. Strażacy mogą podejść do tych konstrukcji, określając, czy budynek jest nowy, czy stary, aby ustalić decyzje dotyczące wentylacji. W tych konstrukcjach możliwe jest wykonanie wentylacji pionowej. Kombinacja materiałów pozwala tym konstrukcjom pozostać w pozycji stojącej, jeśli zawali się podłoga. Tego typu konstrukcje można spotkać w nowych i starszych budynkach. 

Korzystając z tego typu, możesz znaleźć więcej opcji konstrukcyjnych, ale zapewni on mniejszą ochronę przeciwpożarową niż budynki typu l lub typu ll. Ludzie często walczą z tym problemem, instalując wysokiej jakości systemy wentylacyjne i zraszacze sufitowe. Systemy te łączą się z systemem sygnalizacji pożaru i pomagają spowolnić rozprzestrzenianie się płomieni. Ten typ konstrukcji staje się coraz bardziej powszechny w budownictwie wielorodzinnym, a ludzie często wybierają do budowy drewno impregnowane ogniowo. 

Przykładami budynków typu lll mogą być:

  • Domy jednorodzinne
  • Szkoły
  • Firmy jednopiętrowe
  • Małe obiekty handlowe

4. Typ lV – drewno ciężkie lub tarcica masowa

Budynki typu LV są bardziej powszechne w starszych budynkach.

Budynki typu LV są bardziej powszechne w starszych budynkach. Ten typ często wykorzystuje duże kawałki tarcicy do ukończenia budowy. Strażacy zwykle szybko identyfikują te konstrukcje, ponieważ mają drewniane ściany lub rodzaj rozpiętości dachu, którą można znaleźć w starszych fabrykach, stodołach i kościołach. Solidna konstrukcja wyposażona jest w metalowe śruby i płyty łączące tarcicę. Chociaż budynki te opierają się na materiałach palnych, często dobrze radzą sobie w pożarach ze względu na rozmiar tarcicy. 

Ten typ zwykle wykorzystuje do budowy drewno laminowane lub lite, a wszystkie elementy drewniane spełniają niezbędne wymagania wymiarowe. W budynkach tego typu często występują elementy wsporcze, takie jak belki, łuki, dźwigary i słupy. Elementy te mają zazwyczaj co najmniej osiem cali grubości, aby zapewnić trwałą konstrukcję. Ponadto dachy i podłogi zazwyczaj zawierają deski o grubości co najmniej sześciu cali. W tych budynkach mogą znajdować się łatwopalne ściany. 

Mocnymi stronami tego typu konstrukcji są ściany nośne i systemy odwadniające. Ściany nośne są często niepalne, a systemy odwadniające umożliwiają służbom ratowniczym podlewanie konstrukcji bez ryzyka zawalenia się z powodu zwiększonej masy, ponieważ woda może wypływać bezpośrednio z budynku. 

Wadą tego typu konstrukcji jest możliwość pękania połączeń. W wysokich temperaturach metalowe połączenia mogą pękać, a w niektórych miejscach, takich jak starsze fabryki z towarami, maszynami lub olejem, może to zwiększyć dotkliwość pożaru. Ponadto, chociaż budynki te często mogą wytrzymać pożary bez zawalenia, inne czynniki mogą naruszyć integralność konstrukcji. Na przykład uszkodzenia spowodowane warunkami atmosferycznymi lub termity mogą spowodować uszkodzenia konstrukcyjne budynku, prowadząc do jego zawalenia się podczas pożaru. 

Budynki te wymagają znacznej ilości wody w przypadku pożaru ze względu na ilość materiałów palnych. Należy pamiętać, że konstrukcje te często dobrze sobie radzą, ponieważ są bardzo trwałe, co ogranicza zawalenia. Oznacza to, że typ lV jest doskonałym wyborem, jeśli szukasz budynku o konstrukcji drewnianej ze zwiększoną ochroną przeciwpożarową. Budynki te będą jednak droższe w budowie w porównaniu z budynkami typu V. 

Strażacy mogą szybko zareagować na te konstrukcje, ponieważ są one łatwe do zidentyfikowania. Zwiększona trwałość ciężkiego drewna pozwala ludziom na ucieczkę z budynku, a służbom ratowniczym na wchodzenie i wychodzenie w sytuacjach awaryjnych. Strażacy będą polegać na dużych ilościach wody, aby ugasić płomienie. Dodatkowo instalacje tryskaczowe mogą pomóc w gaszeniu tych pożarów ze względu na dłuższy czas palenia. 

Przykłady konstrukcji typu lV mogą obejmować:

  • Stare kościoły
  • Przestarzałe fabryki
  • Stare stodoły

5. Typ V — w ramie drewnianej

Konstrukcje o konstrukcji drewnianej należą do tego typu ze względu na użycie materiałów palnych.

Konstrukcje o konstrukcji drewnianej należą do tego typu ze względu na użycie materiałów palnych. Ta kategoria pozwala na użycie dowolnych materiałów z zatwierdzeniem normowym do stworzenia konstrukcji. Ten typ nie wymaga żadnych materiałów, aby mieć klasę odporności ogniowej. Oznacza to, że budynki te są najbardziej łatwopalne, co sprawia, że są najbardziej narażone na poważne uszkodzenia spowodowane pożarem. 

Wiele nowoczesnych domów i obiektów parterowych ma konstrukcję typu V. W tym typie budynku wykorzystuje się drewno przemysłowe lub lekkie, a nie ciężkie drewno w budynkach typu lV. Materiał ten jest często niedrogi, solidny konstrukcyjnie i wydajny, ale nie zapewnia dużej odporności ogniowej, co pozwala na zawalenie się tych budynków w ciągu kilku minut. 

Często ten typ tworzy ściany, ramy, dachy i podłogi z drewna. Elementy te mogą być częściowo lub w całości wykonane z drewna. Ze względu na użycie drewna budynki te nie mają odporności ogniowej i mogą się znacznie zapalić. Jednak lekka, drewniana konstrukcja sprawia, że konstrukcje te są tańszą alternatywą dla innych z tej listy. Nowe materiały budowlane są rosnącym trendem w branży budowlanej, a wiele z nich ma dodatkowe cenne właściwości poprawiające konstrukcje. 

Budynki te zazwyczaj mają podparcie konstrukcyjne, aby zapobiec zawaleniu się budynku. Platformy wewnętrzne mogą zapobiegać rozprzestrzenianiu się ognia w pionie. Dodatkowo płyty gipsowo-kartonowe mogą na krótko chronić niektóre elementy konstrukcyjne, ale inne materiały znane z tej konstrukcji mogą podsycać ogień. Budynki te będą oferować jedną godzinę lub mniej odporności ogniowej, więc użycie materiałów niepalnych tam, gdzie to możliwe, może zwiększyć bezpieczeństwo. 

Strażacy zazwyczaj potrafią skutecznie wentylować budynki tego typu dzięki dobrze wentylowanym drewnianym ramom. Jednak dachy o konstrukcji drewnianej zwiększają prawdopodobieństwo przeskoku lub zawalenia się. Ponadto, chociaż wentylacja może pomóc strażakom, może również pomóc w szybszym rozprzestrzenianiu się ognia po całym budynku. Co więcej, budynki te mogą stanowić wyzwanie dla służb ratowniczych, ponieważ odsłonięte drewno nie zapewnia odporności na ogień. Aby zapobiec niektórym z tych problemów, można zdecydować się na duże elementy drewniane jako podstawowe elementy konstrukcyjne, aby wzmocnić konstrukcję i zminimalizować ryzyko zawalenia się. 

Te budynki są zawsze mniejsze niż inne na liście. Chociaż Twój projekt może nie wymagać użycia systemu zraszaczy, powinieneś go wdrożyć, aby zwiększyć bezpieczeństwo.
 

Przykłady budynków typu V obejmują:

Przykłady budynków typu V obejmują:

  • Nowoczesne domy
  • Małe biurowce
  • Budynki jednorodzinne
  • Restauracje
  • Małe teatry
Podjęcie decyzji o tym, jakiego rodzaju konstrukcji budynku potrzebujesz

Lokalne przepisy i kodeksy budowlane często zawierają przepisy dotyczące rodzaju konstrukcji, który możesz wybrać. Budynki z przestrzeniami montażowymi będą miały inne wymagania niż budynki wielorodzinne czy ogólnodostępne obiekty handlowe. Zawsze oceniaj lokalne przepisy, aby określić, jaki typ konstrukcji musisz zastosować.
 

Jeśli twoja konstrukcja będzie zawierać materiały niepalne i palne, rozważ oddzielenie konstrukcji, aby obie mogły istnieć w tym samym budynku.

Jeśli twoja konstrukcja będzie zawierać materiały niepalne i palne, rozważ oddzielenie konstrukcji, aby obie mogły istnieć w tym samym budynku. Możesz utworzyć zaporę, aby utworzyć dwa obszary pożaru. Niektóre centra handlowe i podobne ustawienia wykorzystują ten projekt. Na przykład sklep spożywczy może wymagać stali nierdzewnej, podczas gdy sąsiednia lokalizacja detaliczna ma inne wymagania. Aby złagodzić potencjalne szkody, możesz zbudować zaporę ogniową z betonowych bloków między nimi. 

Należy pamiętać, że niektóre konstrukcje będą wymagały określonego typu konstrukcji budynku. Na przykład szpital wielopoziomowy będzie potrzebował projektu typu 1 grupy A dla swojej placówki. Projekty te podkreślą, czy rodzaj konstrukcji jest kluczowy dla projektu. Dodatkowo upewnij się, że możesz dotrzymać terminów budowy z wybranym typem. 

Innym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę, który typ jest najlepszy dla Twojego projektu, jest koszt. Niezależnie od tego, czy pracujesz nad niezależnym projektem, czy masz unikalnego klienta, musisz wziąć pod uwagę ogólną sumę projektu. Często można spodziewać się, że za budynki o większej odporności ogniowej zapłaci się więcej. Oznacza to, że niektóre typy konstrukcji mogą być nieodpowiednie dla niektórych projektów. Oznacza to jednak również, że możesz zdecydować się na bardziej wytrzymały typ konstrukcji, jeśli pracujesz nad mniejszym projektem z dużym budżetem. 

Ostatecznie, zrozumienie przeznaczenia budynku, przepisów budowlanych, typowych czynników środowiskowych, lokalnych przepisów i budżetu projektu określi, który typ budynku jest dla Ciebie odpowiedni.
 

Znajdź maszyny budowlane od Cat Rentals℠
Znajdź maszyny budowlane od Cat Rentals

Zrozumienie różnych typów konstrukcji budowlanych jest niezbędne do udanego ukończenia projektu. Twoja wiedza na temat każdego typu zapewni głęboki wgląd w to, co możesz osiągnąć i czy Twoja konstrukcja zapewni bezpieczeństwo i odporność ogniową, których wymagają Twoje wymagania. Jednak wiedza to tylko jedna część pracy. Do realizacji udanych projektów potrzebny jest również niezawodny i wysokiej jakości sprzęt. 

Firma Cat Rentals oferuje sprzęt, którego potrzebujesz, niezależnie od branży, w tym usług komunalnych, architektury krajobrazu, budownictwa ogólnego, budownictwa mieszkaniowego lub komercyjnego, budowy dróg czy produkcji przemysłowej. Z nami znajdziesz to, czego potrzebujesz, aby dobrze wykonać swoją pracę. Oferujemy takie artykuły, jak sprzęt budowlany, piły do betonu i wszystko pomiędzy, aby uzyskać obszerny katalog wszystkiego, czego wymaga Twoja praca. 

Nasze bezpieczne, niezawodne produkty wykorzystują najnowsze technologie , dzięki czemu możesz czuć się pewnie przy każdym zakupie. Oferujemy również szkolenia dla operatorów, fachowe doradztwo i wsparcie na miejscu, dzięki czemu zawsze możesz znaleźć zasoby potrzebne do pomyślnej realizacji projektu od początku do końca. 

Bez względu na to, czego szukasz, możesz to znaleźć u nas. Oferujemy tysiące osprzętu roboczego i maszyn od jednego z najbardziej szanowanych producentów. W naszym obszernym asortymencie znajdują się produkty ponad 70 wiodących firm sojuszniczych, cieszących się reputacją w zakresie bezpieczeństwa, niezawodności i jakości. Nigdzie indziej nie znajdziesz tak szerokiego wyboru. Przejrzyj nasz sprzęt, aby znaleźć odpowiednie elementy do następnego zadania. Wynajmij wszystko, czego potrzebujesz, od ludzi, którzy robią wszystko, co trzeba.

Znajdź wypożyczalnie Cat w pobliżu
Uzyskaj szybką wycenę
Podziel się
FacebookLinkedInXWhatsApp

Aby udostępnić tę stronę, musisz zaakceptować używanie plików cookie do targetowania

Ustawienia plików cookie