Jak obliczyć koszt projektu renowacji
Podziel się
FacebookLinkedInXWhatsApp

Aby udostępnić tę stronę, musisz zaakceptować używanie plików cookie do targetowania

Ustawienia plików cookie

Ekipy budowlane często stają przed zadaniem wykonania projektu renowacji budynków mieszkalnych lub komercyjnych. Niezależnie od tego, czy jesteś nowy w branży, czy działasz na różnych terytoriach, przejrzystość jest kluczowa podczas pracy z klientami. Istnieje wiele czynników, które należy wziąć pod uwagę przy ustalaniu, jak sporządzić koszt remontu, a skupienie się na materiałach, możliwościach, liczbie pracowników i istniejącej flocie gwarantuje, że projekt przebiegnie zgodnie z planem.

Kalkulując koszt remontu, należy pamiętać o następujących kwestiach, aby spełnić oczekiwania klientów, jednocześnie maksymalizując opłacalność: 

1. Zrozum budżet swojego klienta

Projekty renowacji budynków mieszkalnych i komercyjnych będą wiązały się z pewnymi negocjacjami. Umów się na spotkanie z klientami, aby dowiedzieć się, ile są skłonni wydać i co mają nadzieję zobaczyć przed zakończeniem zadania. Ten proces daje wyobrażenie o Twoich obowiązkach, wymaganiach materiałowych i liczbie pracowników, których będziesz potrzebować do ukończenia pracy.

2. Zidentyfikuj zapotrzebowanie na materiały budowlane

Ważnym elementem w nauce obliczania kosztów remontu jest to, jakie materiały już posiadasz, a jakie trzeba jeszcze zakupić. Remont może wymagać odrestaurowania ościeżnic, drzwi, okien i pokrycia dachowego. Kierownicy projektów mogą lepiej zrozumieć marże zysku w oparciu o to, co Twoja firma ma w magazynie.

Hurtowe kupowanie surowców i materiałów eksploatacyjnych daje Twojej firmie wykonawczej przewagę konkurencyjną. Jeśli wiesz, że załogi polegają na drewnie, metalu i elementach metalowych przez cały rok, obniż koszty, zamawiając za pośrednictwem hurtownika. Niższy koszt jednostkowy pozwala zaoszczędzić pieniądze w dłuższej perspektywie.

3. Gospodaruj odpadami materiałowymi i zasobami wielokrotnego użytku

Remonty doprowadzają przestrzeń mieszkalną lub komercyjną do zupełnie nowego stanu. W zależności od wielkości zadania często zdarza się, że po zakończeniu zadań pozostawia się odpady, brud, ziemię i gruz. Specjaliści budowlani powinni rozliczać się z wszelkich opłat za gospodarowanie odpadami związanych z ich wysiłkami.

Jeśli to możliwe, wykorzystaj ponownie ziemię, żwir, ziemię i inne elementy do nadchodzących zadań.

4. Weź pod uwagę liczbę pracowników

Możesz sprawić, że remont będzie tak opłacalny, jak to tylko możliwe, rozpoznając potrzebę zatrudnienia personelu i delegując zadania w razie potrzeby. Zastanów się, ilu pracowników będzie potrzebnych do wykonania remontu w oparciu o metraż i charakter prac.

Cena, którą ustalasz z klientami, musi uwzględniać koszty pracy i wynagrodzenia pracowników, dlatego najlepiej jest wcześnie rozważyć wszelkie specjalistyczne zadania i upewnić się, że uwzględniłeś całą pomoc, której będziesz potrzebować. 

5. Wynajmij sprzęt, którego potrzebujesz, aby odnieść sukces

Praca fizyczna może trwać tygodnie lub miesiące. Wynajem maszyn z godnego zaufania źródła, takiego jak Cat Rentals℠, to doskonały sposób na tymczasowe nabycie specjalistycznych narzędzi, sprzętu i osprzętu. Od jednorazowego remontu po rozbudowę obecnej floty w celu przyjęcia nowych klientów, wynajem pozwala skupić się na detalach budowlanych bez długoterminowych inwestycji.

Cat Rentals ułatwia uzyskanie szybkiej wyceny  podnośników koszowych, agregatów prądotwórczych i innego sprzętu do prac remontowych. Oblicz koszt wynajmu remontu dzięki elastycznym planom finansowania dostępnym u ponad 1 300 dealerów na całym świecie.

Wyszukaj sprzęt do wynajęcia w Cat Rentals℠

Cat Rentals łączy Twój zespół budowlany z innowacyjną technologią ponad 70 różnych marek. Zadzwoń pod numer 1-800-RENT-CAT już dziś, aby dowiedzieć się więcej o naszym sprzęcie do wynajęcia dostępnym w Twojej okolicy.

Znajdź wypożyczalnie Cat w pobliżu
Uzyskaj szybką wycenę
Podziel się
FacebookLinkedInXWhatsApp

Aby udostępnić tę stronę, musisz zaakceptować używanie plików cookie do targetowania

Ustawienia plików cookie