Jak wybrać odpowiedni ubijak do wynajęcia do zagęszczania gleby?
Podziel się
FacebookLinkedInXWhatsApp

Aby udostępnić tę stronę, musisz zaakceptować używanie plików cookie do targetowania

Ustawienia plików cookie

Czy Twój plac budowy potrzebuje małego, wydajnego narzędzia do szybkiego zagęszczania gleby? Ubijaki są zbudowane do tej pracy. Są to lekkie maszyny, którymi można sterować ręcznie, a jednocześnie zapewniają dużą siłę do zagęszczenia gleby. Będziesz chciał wynająć ubijak do naprawy dróg, prac ziemnych, fundamentów i wszelkich prac, które wymagają solidnego, równego podłoża.

Jak działają ubijaki

Ubijak to narzędzie do zagęszczania gleby zasilane gazem, olejem napędowym lub energią elektryczną. Napędza płytę w górę i w dół, uderzając o ziemię 750 razy na minutę. Tworzy to silny wpływ na małym obszarze. Większość ubijaków waży od 75 do 120 funtów, co oznacza, że jeden pracownik może je obsługiwać.

Rodzaje ubijaków, które można wynająć

Ubijaki 2-cyklowe: Modele te wykorzystują silnik dwusuwowy o prostej, mocnej konstrukcji. Wykonują więcej uderzeń na minutę i mają najdłuższy skok buta, co oznacza, że płyta zagęszczająca przesuwa się dalej z każdym uderzeniem. To głębsze uderzenie pomaga utrzymać osiągi na dużych wysokościach, gdzie moc silnika może spaść z powodu rozrzedzonego powietrza. 

Ubijaki 4-cyklowe: Najpopularniejszy typ na placach budowy, ubijaki te są zasilane benzyną. Wiele z nich jest napędzanych niezawodnym silnikiem Honda GX100. Główną wadą ubijaków 4-suwowych może być utrata mocy na większych wysokościach, ponieważ spalanie odbywa się za pomocą wlotu powietrza.

Ubijaki akumulatorowe: Te jednostki elektryczne nie wytwarzają żadnych emisji, dzięki czemu idealnie nadają się do ciasnych lub wewnętrznych obszarów o słabej wentylacji. Są ciche, co sprawia, że przydają się w pobliżu szpitali, szkół czy biur. Ubijaki akumulatorowe zapewniają taką samą siłę zagęszczania jak modele gazowe, ale przy mniejszych wibracjach, mniejszym obciążeniu pracowników i łatwym uruchamianiu za pomocą przycisku. Nie wymagają również żadnej konserwacji.

Jak wybrać odpowiedni ubijak

Do większości prac najlepszym wyborem jest ubijak 4-cyklowy. Jest wydajny, niezawodny i spełnia dzisiejsze normy emisji. Ponieważ smaruje przez skrzynię korbową zamiast spalać olej, działa czyściej i zapobiega gromadzeniu się paliwa.

Jednak w niektórych przypadkach inne opcje mogą być lepsze:

  • Wybierz ubijak 2-cyklowy do dużych wysokości, gdzie działa bardziej niezawodnie.
  • Wybierz ubijak akumulatorowy, aby zmniejszyć zużycie paliwa, zmniejszyć hałas i chronić środowisko bez utraty wydajności.

Pomyśl też o marce. Wybór zaufanej nazwy, takiej jak Wacker Neuson, Multiquip lub Weber , oznacza, że otrzymujesz bezpieczny i niezawodny sprzęt.

Wynajmij ubijaki od Cat Rentals℠

Dla większości firm budowlanych wynajem jest najbardziej opłacalnym sposobem na uzyskanie odpowiedniego ubijaka. Cat Rentals℠ oferuje wysokiej jakości narzędzia do zagęszczania gleby zaufanych marek. Możesz wynająć na dzień, tydzień, miesiąc lub dłużej. Nasz zespół pomoże Ci wybrać odpowiedni rozmiar i kategorię wagową do Twojej pracy.

Zapoznaj się z naszą pełną ofertą ubijaków i innych urządzeń do zagęszczania.

Znajdź najbliższą placówkę Cat Rentals lub poproś o szybką wycenę.

Ubijak Często zadawane pytania

P: Do czego służy ubijak?

O: Ubijak zagęszcza glebę szybkimi, silnymi uderzeniami, dzięki czemu grunt jest stabilny pod budowę.

P: Który typ ubijaka jest najlepszy do większości zadań?

O: Większość wykonawców preferuje ubijaki 4-cyklowe, ponieważ są one wydajne i niezawodne.

P: Gdzie należy używać ubijaka zasilanego bateryjnie?

O: Ubijaki akumulatorowe najlepiej sprawdzają się w ciasnych przestrzeniach, w pomieszczeniach lub w pobliżu miejsc wrażliwych na hałas i emisje.

P: Dlaczego warto wynająć zamiast kupić?

O: Wynajem pozwala zaoszczędzić pieniądze, uniknąć kosztów konserwacji i umożliwia wypróbowanie różnych modeli przed zakupem.

Znajdź wypożyczalnie Cat w pobliżu
Uzyskaj szybką wycenę
Podziel się
FacebookLinkedInXWhatsApp

Aby udostępnić tę stronę, musisz zaakceptować używanie plików cookie do targetowania

Ustawienia plików cookie