.png)
Urazy w miejscu pracy zdarzają się w prawie każdej branży, ale urazy budowlane są szczególnie powszechne i często mogą być poważne. Ponieważ budownictwo zwykle wymaga ciężkiej pracy, przenoszenia ciężkich materiałów i pracy w trudnych warunkach, te miejsca pracy niosą ze sobą większe ryzyko obrażeń niż te w wielu innych branżach.
OSHA zidentyfikowała cztery rodzaje urazów , które najczęściej występują na placach budowy. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, czym one są i jakie kroki możesz podjąć, aby im zapobiec.
Upadki na placach budowy są zwykle klasyfikowane jako upadki z wysokości lub upadki z tego samego poziomu, takie jak poślizgnięcia i potknięcia. Większość upadków z dużych wysokości jest spowodowana źle skonstruowanymi rusztowaniami, niewłaściwym użytkowaniem drabin oraz niezabezpieczonymi szczelinami w klatkach schodowych i szybach. Poślizgnięcia i potknięcia są często wynikiem zagubionych przedmiotów, które utrudniają ruch pieszy oraz rozlania lub wycieków, które powodują śliskie powierzchnie.
Jest kilka rzeczy, które możesz zrobić, aby zapobiec upadkom w pracy:
- Przestrzegaj wszystkich przepisów bezpieczeństwa dotyczących dachów, rusztowań i drabin oraz przeszkol pracowników w zakresie tych przepisów
- Używaj wszystkich odpowiednich urządzeń do upadku, takich jak poręcze, osobiste systemy powstrzymujące upadek i siatki bezpieczeństwa
- Utrzymuj miejsca pracy w czystości, wolne od bałaganu i dobrze oświetlone
- Upewnij się, że pracownicy noszą obuwie o odpowiedniej przyczepności
OSHA definiuje "uderzenie przedmiotem" jako uderzenie między osobą a przedmiotem lub elementem wyposażenia. Przykładem może być potrącenie przez pojazd i wymuszony kontakt, do którego dochodzi, gdy przedmiot spada na osobę.
Urazów spowodowanych uderzeniami można uniknąć, wyraźnie zaznaczając lub blokując wrażliwe obszary, a noszenie odpowiednich środków ochrony osobistej (PPE), takich jak kaski i okulary ochronne, może pomóc zminimalizować ich skutki. Inne środki ostrożności, które można podjąć, obejmują:
- Prawidłowe układanie materiałów w stosy, aby uniknąć spadających i ślizgających się przedmiotów.
- Unikanie podnoszonych lub zawieszonych ładunków.
- Upewnienie się, że pracownicy wiedzą, że nie powinni ustawiać się między obiektami nieruchomymi i ruchomymi.
- Odpowiednie zabezpieczenie materiałów i narzędzi, aby nie spadły.
- Nie jazda na wstecznym biegu, jeśli widoczność jest zasłonięta.
Najczęstszymi urazami spowodowanymi porażeniem prądem są oparzenia skóry, ale mogą one również powodować poważniejsze obrażenia, takie jak zatrzymanie akcji serca i uszkodzenie nerwów. Porażenie prądem zwykle ma miejsce, gdy środowisko jest niebezpieczne z powodu złej instalacji okablowania, uszkodzenia sprzętu lub niewłaściwych praktyk pracy.
Przepisy OSHA koncentrują się na wymaganiach dotyczących projektowania i użytkowania sprzętu elektrycznego. Zalecają stosowanie elektrycznych urządzeń ochronnych i odpowiedniej izolacji, aby zapobiec porażeniu prądem.
Inne sposoby zapobiegania porażeniu prądem obejmują:
- Stosowanie wszystkich wymaganych środków ochrony indywidualnej.
- Odłączenie zasilania sprzętu i stosowanie odpowiednich procedur blokowania i oznaczania.
- Zachowanie bezpiecznej odległości od części, które są pod napięciem.
Wypadki między wypadkami mają miejsce, gdy pracownik zostaje złapany między dwoma lub więcej obiektami. Wypadki te mogą się zdarzyć, jeśli pojazd przyciśnie osobę do ściany, część ciała zostanie wciągnięta do maszyny lub materiały zawalą się na kogoś.
Skupienie się na otoczeniu jest jednym z najlepszych sposobów, aby temu zapobiec. Aby zachować bezpieczeństwo, unikaj:
- Umieszczenie się między ciężkim sprzętem a nieruchomym obiektem.
- Umieszczanie rąk lub innych części ciała w pobliżu poruszających się obiektów.
- Noszenie długich rękawów, biżuterii lub innych przedmiotów, które mogą zaczepić się o poruszające się przedmioty.
- Praca w wyrobiskach, w których gromadzi się woda.
- Przebywanie w promieniu obrotu obracającego się obiektu.
Firma Cat Rentals℠ oferuje szereg niezawodnych urządzeń z wbudowanymi funkcjami bezpieczeństwa, które pomagają zapewnić bezpieczeństwo w miejscu pracy. Aby dowiedzieć się więcej o naszych produktach, przejrzyj nasz sprzęt online lub zadzwoń do nas pod numer 1-800-RENT-CAT w celu uzyskania informacji lub wyceny wynajmu.