Dostępne są dziesiątki rodzajów sprzętu budowlanego, od zwykłych maszyn, które można zobaczyć na prawie każdym placu budowy, po niejasne urządzenia używane do specjalistycznych zadań. Nawet doświadczeni pracownicy branży budowlanej mogą od czasu do czasu spotkać się z nazwami urządzeń, których nie znają. Jeśli dopiero zaczynasz w branży, prawdopodobnie istnieje wiele nazw sprzętu, których musisz się jeszcze nauczyć.
Przygotowaliśmy listę 30 kluczowych elementów sprzętu budowlanego, abyś mógł dowiedzieć się więcej o każdym z nich — jak wyglądają, jak działają i co osiągają. Te typy sprzętu pochodzą z różnych sektorów budownictwa, w tym budowy dróg, wyburzeń, budownictwa, leśnictwa i innych.
Przejdź do sekcji:
.jpg)
Koparko-ładowarka jest niezwykle powszechnym sprzętem do kopania. Termin "koparko-ładowarka" technicznie odnosi się do osprzętu – ramienia z łyżką do kopania na końcu – które można zamontować na różnych typach ciężkich maszyn. Często "koparko-ładowarka" to skrót od koparko-ładowarki : koparki przymocowanej do ładowacza czołowego. Maszyna ta jest uważana za najbardziej wszechstronną maszynę do robót ziemnych w branży budowlanej. Zawiera łyżkę z przodu i mocowanie koparki z tyłu, co pozwala na kopanie rowów, załadunek i rozładunek materiałów oraz podnoszenie przedmiotów.
Podnośnik wysięgnikowy to maszyna mobilna, zwykle z kołami. Obejmuje długi dźwig z platformą lub łyżką na końcu, która jest zwykle wystarczająco duża, aby mógł na niej stanąć jeden lub dwóch pracowników. Ten podnośnik koszowy umożliwia pracownikom bezpieczny dostęp do podwyższonych obszarów na placu budowy, takich jak górne piętro na fasadzie budynku. Podnośniki wysięgnikowe są dostępne zarówno w wersji przegubowej, jak i teleskopowej.
Spycharka, zwana również spycharką , jest podstawowym elementem wyposażenia budowlanego. Składa się z ciągnika, zwykle na gąsienicach, a nie na kołach, z dużą metalową płytą kubełkową. Operatorzy używają płyty do takich zadań, jak kopanie, kopanie i wyrównywanie gleby i innych materiałów. Możesz również użyć spychacza do rozbiórki, rozdrobnienia zagęszczonych materiałów i odśnieżania. Spycharki są dostępne w szerokiej gamie rozmiarów do różnych zadań.
Strugarka na zimno to frezarka do asfaltu i betonu. Gdy maszyna miele asfalt na drodze lub innej powierzchni, przesuwa zmielony asfalt z bębna za pomocą systemu pas przenośnika. Operator podąża tuż za wywrotką, tak aby luźny asfalt lądował z tyłu ciężarówki. Frezystory do nawierzchni na zimno są używane przede wszystkim, gdy przychodzi czas na wymianę nawierzchni drogi.
Kompaktowa ładowarka gąsienicowa i ładowarka terenowa to małe ładowarki, ale na większości placów budowy są dużymi końmi roboczymi. Te małe ładowarki zapewniają wygodny sposób przemieszczania materiałów w miejscu pracy. Możesz także dodawać załączniki, aby wykonywać różnego rodzaju zadania. Różnica między tymi dwiema maszynami polega na tym, że kompaktowa ładowarka gąsienicowa ma podwozie zaprojektowane z myślą o bardziej trudnych warunkach, podczas gdy ładowarka terenowa ma mniejszy nacisk na podłoże i jest bezpieczniejszym wyborem na bardziej delikatne powierzchnie.
Zagęszczarka to maszyna, która ściska i przekształca powierzchnię, taką jak gleba, żwir lub asfalt. To sprawia, że są one cennym atutem w budownictwie drogowym i innych zadaniach budowlanych. Zagęszczarki występują w wielu kształtach i rozmiarach. Jednym z popularnych typów jest zagęszczarka płytowa , która jest urządzeniem, które pcha się podobnie jak kosiarkę. Płyta podstawy wibruje i wyrównuje powierzchnię pod spodem. Innym popularnym typem jest walec drogowy, pojazd z dużym obracającym się cylindrem, który ściska powierzchnię pod spodem.
Koparka zgarniakowa to duży sprzęt używany do głębokich wykopów. Ta maszyna zawiera długi wysięgnik z zawieszoną na końcu łyżką do kopania. Operatorzy sterują łyżką za pomocą systemu lin i łańcuchów. Niektóre koparki zgarniakowe są na tyle małe, że można je przetransportować na miejsce pracy, podczas gdy większe koparki zgarniakowe — często używane do wydobycia odkrywkowego — są montowane na miejscu. Niektóre z tych koparek zgarniakowych mogą ważyć tysiące ton.
Być może nie na każdym placu budowy można zobaczyć wiertnicę , ale są one podstawą w każdym rodzaju studni. Niezależnie od tego, czy próbujesz uzyskać dostęp do wód podziemnych, ropy naftowej czy gazu ziemnego, platforma wiertnicza może pomóc. Niektóre platformy wiertnicze są bardzo duże. Wysoka konstrukcja, którą widzisz, nazywana jest wieżą wiertniczą, ale istnieje wiele innych elementów, które współpracują ze sobą, aby wwiercić się w materiał. Na drugim końcu spektrum rozmiarów znajdują się świdry, małe platformy wiertnicze, które jeden pracownik może obsługiwać ręcznie.
Wywrotka to ciężarówka z dużą skrzynią ładunkową z tyłu, służąca do przewożenia materiałów do iz placu budowy lub przemieszczania materiałów na placu budowy. Operator może podnieść przednią część skrzyni ładunkowej ciężarówki za pomocą siłowników hydraulicznych w celu zrzucenia materiałów do środka. Ułatwia to składowanie materiałów na wysypisku śmieci lub w miejscu pracy. Niektóre wywrotki są przeznaczone do jazdy po drodze, podczas gdy inne są pojazdami terenowymi przeznaczonymi do poruszania się po nierównym terenie.
Koparka to kolejny podstawowy element sprzętu budowlanego używany do różnych zadań. Operator siedzi w kabinie, która obraca się o 360 stopni. Dlatego czasami można usłyszeć, że koparka jest określana jako 360. Kabina znajduje się na podwoziu, zwykle z gąsienicami, chociaż niektóre koparki są wyposażone w koła. Operatorzy używają łyżki przymocowanej do końca ramienia i wysięgnika, który wysuwa się z kabiny, do kopania, podnoszenia i wykonywania innych czynności.
Maszyna ścinkowo-układająca jest cennym atutem w operacjach pozyskiwania drewna i oczyszczania terenu. Maszyna ścinkowo-układająca składa się z kabiny na gąsienicach lub kołach z dołączonym wysięgnikiem. Do tej pory może to brzmieć jak koparka lub inny podobny sprzęt. Główną rzeczą, która sprawia, że maszyna ścinkowo-układająca jest wyjątkowa, jest głowica maszyny ścinkowo-układająca na końcu wysięgnika. To urządzenie owija się wokół pni drzew i tnie drzewo u podstawy za pomocą piły łańcuchowej przed umieszczeniem drzewa w miejscu, w którym ma zostać wyniesione.
Wózki widłowe są szczególnie popularne w magazynach, ale można je również zobaczyć na placu budowy, ponieważ pomagają we wszelkiego rodzaju przeładunku materiałów. Wózek widłowy wygląda jak mały samochód z masztem, siłownikiem podnoszenia, oparciem i wózkiem z przodu, wraz z widłami, które wysuwają się do przodu od dołu kabiny. Komponenty te umożliwiają podnoszenie materiałów, takich jak palety z cegłami, lub przenoszenie ich z boku na bok. Istnieją różne typy i rozmiary wózków widłowych przeznaczonych do różnych zastosowań.
Podobnie jak maszyna ścinkowo-układająca, forwarder jest pomocnym elementem wyposażenia leśnego. Podczas gdy maszyna ścinkowo-układająca ścina drzewa i układa je w stos, spedytor transportuje kłody na miejsce załadunku. Ten element wyposażenia to w zasadzie ciężarówka terenowa, zwykle z ośmioma kołami i mechanizmem do przewożenia kłód - trzymając je tuż nad ziemią, aby się nie ciągnęły. To odróżnia forwardera od skiddera, który ciągnie drzewa po ziemi. Forwarder ma ograniczony rozmiar kłód, które może przewieźć.
Ładowarki kołowe to jeden z najbardziej uniwersalnych typów sprzętu budowlanego dostępnych na rynku. Jak sama nazwa wskazuje, ładowarki te używają kół do poruszania się po placu budowy. Domyślnym przystawką jest łyżka, która może nabierać, przenosić i rozładowywać materiały. Możesz także użyć innego osprzętu, takiego jak świdry, koparko-ładowarki i zrywaki, aby pomóc w różnych zadaniach. Ładowarki kołowe są dostępne w różnych rozmiarach, od kompaktowych do dużych, dzięki czemu możesz wybrać model i osprzęt, które najlepiej pasują do Twojej pracy.
Równiarka samobieżna, zwana również równiarką samobieżną, jest ważnym elementem wyposażenia w budownictwie drogowym. Składa się z trzech osi – dwóch z tyłu i jednej z przodu – z metalową płytą biegnącą między osiami. Zwykle ma sześć kół, aby pomieścić długą ramę. Metalowa płyta wyrównuje ziemię lub żwir znajdujący się pod spodem, gdy operator prowadzi maszynę po obszarze. Kabina, w której siedzi operator, znajduje się tuż nad tylnymi osiami. Równiarki są niezbędne do stworzenia płaskiej, równej powierzchni przed budową drogi.
Kombajn to sprzęt leśny służący do pozyskiwania kłód. Ta maszyna ma ciężką kabinę i dołączone ramię, którego operatorzy używają do oczyszczania obszarów i chwytania kłód. Specjalna nasadka na końcu ramienia pomaga w cięciu, przetwarzaniu i korowaniu drzew. Osprzęt harwesterowy jest przystosowany do różnych rozmiarów drzew, co zapewnia maksymalną wszechstronność. Sprzęt ten jest dostępny w wersjach kołowych i gąsienicowych, aby dostosować się do miejsca pracy, w którym jest używany.
Wysięgnik przegubowy to kolejne urządzenie służące do pozyskiwania drewna. Gdy spedytor lub zrywka złoży kłody w miejscu załadunku, wysięgnik przegubowy przejmuje kontrolę nad załadunkiem pociętych i odizolowanych kłód na ciężarówkę, aby mogły one udać się do miejsca docelowego. Wysięgnik przegubowy to maszyna obrotowa z głowicą dźwigu, która jest specjalnie zaprojektowana do zbierania kłód i wydajnego załadunku ich na ciężarówkę. Kabina wysięgnika przegubowego może być zamontowana na przyczepie lub może poruszać się na kołach lub gąsienicach.
Termin "podnośnik samochodowy" może być używany do oznaczania całej kategorii podnośników koszowych, która obejmuje podnośniki wysięgnikowe, podnośniki nożycowe i inne. Jednak według Administracji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (OSHA) podnośnik samochodowy odnosi się do urządzenia z pasem napędzanym mechanicznie, które porusza się tylko w jednym kierunku i jest przeznaczone do transportu pracowników z piętra na piętro. Są one również nazywane pionowymi windami osobowymi, ponieważ poruszają się w górę i w dół, a nie na boki. Są one zazwyczaj przeznaczone do transportu jednego pracownika na raz.
W budownictwie betoniarka to ciężarówka wyposażona w duży bęben, który miesza beton. Wszystko, co operator musi zrobić, to dodać suchy cement, kruszywo i wodę i pozwolić bębnowi się obrócić, aby wymieszać materiały i uformować mokry beton. Bęben posiada spiralne ostrze po środku, które pomaga w mieszaniu. Niektóre ciężarówki są dedykowanymi betonomieszarkami, ale można również znaleźć nasadki do betoniarek lub mieszarki stacjonarne, których można używać na placu budowy, gdy trzeba wylać beton.
Dźwig samojezdny to niezwykle przydatny element wyposażenia do podnoszenia i przenoszenia przedmiotów. Jak sugeruje "mobilna" część nazwy, żurawie te są wyposażone w koła lub gąsienice, dzięki czemu można nimi jeździć po miejscu pracy, zwłaszcza jeśli są to modele terenowe. Większość dźwigów wykorzystuje hydraulikę do poruszania mechanizmem wciągnika, który na końcu ma hak do przytrzymywania przedmiotów. Niektóre żurawie samojezdne są w stanie obracać się o 360 stopni, co jeszcze bardziej ułatwia poruszanie się w ciasnych przestrzeniach.
Rozściełacz asfaltu, w skrócie kostka brukowa, to urządzenie wykorzystywane w budownictwie drogowym i podobnych czynnościach, takich jak tworzenie parkingów. Zazwyczaj wywrotka w sposób ciągły podaje asfalt do zbiornika rozściełacza, znajdującego się z przodu maszyny. Dzięki temu rozściełacz może równomiernie rozprowadzić asfalt na zamierzonej powierzchni. Rozściełacz zagęszcza również asfalt za pomocą małego wałka, ale nadal niezbędny jest walec drogowy do jego upakowania i jeszcze większego wygładzenia.
Do głębokich prac fundamentowych kafar jest niezbędnym elementem wyposażenia. W typowym systemie wbijania pali wysięgnik wysuwa się z dźwigu. Do wysięgnika przymocowana jest smycz, rama służąca do wyrównania pala wraz z młotkiem i palem. Sprzęt do wbijania pali podnosi pal, a następnie wbija go w glebę, aż osiągnie odpowiednią głębokość. Zapewnia to niezbędne wsparcie dla głębokich fundamentów.
Podnośnik nożycowy to rodzaj rusztowania podnośnika koszowego. Podnośniki nożycowe wykorzystują system skrzyżowanych metalowych podnośników do podnoszenia i opuszczania platformy. Podobnie jak podnośnik nie poruszają się w poziomie. Windy te są zasilane energią elektryczną lub silnikiem. Podnośniki nożycowe są najbardziej popularne w pomieszczeniach magazynowych, ponieważ umożliwiają pracownikom dotarcie do wysokich miejsc składowania. Mogą również pomóc pracownikom budowlanym w dostępie do wysokich punktów lub wyższych poziomów budynku.
Ładowarka o sterowaniu burtowym to wszechstronny, kompaktowy sprzęt budowlany na czterech kołach. Swoją nazwę zawdzięcza faktowi, że operatorzy o sterowaniu burtowym muszą używać różnicowego układu kierowniczego — metody, w której jedną stronę pojazdu przesuwa się do przodu, pozostawiając drugą zablokowaną, powodując poślizg sprzętu w zamierzonym kierunku. Ten sposób kierowania zapewnia miniładowarkom imponujący promień skrętu, dzięki czemu idealnie nadają się do pracy w ciasnych przestrzeniach. Do miniładowarki można przymocować różnego rodzaju narzędzia robocze.
Zrywka pełni podobną funkcję jak forwarder . Główna różnica polega na tym, że zrywki mają tendencję do ciągnięcia drzew po ziemi i zazwyczaj mogą obsługiwać bardziej zróżnicowany zakres rozmiarów drzew w porównaniu ze forwarderem. Tradycyjna zrywka to zrywka linowa, która wykorzystuje linkę do ciągnięcia drzew. Podobnie jak spedytor, zrywka odkłada drzewa w miejscu załadunku, gdzie można je dalej ścinać i ładować na ciężarówkę.
Nazwa ładowarka teleskopowa jest skrótem od ładowarki teleskopowej. Teleskopowy odnosi się do wysięgnika teleskopowego w tej maszynie, do którego można przymocować różne narzędzia do różnych zadań. Poza wysięgnikiem ta maszyna wygląda jak większy, bardziej wytrzymały wózek widłowy. Ładowarka teleskopowa zasadniczo łączy w sobie funkcje żurawia i wózka widłowego, tworząc wszechstronną maszynę do transportu materiałów. W porównaniu z wózkiem widłowym, ładowarka teleskopowa ma większe opony, które lepiej nadają się do zastosowań terenowych. Może również sięgać wyżej i wykonywać więcej zadań.
.jpg)
Żurawie wieżowe są większe niż wspomniane wcześniej żurawie samojezdne. W rzeczywistości te masywne dźwigi wcale nie są mobilne. Są one mocowane w określonym miejscu, zwykle montowane w betonowej płycie na ziemi. Żurawie wieżowe są rodzajem żurawia balansowego, co oznacza, że tworzą kształt litery T. Przeciwwaga jest przymocowana do jednego końca elementu poziomego, a hak jest przymocowany do drugiego końca, który wystaje dalej od pionowej części żurawia. Kabina operatora znajduje się na skrzyżowaniu żurawia.
Nic dziwnego, że koparki do kopania rowów są używane. Nie tylko kopią. Maszyny te wykorzystują pas przenośnika do ostrożnego usuwania wykopanej gleby. Koparki do rowów są często używane do układania rur lub podobnych zadań, w których potrzebny jest długi, wąski otwór. Koparka do rowów może być wyposażona w różne urządzenia kopiące w zależności od sytuacji. Na przykład koparka do rowów może użyć metalowego łańcucha do rozerwania ziemi. To urządzenie przypominające piłę łańcuchową nie musi się zatrzymywać na małe kamienie lub korzenie na swojej drodze.
Pojazdy użytkowe (UTV) to szeroka kategoria pojazdów przeznaczonych do pracy, a nie do przewozu pasażerów na drogach. Pracownicy budowlani używają tych pojazdów do szybkiego przemieszczania się po dużym placu budowy lub przewożenia małych ładunków materiałów lub sprzętu z miejsca na miejsce. Pojazdy użytkowe są wszechstronnym i pomocnym zasobem, który można mieć w wielu różnych zawodach, które wykraczają poza branżę budowlaną, w tym rolnictwo i inne dziedziny.
Zgarniarka kołowa to duża ciężka maszyna używana do robót ziemnych. Jak sama nazwa wskazuje, pojazdy te szorują ziemię, aby ją wyrównać. Część "ciągnik kołowy" odnosi się do przodu maszyny, która jest po prostu ciągnikiem kołowym. Tylna część to miejsce, w którym znajdują się elementy zgarniające. To, co sprawia, że zgarniarka kołowa jest wyjątkowa, to fakt, że zbiera brud, a nie tylko go przesuwa. Gdy ostrze tnie i spulchnia glebę, pas przenośnika przesuwa glebę do leja samowyładowczego.
Istnieje wiele rodzajów sprzętu budowlanego nadającego się do szerokiej gamy zastosowań, nawet tych, które nie znajdują się na tej liście. Wynajem może być opłacalnym i wygodnym sposobem na zdobycie potrzebnego sprzętu bez konieczności dokonywania stałej inwestycji. Jest to strategiczny wybór, gdy potrzebujesz maszyny lub osprzętu, którego nie spodziewasz się używać wielokrotnie, lub gdy wykonujesz pracę poza miastem i nie chcesz transportować sprzętu do pracy.
Jeśli potrzebujesz wysokiej jakości sprzętu budowlanego na wynajem, odwiedź stronę Cat Rentals. Posiadając ponad 1 300 lokalizacji na całym świecie, Cat Rentals jest do Twojej dyspozycji, niezależnie od tego, gdzie się znajdujesz. Firma Caterpillar cieszy się zaufaniem w branży maszyn budowlanych od blisko stu lat, dlatego możesz polegać na sprzęcie Cat, który pomoże Ci bezpiecznie i wydajnie wykonać pracę.
Nasi dealerzy oferują szeroką gamę sprzętu budowlanego, dzięki czemu możesz być przygotowany do każdego zadania. Przeglądaj sprzęt online lub zadzwoń do nas pod numer 1-800-RENT-CAT, aby uzyskać więcej informacji lub poprosić o wycenę.