Zarządzanie projektami budowlanymi łączy ludzi, plany i materiały w jednym przepływie pracy, dzięki czemu można ukończyć projekt na czas i w ramach budżetu. Niezależnie od tego, czy zarządzasz małym remontem, czy złożonym zleceniem budowlanym, cel jest ten sam: organizować zasoby, kontrolować ryzyko i dbać o to, aby wszyscy byli na bieżąco.
W przypadku większości zadań kierownik projektu lub mały zespół koordynuje zakres, harmonogram, koszty, jakość, bezpieczeństwo i komunikację. Łączysz właścicieli, projektantów, inżynierów, podwykonawców i dostawców w jednym planie i sprawiasz, że decyzje są w ruchu.
Do typowych obowiązków należą:
- Tworzenie planu, budżetu i harmonogramu, a następnie śledzenie postępów w odniesieniu do każdego z nich
- Koordynacja ludzi, materiałów, pozwoleń i sprzętu, aby zadania rozpoczynały się na czas
- Zarządzanie dokumentami projektowymi, zapytaniami ofertowymi, zgłoszeniami i zmianami
- Monitorowanie ryzyka i bezpieczeństwa oraz szybkie rozwiązywanie problemów
Aby uzyskać bardziej szczegółową listę zadań według faz, zapoznaj się z konspektem dostarczonym przez Amerykańskie Stowarzyszenie Kierowników Budowy.
- Niezdefiniowane cele: Niejasny zakres prowadzi do przeróbek i opóźnień. Potwierdzaj wymagania na wczesnym etapie i dokumentuj decyzje.
- Pełzanie zakresu: Dodatki, które nie pasują do planu, wpływają na koszt i czas. Kieruj zmiany przez przejrzysty proces.
- Niedopasowanie zespołu: Luki w komunikacji działają powoli. Korzystaj z prostego raportowania i częstych meldunków.
- Zarządzanie ryzykiem: Zaplanuj problemy z bezpieczeństwem, pogodą i zaopatrzeniem, aby mieć opcje, gdy warunki się zmienią.
Etapy te są zgodne z najlepszymi praktykami określonymi przez grupy branżowe.
1. Poczęcie
Zdefiniuj potrzebę, ustal cele i przetestuj wykonalność. Przejrzyj koszty, harmonogram i główne ryzyka, aby upewnić się, że projekt jest realistyczny. Wczesna analiza pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze w późniejszym czasie.
2. Planowanie
Przekształć koncepcję w plan do zbudowania. Utwórz podział pracy, harmonogram i budżet. Skonfiguruj plany komunikacji, jakości i bezpieczeństwa. Określ sposób zarządzania zmianami i zatwierdzeniami. Rozpocznij ustawianie kluczowych partnerów i potwierdź ścieżki pozwoleń.
3. Wykonanie
Zmobilizuj witrynę, pozyskuj materiały i kieruj pracami, aby osiągnąć kamienie milowe. Utrzymuj ścisły kontakt z liderami terenowymi i dokumentuj postępy, aby szybko rozwiązywać problemy.
4. Monitorowanie i zamykanie
Śledź wydajność za pomocą prostych wskaźników KPI, takich jak odchylenie harmonogramu, odchylenie kosztów, liczba zleceń zmian, incydenty związane z bezpieczeństwem i przedawnienie listy zaległości. Na koniec skompletuj dokumenty dotyczące uruchomienia, szkolenia i obrotu oraz zamknij umowy.
Mając gotowe rysunki i gotowe dokumenty przetargowe, poproś o propozycje i wstępnie zakwalifikuj wykonawców. Podziel zakresy na przejrzyste pakiety i zbierz referencje. Kontrole cen, harmonogramy i historia bezpieczeństwa pomagają w wyborze partnerów z pewnością.
W zależności od zasad właściciela, możesz również doradzać w zakresie udzielania zamówień i potwierdzać ubezpieczenie, obligacje i wymagania dotyczące startu.
Podczas zakupu weryfikuj harmonogramy składania i pozycje o długim czasie realizacji, takie jak sprzęt specjalistyczny lub materiały niestandardowe. Poproś licytantów o potwierdzenie czasu trwania, planów zatrudnienia i programów bezpieczeństwa. Twórz rekomendacje dotyczące nagród, które porównują zakres, koszt, harmonogram i doświadczenie.
Przed rozpoczęciem budowy należy przeprowadzić badanie terenu. Zidentyfikuj zagrożenia, takie jak linie napowietrzne i kontrola ruchu. Planuj składowanie materiałów, drogi dostępu i ochronę środowiska, w tym praktyki gospodarowania odpadami, które utrzymują zanieczyszczenia w bezpiecznym miejscu i odpowiednio się z nimi obchodzimy.
- Wodospad : sekwencja liniowa z wyraźnymi kamieniami milowymi i przekazaniami; Pasuje do ściśle określonego zakresu i uporządkowanych branż i działa dobrze, gdy projekt jest kompletny, a zmiany zakresu są ograniczone
- Lean: ciągłe doskonalenie w całym zadaniu; Koncentruje się na wartości, redukcji odpadów i niezawodnych zobowiązaniach dzięki cotygodniowemu planowaniu i obietnicom, które pomogą handlowcom osiągać stałe postępy
- Agile: dzieli złożone zakresy na mniejsze pakiety, które można planować i dostarczać w krótkich cyklach; Przydatne tam, gdzie zakres ewoluuje lub często pojawiają się informacje zwrotne.
- Ścieżka krytyczna: mapuje zależności zadań w celu znalezienia najdłuższej ścieżki; Chroni kamienie milowe i krytyczne działania, aby skupić się na prawdziwych czynnikach napędzających poziom zasobów
- Pisz proste, publiczne cele dotyczące zakresu, budżetu i harmonogramu, aby wszyscy rozumieli priorytety.
- Ustandaryzuj nazwy plików, notatki ze spotkań i dzienniki przesyłania, aby zmniejszyć zamieszanie.
- Organizuj krótkie, codzienne spotkania w celu omówienia problemów i zadań wybiegających w przyszłość.
- Codziennie śledź robociznę i sprzęt, aby małe odchylenia nie stały się dużym problemem kosztowym.
- Prowadź dziennik zmian z kodami przyczyn, datami i zatwierdzeniami, aby kontrolować zakres.
Wiele zespołów wynajmuje specjalistyczne maszyny i narzędzia, aby dopasować się do zmieniającego się zakresu, uniknąć konserwacji i zachować wolne od gotówki na inne potrzeby. Możesz ustawić dostawę w kolejce do mobilizacji i zaplanować odbiory na zamknięciu, aby uprościć logistykę.
Będziesz także koordynować pozwolenia, media, inspekcje i kontrole jakości. W przypadku zagrożonych prac typu "zaprojektuj i wybuduj" lub CM możesz zarządzać usługami przedbudowlanymi i prowadzić dyskusje na temat wartości, które dostosowują decyzje projektowe do budżetu i harmonogramu.
Silna komunikacja ma znaczenie. Ustal terminy spotkań dla właścicieli, partnerów projektowych i terenu. Publikuj plany i działania z właścicielami, architektami i wykonawcami, aby rejestrować i udostępniać decyzje.
Typowymi partnerami są właściciel lub sponsor, architekt, inżynierowie budowlani i MEP, inżynierowie budownictwa, konsultanci geotechniczni, projektanci specjalistyczni, generalny wykonawca, wykonawcy handlowi i dostawcy. Projekty publiczne mogą być uwzględniane przez agencje wydające pozwolenia i przedsiębiorstwa użyteczności publicznej. Twoim zadaniem jest dostosowanie tych grup do tego samego zakresu, budżetu i harmonogramu.
Aktualny zestaw rysunków i specyfikacji powinien być łatwy do znalezienia. Śledź zgłoszenia, zapytania ofertowe, aneksy i zlecenia zmian, aby zespoły terenowe zawsze pracowały zgodnie z najnowszymi trendami. Użyj budżetu z niewydatkami i dodatkami oraz zbuduj harmonogram, który odzwierciedla długie pozycje realizacji i inspekcje.
Twórz proste dzienniki: dziennik decyzji, dziennik zagrożeń, dziennik zamówień i rejestr działań. Te narzędzia pomagają wcześnie wykrywać problemy i utrzymywać odpowiedzialność zespołu.
- Istniejące media i wymagane przeprowadzki
- Drogi dojazdowe dla dostaw i miejsca postoju materiałów i urządzeń
- Potrzeby w zakresie sterowania ruchem na placu budowy i w strefie roboczej
- Ochrona środowiska, taka jak kontrola erozji, kontrola zapylenia i właściwa utylizacja zanieczyszczeń
- Powierzchnie robocze, warunki glebowe oraz wszelkie specjalne fundamenty lub podpory.
Przechwytuj rysunki powykonawcze, instrukcje obsługi i konserwacji, gwarancje i zapisy szkoleń. Szybko wypełniaj listy poprawek i planuj końcowe inspekcje z wyprzedzeniem, aby uniknąć opóźnień w ostatniej chwili. Przeprowadź przegląd wyciągniętych wniosków, aby poprawić planowanie i koordynację następnego zadania.
Gotowy do przeglądania asortymentu, stawek i dostępności? Przejrzyj nasz sprzęt, a następnie skontaktuj się ze sprzedawcą.