Najlepsze wskazówki dotyczące bezpiecznego ponownego otwarcia placu budowy
Podziel się
FacebookLinkedInXWhatsApp

Aby udostępnić tę stronę, musisz zaakceptować używanie plików cookie do targetowania

Ustawienia plików cookie

Place budowy na całym świecie przetrwały wzloty i upadki związane ze środkami łagodzącymi i harmonogramami ponownego otwarcia w odpowiedzi na COVID-19. Ponieważ wielu wykonawców chce ponownie otworzyć swoje place budowy, muszą podjąć ostrożne kroki, aby zapewnić pracownikom bezpieczeństwo.

Szukasz sposobów na bezpieczne ponowne otwarcie placu budowy? Oto nasze trzy najważniejsze wskazówki, dzięki którym zdrowie i bezpieczeństwo staną się priorytetem.

1. Bądź na bieżąco

Informacje na temat nowego koronawirusa ciągle się zmieniają. Upewnij się, że jesteś na bieżąco z wszelkimi nowymi objawami, środkami zapobiegawczymi i przypadkami w Twojej okolicy. Liczba przypadków może się znacznie różnić w zależności od regionu, a ogniska choroby mogą pojawić się szybko. Bądź na bieżąco, aby upewnić się, że Twoje praktyki odpowiednio ewoluują.

2. Nie opieraj się na swoich starych praktykach

Budowa zwykle nie wiąże się z działaniami wysokiego ryzyka przenoszenia wirusa, ale nadal musisz ocenić swoje wcześniejsze procedury i praktyki, aby upewnić się, że są one wykonywane bezpiecznie. Na przykład wymaganie od pracowników, aby stali w odległości sześciu stóp od siebie, może pomóc w utrzymaniu zalecanych standardów dystansu społecznego. Inne adaptacje, które należy rozważyć, obejmują kontrole inżynieryjne i administracyjne, takie jak wdrażanie barier fizycznych, gdy pracownicy muszą być w bliskim kontakcie, oraz przeprowadzanie większej liczby sesji szkoleniowych.

Aby uzyskać więcej informacji na temat aktualizacji praktyk pracy, zapoznaj się z wytycznymi OSHA dotyczącymi kontroli i zapobiegania COVID-19 na placach budowy.

3. Skup się na odpowiednim przygotowaniu

Pracownicy nie mogą zachować bezpieczeństwa bez odpowiednich narzędzi, w tym szkolenia w zakresie używania i noszenia środków ochrony osobistej (PPE). Twój zespół musi wiedzieć, w jaki sposób rozprzestrzenia się wirus i być wyposażony w narzędzia i wiedzę, aby wprowadzić środki zapobiegawcze.

Centra Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) przedstawiły wiele kroków w celu bezpiecznego ponownego otwarcia placu budowy. Pracownicy muszą między innymi:

  • Powiadom swojego przełożonego, jeśli mają objawy i zostań w domu w razie potrzeby. Rozważ wdrożenie elastycznych zasad dotyczących zwolnień chorobowych i promowanie przywództwa świadomego zdrowotnie, które zachęca do bezpiecznych zachowań. Upewnij się, że pracownicy są dobrze poinformowani i otrzymują dokładne informacje o objawach.
  • Zachowaj co najmniej sześć stóp odległości między sobą a współpracownikami. Pracodawcy powinni zapewnić pracownikom niezbędne środki ochrony osobistej, w tym maski na twarz i bariery fizyczne. Ponadto rozważ wprowadzenie zmian w harmonogramie lub dostosowań wzorców pracy, aby zmniejszyć liczbę osób pracujących blisko siebie w tym samym czasie. Bardzo ważne jest również zwrócenie szczególnej uwagi na pracowników wysokiego ryzyka.
  • Oczyść i zdezynfekuj często dotykane powierzchnie. Pracownicy będą potrzebować odpowiednich środków czystości i czasu wygospodarowanego w ciągu dnia, aby wykonać to zadanie. Jeśli to możliwe, ogranicz udostępnianie narzędzi i stosuj regularne praktyki czyszczenia.
  • Przestrzegaj prawidłowej higieny mycia rąk i unikaj dotykania twarzy. Zapewnij pracownikom stanowiska do mycia rąk lub płyn do dezynfekcji rąk z ponad 60% alkoholem w wielu lokalizacjach.

Innym doskonałym podejściem jest wyznaczenie urzędnika ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, który zajmie się tymi zadaniami i będzie komunikował się z pracownikami na pytania dotyczące COVID-19.

Wynajmij sprzęt od sprawdzonych partnerów

Ty ciężko pracujesz, aby walczyć z pandemią, podobnie jak Twoi partnerzy sprzętowi. Firma Cat Rentals℠ podejmuje wszelkie odpowiednie środki ostrożności, aby na pierwszym miejscu postawić zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników i klientów. Oferujemy szeroką gamę sprzętu do wynajęcia, aby pomóc Ci spełnić Twoje potrzeby i oferujemy elastyczność w tych ciągle zmieniających się czasach.

Aby dowiedzieć się więcej o naszych produktach lub poprosić o wycenę, zadzwoń do nas pod numer 1-800-RENT-CAT lub przejrzyj nasz sprzęt online.

Znajdź wypożyczalnie Cat w pobliżu
Uzyskaj szybką wycenę
Podziel się
FacebookLinkedInXWhatsApp

Aby udostępnić tę stronę, musisz zaakceptować używanie plików cookie do targetowania

Ustawienia plików cookie