Przewodnik po oprogramowaniu budowlanym
Podziel się
FacebookLinkedInXWhatsApp

Jeśli chcesz zoptymalizować działalność i rentowność swojej firmy budowlanej, oprogramowanie budowlane może być doskonałym narzędziem do wykorzystania. Podczas gdy niektóre firmy nadal wykonują wszystkie swoje operacje ręcznie, takie podejście może prowadzić do utraty danych, niskiego poziomu wydajności, nieporozumień i straconych możliwości. Przechodząc na technologię cyfrową i korzystając z wysokiej jakości oprogramowania budowlanego w swojej firmie, możesz usprawnić wiele codziennych zadań i otrzymać kilka innych korzyści, które przeniosą Twoją firmę na wyższy poziom.

Aby w pełni wykorzystać to, co może dać Ci oprogramowanie budowlane, musisz zrozumieć podstawowe typy oprogramowania budowlanego i najlepsze strategie znalezienia idealnego programu dla Ciebie. Ponadto powinieneś wiedzieć o korzyściach płynących z oprogramowania budowlanego i trendach branżowych, których możesz się spodziewać w przyszłości.

Przejdź do sekcji:

Uzyskaj szybką wycenę

Znalezienie odpowiedniego oprogramowania budowlanego

Oprogramowanie budowlane odnosi się do programów, które pomagają profesjonalistom budowlanym w różnych procesach. Programy te obejmują zarówno planowanie, jak i realizację oraz monitorowanie projektów. Podczas gdy niektóre firmy nadal wolą przeprowadzać różne procesy ręcznie, wiele firm z branży zaczęło inwestować w oprogramowanie, które może usprawnić procesy i otworzyć nowe możliwości dla ich firm.

Uzyskaj szybką wycenę

Rodzaje oprogramowania budowlanego

Decydując się na oprogramowanie budowlane, musisz znać swoje opcje. Dostępnych jest wiele różnych typów oprogramowania budowlanego dla wielu funkcji, takich jak kosztorysowanie, księgowość i zarządzanie. Dowiedz się więcej o podstawowych kategoriach oprogramowania budowlanego:

  • Oprogramowanie do księgowości budowlanej: Dzięki oprogramowaniu do księgowości budowlanej możesz zautomatyzować wiele zadań związanych z obsługą kredytów, kosztorysowaniem zadań i księgowością. Najlepszy rodzaj oprogramowania, jaki możesz kupić, pomoże Ci zapanować nad finansami Twojej firmy i zautomatyzować wiele procesów księgowych.
  • Oprogramowanie do wstępnej kwalifikacji i składania ofert: W przypadku każdego projektu budowlanego firma musi zweryfikować kwalifikacje i doświadczenie zawodowe potencjalnych pracowników. Oprogramowanie do wstępnej kwalifikacji i składania ofert zapewnia narzędzia do szybkiej weryfikacji podwykonawców i pracowników handlowych, a także do składania mądrzejszych ofert. Najlepsze opcje oprogramowania pomagają w lepszym wyborze dostawców, identyfikowaniu wartości ofert i zmniejszaniu ryzyka, które podejmujesz, próbując samodzielnie zbadać potencjalną kadrę lub wartości ofert.
  • Oprogramowanie do kosztorysowania budowlanego: Jednym z najpopularniejszych rodzajów oprogramowania budowlanego jest oprogramowanie do kosztorysowania budowlanego. Ten typ programu pomaga kosztorysantom Twojej firmy w wycenie kosztów pracy i kosztów materiałów. Dodatkowo programy mogą tworzyć propozycje, które wykorzystują dane pochodzące z szacunków. Korzystając z tego typu oprogramowania, możesz uzyskać dokładniejsze szacunki dotyczące następnego zadania.
  • Oprogramowanie do zarządzania budową: Jako wersja oprogramowania do zarządzania projektami, oprogramowanie do zarządzania budową pomaga firmom efektywniej przeprowadzać różne procesy. Procesy te obejmują komunikację, planowanie zadań, podejmowanie decyzji i zarządzanie budżetem. Oprogramowanie automatyzuje różnorodne zadania i obowiązki, które normalnie zajęłyby Twojej firmie więcej czasu.
  • Oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientami: Jeśli prowadzisz intensywną komunikację z potencjalnymi i obecnymi klientami, oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientami (CRM) może być programem, którego potrzebujesz. Ten rodzaj oprogramowania pomaga firmom lepiej zarządzać relacjami z różnymi klientami i poprawiać relacje biznesowe. Mówiąc dokładniej, systemy CRM pomagają w zarządzaniu sprzedażą, produktywnością i zarządzaniem kontaktami.
Jak wybrać odpowiednie oprogramowanie budowlane

Ponieważ istnieje tak wiele kategorii oprogramowania budowlanego, najpierw musisz określić, że masz odpowiedni program do swoich potrzeb. Szybki wybór pierwszego znalezionego oprogramowania może spowodować, że przegapisz programy bardziej dostosowane do Twoich potrzeb. Po ustaleniu, który typ oprogramowania budowlanego jest dla Ciebie odpowiedni, możesz wykonać następujące kroki, aby ułatwić ten proces.

1. Określ swoje potrzeby

Prawdopodobnie nie zatrudniłbyś nowego pracownika, nie wiedząc, czego od niego oczekujesz. Chcesz mieć pewność, że nowy pracownik wniesie wartość do Twojej firmy. Ta sama zasada dotyczy zakupu oprogramowania. Aby uzyskać najlepsze wyniki z oprogramowania, musisz opracować zestaw kryteriów określających, co program powinien Ci dać. Zacznij od zadania kilku pytań, które pomogą Ci dowiedzieć się, czego potrzebujesz i z jakimi problemami boryka się obecnie Twoja firma:

  • Zależy Ci na łatwiejszym przepływie informacji między pracownikami, zespołami i projektami?
  • Chcesz, aby Twoje projekty były realizowane szybciej?
  • Chcesz zwiększyć marże zysku?
  • Chcesz usprawnić komunikację między pracownikami terenowymi a pracownikami biurowymi?
  • Chcesz zaoszczędzić na kosztach?
  • Chcesz mieć lepsze relacje ze swoimi klientami?
  • Chcesz ograniczyć koszty ogólne?
  • Chcesz szybciej zidentyfikować przyczyny opóźnień?
  • Czy potrzebujesz codziennych zdjęć i raportów ze swoich miejsc pracy?
  • Czy chcesz umieścić harmonogram projektu w chmurze i mieć do niego łatwy dostęp pracowników?

Określając swoje potrzeby i problemy, z którymi obecnie boryka się Twój zespół, możesz nadać priorytet dwóm lub trzem najważniejszym problemom, które będą miały największy wpływ na Twoją firmę. Mając to na uwadze, istnieje większe prawdopodobieństwo, że znajdziesz oprogramowanie stworzone z myślą o podstawowych wyzwaniach, przed którymi stoi Twoja firma.

Zazwyczaj najlepiej jest najpierw rozwiązać wszelkie poważne problemy za pomocą jednego programu, zanim spróbujesz je rozwiązać jednocześnie za pomocą wielu programów. Próba rozwiązania wszystkich programów jednocześnie za pomocą wielu nowych programów może być bardzo przytłaczająca dla personelu i może prowadzić do większej nieefektywności niż wcześniej. Najlepiej najpierw zacząć stawiać czoła dużym wyzwaniom, a po ich rozwiązaniu przejść dalej.

2. Wyszukaj odpowiednie oprogramowanie

Po ustaleniu największych problemów, które masz nadzieję, że oprogramowanie rozwiąże, rozpocznij wyszukiwanie najlepszych programów na rynku. Chociaż możesz zatrudnić firmę konsultingową, która pomoże Ci znaleźć pełny pakiet oprogramowania z odpowiednimi funkcjami, zwykle możesz znaleźć doskonałe oprogramowanie, przeprowadzając wyszukiwanie w Internecie.

Biorąc pod uwagę wszystkie rodzaje oprogramowania budowlanego, możesz zacząć od wyszukania kategorii oprogramowania, która wydaje się najbardziej odpowiadać Twoim potrzebom. Na przykład, jeśli odkryjesz problem związany z relacjami z klientami, prawdopodobnie powinieneś poszukać oprogramowania do zarządzania relacjami z klientami, a nie oprogramowania do księgowości budowlanej.

W swoich poszukiwaniach warto przyjrzeć się witrynom, które klasyfikują oprogramowanie w kategorii, w której potrzebujesz pomocy. Te witryny mogą pomóc Ci dowiedzieć się więcej o wadach wiodących opcji, ich cenach, liczbie oferowanych funkcji i zaletach, które mogą nie być od razu widoczne.

Po znalezieniu kilku szanowanych programów w branży możesz zacząć przeglądać strony produktów firm programistycznych, aby uzyskać więcej informacji na temat oprogramowania. Przejrzyj kilka najlepszych opcji, aby sprawdzić, czy jest coś, czego pominęła witryna z recenzjami i zorientować się, co oferują.

3. Wypróbuj produkt przed zakupem

Renomowany dostawca oprogramowania prawdopodobnie zaoferuje bezpłatną wersję lub wersję próbną swojego programu. Zanim zainwestujesz w program, skorzystaj z bezpłatnej wersji próbnej, aby sprawdzić, czy zapewni Ci on wystarczającą wartość i czy jest na tyle intuicyjny, że Twoi pracownicy będą mogli zintegrować go ze swoimi codziennymi operacjami.

4. Zaangażuj swój zespół w podejmowanie decyzji

Dzięki bezpłatnej wersji próbnej wybór oprogramowania powinien być wysiłkiem zespołowym. Wkład pracowników ma kluczowe znaczenie dla znalezienia rozwiązania programowego, które spełni ich potrzeby i które zaakceptuje. Możesz poznać ich opinię na temat funkcji, które uznają za szczególnie przydatne, i zobaczyć, co myślą o programach, do których zawęziłeś swoją listę. Poświęć trochę czasu na wysłuchanie opinii wszystkich, zanim zainwestujesz w oprogramowanie, starając się wziąć pod uwagę ich preferencje przy podejmowaniu decyzji.

5. Przygotuj swoich pracowników do korzystania z oprogramowania

Nawet najlepsze oprogramowanie może nie przynieść oczekiwanych rezultatów, jeśli Twoi pracownicy nie dostrzegają jego wartości lub nie wiedzą, jak z niego korzystać. Ponieważ potrzebujesz akceptacji personelu, dobrym pomysłem jest poświęcenie trochę czasu na przygotowanie personelu na nadejście nowego oprogramowania.

Jeśli już przed zakupem uzyskałeś opinię swoich pracowników na temat różnych programów, masz dobry początek. Po podjęciu decyzji dobrze jest poinformować pracowników o korzyściach, jakie program zapewni firmie i codziennym operacjom. Ci, którzy widzą, w jaki sposób oprogramowanie ułatwi im pracę, są bardziej zmotywowani do nauki korzystania z niego.

Gdy pracownicy zdadzą sobie sprawę z korzyści i wartości oprogramowania, możesz przeprowadzić kilka sesji szkoleniowych, które przeprowadzą ich przez proces korzystania z programów. Możesz nawet stworzyć w swojej firmie grupę zadaniową składającą się z ekspertów, którzy będą odpowiedzialni za odpowiadanie na wszelkie pytania lub szkolenie personelu w zakresie funkcji oprogramowania.

6. Wdrożenie oprogramowania

Po przygotowaniu personelu, ostatnim krokiem będzie wdrożenie oprogramowania. Ponieważ nie można oczekiwać, że wszyscy będą ekspertami w programie, dobrym pomysłem jest wdrażanie oprogramowania falami. Zacznij od prostych zadań, aby uniknąć przytłoczenia nowych użytkowników. Po tym, jak Twoi pracownicy zapoznają się z podstawami, możesz przejść do przeniesienia bardziej zaawansowanych obowiązków na oprogramowanie i stopniowego wycofywania obowiązków, które wcześniej były wykonywane ręcznie lub przy użyciu mniej wydajnych procedur.

Trendy w oprogramowaniu budowlanym

Inwestowanie w oprogramowanie budowlane polega na zaspokajaniu bieżących potrzeb, a jednocześnie przewidywaniu przyszłych wyzwań i opracowywaniu sposobów sprostania tym wyzwaniom. Zaczynając teraz od oprogramowania budowlanego, zwiększasz szanse, że będziesz mógł korzystać z najbardziej krawędzi tnących narzędzi w branży, gdy tylko staną się dostępne. Niektóre z trendów, które mają stać się jeszcze bardziej widoczne i pomocne dla konsumentów, obejmują:

1. Kompatybilność mobilna

Spodziewaj się, że kompatybilność i technologia mobilna staną się głównym wymogiem w oprogramowaniu budowlanym. Kiedy znajdujesz się w miejscu pracy, możesz nie mieć w pobliżu komputera i możesz chcieć zbierać dane lub uzyskać dostęp do programu w celu zaspokojenia kilku różnych potrzeb. Brak kompatybilności z urządzeniami mobilnymi może spowodować, że Twój zespół straci czas lub zapomni o ważnych informacjach.

Oprogramowanie, które można bezproblemowo zintegrować z formularzem mobilnym, będzie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Na przykład oprogramowanie budowlane, które jest kompatybilne z urządzeniami ubieralnymi AR/VR, smartfonami i tabletami, będzie nadal przydatne w branży. W przeszłości oprogramowanie budowlane nie było dostępne w formie mobilnej lub nie było zbyt intuicyjne. Firmy, które mogą lepiej zintegrować swoje oprogramowanie z urządzeniami mobilnymi, prawdopodobnie wzniosą się na szczyt.

Ten trend powinien być świetną wiadomością dla każdego, kto chce zwiększyć swoją współpracę i łączność. Urządzenia mobilne mogą również zwiększyć bezpieczeństwo w miejscu pracy, ponieważ ułatwiają szybkie wprowadzanie informacji i skupienie się na zadaniach. Aplikacje mobilne z technologią aktywacji głosowej mogą jeszcze bardziej zwiększyć bezpieczeństwo, znacznie ułatwić zadania i poprawić wydajność personelu. Aby cieszyć się tymi korzyściami, poszukaj kompatybilności z urządzeniami mobilnymi w zakupionym oprogramowaniu.

2. Lepsza analityka

Wiele dostępnych rodzajów oprogramowania komputerowego współpracuje z analityką. Dane będą nadal cenne, ponieważ firmy starają się maksymalizować swoją rentowność i poprawiać wydajność. Firmy programistyczne będą nadal inwestować w poprawę zdolności swojego oprogramowania do gromadzenia, zarządzania i analizowania danych.

Dzięki większym możliwościom analitycznym firmy mogą wykorzystywać dane do podejmowania bardziej świadomych decyzji. Rozwój analityki będzie nadal zapewniał lepsze sposoby gromadzenia danych i interpretowania ich na nowe sposoby. Upewnij się, że oceniłeś, czy oprogramowanie, na które patrzysz, koncentruje się na analityce i chce się rozwijać.

3. Lepsze zarządzanie ryzykiem

Budownictwo może być niebezpiecznym zawodem, zwłaszcza jeśli nie podjąłeś odpowiednich środków ostrożności, aby zminimalizować ryzyko niebezpieczeństwa. Zarządzanie ryzykiem i bezpieczeństwem nadal stanowi priorytet dla wielu rodzajów oprogramowania budowlanego. Możliwość przeszukiwania nowych miejsc pracy za pomocą dronów — wraz z wykorzystaniem technologii AR/VR do kierowania dronów w niebezpieczne obszary, zanim wyślesz kogoś do pracy — może znacznie poprawić bezpieczeństwo.

Oprócz oprogramowania, które współpracuje z dronami do zwiadu, możesz również zauważyć wzrost technologii, z których Twoja firma może korzystać, aby mieć oko na miejsca pracy. Ulepszone RFID lub czujniki mogą być zainstalowane w miejscu pracy, aby zapewnić, że jeśli dojdzie do wypadku, oprogramowanie natychmiast o tym poinformuje i będzie w stanie powiadomić odpowiednie strony. Dzięki wiedzy o tym, kiedy zdarzy się wypadek, pomoc medyczna może zostać wdrożona wcześniej, co zmniejsza szkody i szybciej zapewnia ludziom potrzebną opiekę.

4. Współpraca w biurze i w terenie

Dzięki dostępnym sieciom 5G firmy programistyczne mają więcej możliwości tworzenia programów, które pozwalają na lepszą współpracę między osobami pracującymi w terenie a osobami pracującymi w biurze. Możliwość bezproblemowego udostępniania dokumentów za pośrednictwem chmury może pomóc obu stronom w uzyskaniu pełnej aktualności i szybszej realizacji projektów. Ogólnie rzecz biorąc, jest prawdopodobne, że branża budowlana zobaczy oprogramowanie, które zachęca do współpracy w czasie rzeczywistym między użytkownikami w biurze i w terenie.

Skupienie się na współpracy ma na celu zmniejszenie tradycyjnych barier między pracownikami biurowymi a pracownikami terenowymi. Lepsza komunikacja za pośrednictwem oprogramowania ma na celu zmniejszenie tradycyjnych barier, które w przyszłości oddzielały różne typy pracowników. Najlepsze oprogramowanie sprawi, że pracownicy, bez względu na to, jak daleko od siebie, poczują się, jakby pracowali w tym samym miejscu pracy.

Korzyści z oprogramowania budowlanego

Korzystanie z oprogramowania budowlanego ma wiele zalet — zwłaszcza, że istnieje tak wiele typów stworzonych z myślą o konkretnych wyzwaniach, przed którymi stoją profesjonaliści z branży budowlanej. Szukając oprogramowania budowlanego, należy zdawać sobie sprawę z wielu zalet, które wiążą się z kilkoma rodzajami programów budowlanych. Poniżej dowiesz się więcej o najczęstszych sposobach, w jakie oprogramowanie budowlane pomaga firmom:

1. Lepsze zarządzanie projektami

Przy prawidłowym użytkowaniu oprogramowanie budowlane może pomóc w zmniejszeniu nieefektywności i ilości czasu poświęcanego na projekty. Projekty budowlane są często złożone, a mnóstwo różnych typów pracowników, dostawców materiałów i inspektorów odgrywa rolę w pomyślnej realizacji wizji klienta.

Oprogramowanie budowlane może pomóc w śledzeniu informacji, potrzeb i kalendarzy wszystkich osób w jednym miejscu. Ponieważ wszystko znajduje się w jednym miejscu, jest znacznie mniej prawdopodobne, że ludzie będą zdezorientowani co do swoich obowiązków. Zasadniczo oprogramowanie sprawia, że wszyscy są na bieżąco i pomaga menedżerom lepiej monitorować rozwój projektu i wykrywać, aby szybciej reagować na nieefektywność.

2. Większa kontrola kosztów

W branży budowlanej duże projekty prawdopodobnie zakończą się o 80% powyżej budżetu, a ich realizacja potrwa o 20% dłużej niż planowano. Te dodatkowe koszty mogą być bardzo szkodliwe dla firmy, zwłaszcza tych, które mają napięty budżet. Aby mieć pewność, że ich projekty mieszczą się w budżecie i postępują w oczekiwanym tempie, wiele firm zwraca się do oprogramowania budowlanego.

Wiele rodzajów oprogramowania budowlanego może pomóc w śledzeniu kosztów, lepszym szacowaniu cen i budżecie na przyszłość. Niektóre programy pozwalają nawet użytkownikowi na przeprowadzenie audytu firmy, aby dokładniej przyjrzeć się jej nawykom wydatkowym i obszarom, w których można by ulec poprawie.

3. Łatwiejszy dostęp do danych i dokumentów

Większość programów umożliwia przechowywanie danych i dokumentów w chmurze, co oznacza, że pracownicy mogą uzyskać potrzebne informacje tak szybko, jak to możliwe, bez względu na to, gdzie się znajdują. Często można zeskanować starsze dokumenty fizyczne i umieścić je w internetowej bazie danych, dzięki czemu dokumentacja jest bezpieczna i łatwa do znalezienia. Zamiast na przykład przeszukiwać szafkę na dokumenty, możesz szybko wyszukać informacje o starym kliencie lub z łatwością uzyskać dostęp do polityki firmy.

4. Lepsza komunikacja z klientami

Istnieje wiele programów zaprojektowanych, aby pomóc firmom poprawić ich relacje z klientami lub kontrahentami. Oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientami może pomóc w śledzeniu komunikacji z klientami i zapewnić, że pracownicy będą reagować na wszystkie pytania. Zazwyczaj w tych systemach można prowadzić notatki o klientach, więc pracownicy, którzy mogli wcześniej nie pracować z danym klientem, są równie dobrze poinformowani.

Nawet jeśli nie jesteś zainteresowany oprogramowaniem do zarządzania relacjami z klientami, inne rodzaje oprogramowania budowlanego mogą poprawić Twoją zdolność do komunikowania się z klientami. Bogactwo danych dostarczanych przez wiele produktów programowych może pomóc pracownikom w dostarczaniu klientom dokładniejszych informacji i szybkim uzyskiwaniu odpowiedzi na pytania dotyczące postępów lub kosztów projektu. Dodatkowo możesz wykorzystać technologię budowlaną, aby zapewnić klientom dokładniejsze harmonogramy i koszty projektu, pomagając kontrolować oczekiwania.

5. Lepsza komunikacja wewnętrzna

Oprogramowanie budowlane pomaga w poprawie komunikacji między pracownikami. W tych programach możesz monitorować wiadomości e-mail, komunikować się w jednej scentralizowanej lokalizacji i importować kontakty. Zazwyczaj można również publikować notatki terenowe z miejsca pracy, które Twój zespół może uznać za wartościowe, i generować codzienne raporty, które prowadzą do bardziej świadomego podejmowania decyzji. Najlepsze opcje oprogramowania usprawnią wiele procesów komunikacyjnych i pomogą pracownikom być na bieżąco.

Szukasz nowego sprzętu? Wybierz wypożyczalnię Cat Rentals℠

Oprócz posiadania wysokiej jakości oprogramowania w swoim narożniku, potrzebujesz sprzętu, który poradzi sobie z każdym zadaniem, które rzuca na niego Twoja firma. Wysokiej jakości system oprogramowania budowlanego w połączeniu z niezawodnym sprzętem najwyższej klasy może zmaksymalizować wydajność i rentowność. Aby uzyskać najbardziej aktualny sprzęt z najnowszymi technologiami i zaawansowanymi specyfikacjami, możesz zaufać Cat Rentals℠.

Już dziś zapoznaj się z naszą ofertą wynajmu sprzętu i skontaktuj się z lokalnym dealerem , jeśli masz jakiekolwiek pytania.

Znajdź wypożyczalnie Cat w pobliżu
Uzyskaj szybką wycenę
Podziel się
FacebookLinkedInXWhatsApp