7 wskazówek dotyczących szkoleń budowlanych dla nowych pracowników

Podziel się
FacebookLinkedInXWhatsApp

Szkolenie budowlane jest jednym z najważniejszych kroków w kierunku maksymalizacji bezpieczeństwa, morale i produktywności zespołu. Stanowi podstawę do kariery członka załogi w Twojej firmie. Te wskazówki dotyczące szkolenia pracowników w budownictwie to pomysły zarówno dla nowych, jak i doświadczonych kierowników budowy.

1. Zachęcaj do zadawania pytań i przekazywania informacji zwrotnych

Ludzie uczą się na różne sposoby, a Ty możesz zrozumieć, w jaki sposób Twój zespół przetwarza informacje, utrzymując otwartą linię komunikacji. Pozwól nowym członkom załogi zadawać pytania, w tym powtarzające się. Możesz również zachęcić swój zespół do przekazywania informacji zwrotnych na temat Twojego szkolenia, aby dowiedzieć się, jak uczyć ich skuteczniej. Te kroki mogą pomóc Ci dostosować szkolenie do załogi i zbudować zaufanie na wczesnym etapie relacji.

2. Podkreśl znaczenie bezpieczeństwa

Wymaganie od wszystkich nowych pracowników, w tym pracowników tymczasowych i zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin, przejścia intensywnego szkolenia w zakresie bezpieczeństwa. Associated General Contractors of America zaleca korzystanie z wizualizacji, aby pomóc zespołowi w rozpoznawaniu zagrożeń w pracy. Możesz również skorzystać z zasobów szkoleniowych Urzędu ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (Occupational Safety and Health Administration). 

3. Zadbaj o łatwy dostęp do zasobów

Ułatwiając załodze dostęp do materiałów szkoleniowych zawsze, gdy ich potrzebują, możesz zaoszczędzić czas na zadawaniu pytań i pomóc pracownikom w zachowaniu informacji. Zastanów się nad przekazaniem każdemu pracownikowi kieszonkowego przewodnika szkoleniowego lub stworzenia "centrum edukacyjnego" w dostępnym miejscu.

4. Ustal spójne oczekiwania i komunikację

Jeśli Twoja orientacja obejmuje wielu trenerów, upewnij się, że wszyscy dostarczają spójnych informacji. Kiedy trenerzy zaprzeczają sobie nawzajem, pracownicy mogą być zdezorientowani co do właściwego sposobu działania w danej sytuacji. Brak koordynacji między trenerami może również budować bariery zaufania dla nowych pracowników.

5. Połącz naukę praktyczną i naukę w klasie

Fizyczny charakter prac budowlanych oznacza, że nowi pracownicy muszą nauczyć się koncepcji w praktyce w takim samym stopniu, jak w teorii. Pokazy i warsztaty pozwalają członkom załogi rozwijać swoje umiejętności techniczne, aby lepiej radzić sobie na boisku.

6. Uwzględnij osoby mówiące w językach obcych

Według American Council on the Teaching of Foreign Languages (ACTFL) 40% pracodawców budowlanych zgłasza lukę w znajomości języków obcych. Luka językowa w szkoleniach prowadzi do barier komunikacyjnych, które wpływają na bezpieczeństwo i produktywność załogi. Jeśli któryś z członków Twojego zespołu nie posługuje się językiem angielskim jako językiem ojczystym, postaraj się zapewnić materiały szkoleniowe w jego ojczystym języku. Możesz także nauczyć swoich anglojęzycznych członków zespołu podstawowych zwrotów w innym języku, aby promować lepszą komunikację.

7. Zaangażuj cały zespół

Nawet najdokładniejsze programy treningowe mogą nie uwzględniać wszystkiego, co dzieje się na boisku. Rozważ sparowanie każdego nowego członka załogi z weteranem, aby zapewnić mu spersonalizowane szkolenie w pracy. Ten "system koleżeński" może pomóc Ci wzmocnić koncepcje szkoleniowe i lepiej zrozumieć mocne i słabe strony pracownika.

Zostaw wypożyczony sprzęt firmie Cat Rentals℠

Podczas gdy Ty skupiasz się na szkoleniu swoich pracowników budowlanych, możesz polegać na firmie Cat Rentals℠, która poradzi sobie z ciężką pracą. Dzięki elastycznym planom wynajmu, dedykowanej obsłudze klienta i dealerom zlokalizowanym na całym świecie sprawiamy, że proces ten jest prosty.

Dowiedz się więcej o naszych produktach i planach, przeglądając nasz sklep internetowy, uzyskując szybką wycenę lub dzwoniąc do nas pod numer 1-800-RENT-CAT.

Znajdź wypożyczalnie Cat w pobliżu
Uzyskaj szybką wycenę
Podziel się
FacebookLinkedInXWhatsApp